StarTech.com

Adaptador Estabilizador ExpressCard /34 a /54 34mm a 54mm - Bracket Stabilizer - Paquete de 3

Permite acoplar ExpressCards de 34mm en ranuras ExpressCard de 54mm

ID del Producto: ECBRACKET2

  • Compatible con la mayoría de las tarjetas ExpressCard de 34mm
  • Liviano, fabricado en plástico
4,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
343+ Disponible en stock
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Tipo de Bus ExpressCard
Tipo de Tarjeta ExpressCard 34mm
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Ranura para tarjeta ExpressCard/54
Tarjeta ExpressCard/34
Características Físicas
Altura del Producto 0.5 cm [0.2 in]
Ancho del Producto 21 mm [0.8 in]
Color Negro
Longitud del Producto 40 mm [1.6 in]
Peso del Producto 6 g [0.2 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 4 mm [0.2 in]
Ancho de la Caja 90 mm [3.5 in]
Cantidad de Paquetes 3
Longitud de la Caja 12.5 cm [4.9 in]
Peso (de la Caja) del Envío 8 g [0.3 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 3 - Soporte 34mm a 54mm

Certificaciones

Accesorios