StarTech.com

Adaptador Tarjeta Mini PCI Express PCIe FireWire 2 Puertos 1394b FW800 1 Puerto 1394a FW400

Incorpore 2 puertos FireWire-800 y 1 puerto FireWire-400 a través de una ranura Mini PCI Express

ID del Producto: MPEX1394B3

  • 2 puertos FireWire-800 externos de 9 pines con soporte para velocidades de transferencia de datos de hasta 800 Mbps
  • 1 puerto FireWire-400 externo de 6 pines con velocidades de transferencia de hasta 400 Mbps
  • Compatible con la especificación 1.2 de la Tarjeta Mini PCI Express
Ver otros
  • Admite alimentación externa opcional para dispositivos FireWire que requieren alta potencia
  • Compatible con los estándares IEEE 1394b y con sus predecesores IEEE 1394a - 2000 y 1394-1995
  • Soporta Plug and Play y Hot-Swap
115,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
88+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 3
Estándares Industriales IEEE-1394/1394A/1394B
OHCI
PCI Express 1.1
ID del Conjunto de Chips Texas Instruments - XIO2213B
Interfaz FireWire 800 (1394b)
Tipo de Bus Mini PCI Express
Tipo de Tarjeta Perfil Bajo
Rendimiento
Tipo y Velocidad FireWire 400 IEEE-1394a - 400 Mbit/s
FireWire 800 IEEE-1394b - 800 Mbit/s
Conector(es)
Puertos Externos 1 - Firewire 400 (6 pines, IEEE 1394a) Hembra
2 - Firewire 800 (9 pines, IEEE 1394b) Hembra
Puertos Internos 1 - LP4 (4 pines; alimentación de unidad grande tipo Molex) Macho
Tipo(s) de Conector(es) 1 - Mini PCI Express x1 (52 pines) Macho
Software
Compatibilidad OS Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 a 10.15
Linux 3.5.x a 4.4.x Solo versiones LTS
Observaciones / Requisitos
Nota Asegúrese de que la carcasa del ordenador tenga una ranura para tarjeta de expansión disponible
Requerimientos del Sistema y Cables Available Mini PCI Express expansion slot (full length)
Requisitos Ambientales
Temperatura de Almacenamiento -54°C to 150°C (-65°F to 302°F)
Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Características Físicas
Altura del Producto 0.4 cm [0.2 in]
Ancho del Producto 30 mm [1.2 in]
Longitud del Producto 50 mm [2 in]
Peso del Producto 91 g [3.2 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 32 mm [1.3 in]
Ancho de la Caja 17.5 cm [6.9 in]
Longitud de la Caja 14.5 cm [5.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 198 g [7 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Tarjeta Mini PCI Express
1 - Cable Interno
1 - Cable Adaptador Molex LP4 de 4 pines
1 - Soporte de Perfil Completo
1 - CD del Software
1 - Manual del Usuario

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 a 10.15
Linux 3.5.x a 4.4.x Solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Adaptador Tarjeta FireWire 800 de 2 Puertos 9 pines ExpressCard/34 34mm 1394b
EC1394B2
Adaptador Tarjeta FireWire 800 de 2 Puertos 9 pines ExpressCard/34 34mm 1394b

Incorpore 2 puertos FireWire800 a una laptop a través de una ranura ExpressCard

91,99 €
76+ Disponible en stock
Adaptador Tarjeta FireWire 400 de 2 Puertos 6 pines ExpressCard/34 34mm 1394a
EC13942A2
Adaptador Tarjeta FireWire 400 de 2 Puertos 6 pines ExpressCard/34 34mm 1394a

Incorpore de manera instantánea 2 puertos FireWire 400 a cualquier ordenador portátil compatible con ExpressCard

43,99 €
Adaptador Tarjeta FireWire 400 de 2 Puertos 6 pines ExpressCard/34 34mm 1394a
EC13942
Adaptador Tarjeta FireWire 400 de 2 Puertos 6 pines ExpressCard/34 34mm 1394a

Incorpore 2 puertos FireWire 400 a través de la ranura ExpressCard de su portátil

73,99 €
46+ Disponible en stock
Adaptador Tarjeta FireWire PCI-Express  PCI-e de 2 Puertos F/W 800 y 1 Puerto F/W 400
PEX1394B3
Adaptador Tarjeta FireWire PCI-Express PCI-e de 2 Puertos F/W 800 y 1 Puerto F/W 400

Incorpore 2 puertos FireWire 800 nativos a su ordenador a través de una ranura de expansión PCI Express

92,99 €
Adaptador Tarjeta FireWire PCI-Express Bajo Perfil de 2 Puertos F/W 800 y 1 Puerto F/W 400
PEX1394B3LP
Adaptador Tarjeta FireWire PCI-Express Bajo Perfil de 2 Puertos F/W 800 y 1 Puerto F/W 400

Incorpore 2 puertos FireWire 800 nativos a su ordenador de bajo perfil/factor de forma pequeño a través de una ranura de expansión PCI Express

92,99 €
60+ Disponible en stock
Adaptador Tarjeta Controladora FireWire 800/400 PCI 2 Puertos 1394b 1x 1394a - Kit Edición DV
PCI1394B_3
Adaptador Tarjeta Controladora FireWire 800/400 PCI 2 Puertos 1394b 1x 1394a - Kit Edición DV

Incorpore 2 puertos FireWire800 y 1 puerto FireWire400 a cualquier ordenador de escritorio equipado con una ranura PCI

80,99 €
37+ Disponible en stock
Adaptador Tarjeta Controladora FireWire 400 PCI 4 Puertos FW 6 Pin Chipset TI - IEEE 1394a
PCI1394MP
Adaptador Tarjeta Controladora FireWire 400 PCI 4 Puertos FW 6 Pin Chipset TI - IEEE 1394a

Incorpore 4 puertos FireWire a un ordenador de escritorio a través de una ranura PCI

27,99 €
100+ Disponible en stock

Accesorios