StarTech.com

Docking Station USB-C Inalámbrica WiGig con Vídeo Doble para Ordenadores Portátiles - con Entrega de Potencia PD

Cree una estación de trabajo con doble monitor o uno solo de resolución 4K, con 4x puertos USB y GbE, además de alimentar y recargar su ordenador portátil mientras trabaja

ID del Producto: DKWG30DPHPDU

  • Cargue y alimente su ordenador portátil compatible con la entrega de potencia por USB (hasta 60 vatios) al conectarse a través de USB-C
  • Compatible con dos monitores, de resoluciones de 1920 x 1200p (60Hz) en cada pantalla (DisplayPort y HDMI), o con un solo monitor 4K de 3840 x 2160p (30Hz)
  • Conecte sus periféricos con 4x puertos USB-A (2x USB 3.0, 2x USB 2.0), incluyendo un puerto de carga rápida y sincronización en el panel frontal (compatible con la especificación USB para carga de baterías versión 1.2)
Ver otros
  • Transforme su ordenador portátil con sistema Windows 10 y equipado con USB-C en una estación de trabajo de tamaño completo
  • Su diseño compacto (20,3cm x 12,2cm) permite la colocación vertical (soporte sólido) u horizontal
  • Puerto Ethernet Gigabit RJ45 (compatible con PXE Boot), con función WOL ("Wake on LAN", reinicio mediante red), así como puerto de 3,5mm para conjunto de auriculares y micrófono
  • Compatible con puertos Thunderbolt™ 3 (el replicador se conecta a un puerto Thunderbolt 3 a 5Gbps y es compatible con la entrega de potencia por USB)
  • Compatible con las conexiones inalámbricas WiGig
276,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
3+ Disponible en stock
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Compatibilidad con 4K
Estándares Industriales Especificación 1.2 de carga de batería USB
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.11ad
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips Intel - W13100
Synaptics - VMM3330
VIA/VLI - VL812
C-Media - CM6533
Realtek - RTL8153
Pantallas compatibles 2
Puerto(s) de carga rápida
Tipo de Bus USB-C
WiGig
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
MDIX Automático
PXE
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Resolución Digital Máxima USB-C host:
1920 x 1200p @ 60Hz (DisplayPort and HDMI - Dual Monitors)
3840 x 2160p @ 30Hz (DisplayPort - Single Monitor)
3840 x 2160p @ 30Hz (HDMI - Single Monitor) WiGig host:

1920 x 1200p @ 60Hz (DisplayPort and HDMI - Dual Monitors)
2560 x 1600p @ 60Hz (DisplayPort - Single Monitor)
2560 x 1440p @ 60Hz (HDMI - Single Monitor)
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
USB 2.0 - 480 Mbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Hembra
1 - DisplayPort (20 pines) Hembra
1 - HDMI (19 pines) Hembra
1 - USB 3.0 A (carga rápida, 9 pines) Hembra
1 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
2 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra
1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (4 posiciones) Hembra
1 - RJ-45 Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 10
Observaciones / Requisitos
Nota El replicador también puede conectarse al puerto USB-C de un ordenador portátil anfitrión que no es compatible con la entrega de potencia por USB 2.0 ni con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort. Por tanto, a falta de compatibilidad con estos dos protocolos, el replicador no alimentará a su ordenador portátil anfitrión ni podrá transmitir vídeos.
El puerto DisplayPort del replicador solo es compatible con adaptadores de vídeo DisplayPort activos.
USB 3.0 es también conocido como USB 3.1 Gen 1; este estándar de conectividad ofrece velocidades de hasta 5Gbps. USB 3.1 Gen 2 ofrece velocidades de hasta 10Gbps.
Para obtener una resolución 4K x 2K (4K también se conoce como 4K x 2K), se requiere una pantalla con capacidad 4K.
Las capacidades para salida de vídeo dependen de la tarjeta gráfica y las especificaciones de hardware del ordenador portátil anfitrión al que se esté conectado. Algunas tarjetas gráficas tienen una compatibilidad limitada y algunos monitores también limitarán la resolución disponible.
Cuando se conecte a su ordenador portátil anfitrión a través de WiGig, el replicador será compatible solo con el audio de 2 canales (no compatible con audio de 5 y 7 canales).
El contenido HDCP no es compatible en conexiones en modo WiGig.
La entrega de potencia por USB solo es compatible con conexiones a través de USB-C. No es compatible con conexiones inalámbricas a través de WiGig.
Para el uso en modo WiGig, el replicador debe estar en posición vertical.
Requerimientos del Sistema y Cables Un ordenador portátil anfitrión equipado con USB-C (el puerto USB-C debe ser compatible con la entrega de potencia por USB 2.0, a fin de poder alimentar y recargar su ordenador portátil, así como con el modo Alt (alternativo) de DisplayPort, a fin de permitir la transmisión de salida de vídeo) o equipado con WiGig (IEEE 802.11ad).
Indicadores
Indicadores LED 1 - Alimentación
1 - Estado
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 5 A
Consumo de Energía 100
Corriente de Entrada 2 A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 20V DC
Tipo de Enchufe N
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 0% a 95% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 20.3 cm [8 in]
Ancho del Producto 52 mm [2 in]
Color Negro y Plata
Longitud del Producto 12.1 cm [4.8 in]
Peso del Producto 655 g [23.1 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 10 cm [3.9 in]
Ancho de la Caja 20.5 cm [8.1 in]
Longitud de la Caja 36.8 cm [14.5 in]
Peso (de la Caja) del Envío 2 kg [4.4 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Base de conexión de ordenador portátil
1 - Pie
1 - Cable USB-C de 1016mm
1 - Adaptador universal de alimentación
2 - cables de alimentación (UE, RU)
1 - Manual de Instrucciones

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 10

Certificaciones

Productos Relacionados

Dock USB-C de Dos Monitores con MST- 4x Puertos USB 3.0
MST30C2DPPD
Dock USB-C de Dos Monitores con MST- 4x Puertos USB 3.0

Docking Station para Portátil | Para Windows | PD de 60W |Una Sola Salida 4K | Cable HDMI

215,99 €
217+ Disponible en stock
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI de 4K- 2x Puertos USB-A - PD de 60W - Negro
DKT30CHPD
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI de 4K- 2x Puertos USB-A - PD de 60W - Negro

Docking Station Portátil | Mac y Windows® | GbE | Compatible con Thunderbolt™ 3

121,99 €
2358+ Disponible en stock
Adaptador Multipuertos USB-C para Ordenadores Portátiles - HDMI o VGA 4K - USB 3.0
DKT30CHV
Adaptador Multipuertos USB-C para Ordenadores Portátiles - HDMI o VGA 4K - USB 3.0

Convierta su ordenador portátil en estación de trabajo compacta en cualquier lugar al que se desplace, agregándole vídeo, Ethernet Gigabit, así como un puerto USB 3.0, a través de USB Type-C (5Gbps)

102,99 €
1925+ Disponible en stock
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI - Puerto USB 3.0 - PD de 60W - Blanco
CDP2HDUACPW
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI - Puerto USB 3.0 - PD de 60W - Blanco

Adaptador de Vídeo USB-C™ | Mac y Windows® | 4K 30Hz | Compatible con Thunderbolt™ 3

65,99 €
111+ Disponible en stock
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI - Puerto USB 3.0 - PD de 60W
CDP2HDUACP
Adaptador Multipuertos USB-C con HDMI - Puerto USB 3.0 - PD de 60W

Adaptador de Vídeo USB-C™ | Mac y Windows® | 4K 30Hz | Compatible con Thunderbolt™ 3

69,99 €
439+ Disponible en stock
Adaptador Multifunción USB-C a VGA con Entrega de Potencia (Power Delivery) y Puerto USB-A
CDP2VGAUACP
Adaptador Multifunción USB-C a VGA con Entrega de Potencia (Power Delivery) y Puerto USB-A

Conecte su ordenador portátil equipado con USB Type-C a una pantalla VGA y a un dispositivo periférico USB Type-A, además de alimentar y recargar su portátil

61,99 €
472+ Disponible en stock
Docking Station DVI para Dos Monitores - Replicador de Puertos para Portátil USB-C - Incluye Adaptador USB-C a USB-A y Adaptadores HDMI y VGA
DK30BACDD
Docking Station DVI para Dos Monitores - Replicador de Puertos para Portátil USB-C - Incluye Adaptador USB-C a USB-A y Adaptadores HDMI y VGA

Amplíe la capacidad de su ordenador portátil equipado con USB Type-C para convertirlo en una potente estación de trabajo de oficina, mediante un cable USB 3.0

235,99 €
Docking Station USB 3.0 para Tres Monitores - 1x HDMI - 2x DisplayPort
USB3DOCKH2DP
Docking Station USB 3.0 para Tres Monitores - 1x HDMI - 2x DisplayPort

Replicador de Puertos | Para Windows® y Mac| 4K DP | 5 Puertos USB | Ajustado a TAA

281,99 €
1145+ Disponible en stock

Accesorios