StarTech.com

Docking Station para Ordenadores Portátiles USB-C - Replicador de Puertos USB Tipo C para 4K HDMI - con PD 85W

Alimente y cargue su ordenador portátil a través de USB Type-C™, y cree una estación de trabajo casi donde quiera que vaya, agregando vídeo 4K HDMI, GbE, así como cuatro puertos USB 3.0

ID del Producto: DK30CHDPDUE

  • Convierta su ordenador portátil o tablet con USB-C en una estación de trabajo Ultra HD 4K conectando un único monitor HDMI 4K externo (30Hz)
  • Replicador de puertos USB-C universal es compatible con Mac OS y Windows
  • Alimenta y carga su ordenador portátil, con 85W de alimentación por USB 2.0
Ver otros
  • Conecte sus dispositivos periféricos con cuatro puertos USB 3.0
  • Conveniente botón de encendido/apagado en la parte frontal del replicador de puertos
  • Cargue rápidamente su teléfono o tablet mediante el puerto USB 3.0 de carga rápida y sincronización siempre activo
  • Compatible con puertos Thunderbolt 3
  • Puerto Ethernet Gigabit agrega conectividad por cable a su estación de trabajo
255,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
127+ Disponible en stock
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 3 Years
Hardware
Compatibilidad con 4K
Estándares Industriales Especificación 2.0 para entrega de potencia por USB
Especificación 1.2 de carga de batería USB
DisplayPort 1.2
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
ID del Conjunto de Chips Parade - PS176
Realtek - RTL8153
Realtek - RTS5411
C-Media - CM6533
Interfaz USB 3.0
Pantallas compatibles 1
Puerto(s) de carga rápida
Tipo de Bus USB-C
Rendimiento
Compatibilidad con UASP
MDIX Automático
PXE
Redes Compatibles 10/100/1000 Mbps
Resolución Digital Máxima HDMI - 4096x2160 @ 30Hz, 3840 x 2160 @ 30Hz, 2560x1600 @60 Hz, 1920 x 1200 @ 60Hz
UltraWide - 3440 x 1440p @ 60 Hz
Soporte Full Duplex
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 5 Gbps (USB 3.0)
2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Tipo y Velocidad USB 3.0 - 5 Gbit/s
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - HDMI (19 pines) Hembra
1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps) Hembra
1 - USB 3.0 A (carga rápida, 9 pines) Hembra
3 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
1 - RJ-45 Hembra
1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (4 posiciones) Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.11 a 10.15
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 5 A
Consumo de Energía 100W
Corriente de Entrada 2 A
Polaridad Central Positivo
Power Delivery 85W
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 20V DC
Tipo de Enchufe N
Requisitos Ambientales
Humedad HR de 5% a 95% (sin condensación)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Características Físicas
Altura del Producto 3.2 cm [1.3 in]
Ancho del Producto 91 mm [3.6 in]
Color Negro
Longitud del Producto 98 mm [3.9 in]
Peso del Producto 200 g [7.1 oz]
Tipo de Gabinete Plástico
Información de la Caja
Altura de la Caja 95 mm [3.7 in]
Ancho de la Caja 18.5 cm [7.3 in]
Longitud de la Caja 16.5 cm [6.5 in]
Peso (de la Caja) del Envío 1 kg [2.3 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - replicador de puertos
1 - Cable USB-C de 1m
1 - adaptador universal de alimentación (RU, UE)
1 - Guía rápida de inicio

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8, 8.1, 10
Mac OS® 10.11 a 10.15

Certificaciones

Productos Relacionados

Docking Station DVI para Dos Monitores - Replicador de Puertos para Portátil USB-C - Incluye Adaptador USB-C a USB-A y Adaptadores HDMI y VGA
DK30BACDD
Docking Station DVI para Dos Monitores - Replicador de Puertos para Portátil USB-C - Incluye Adaptador USB-C a USB-A y Adaptadores HDMI y VGA

Amplíe la capacidad de su ordenador portátil equipado con USB Type-C para convertirlo en una potente estación de trabajo de oficina, mediante un cable USB 3.0

235,99 €
Docking Station 4K Dual con 6 Puertos  USB C / USB 3.0
DK30A2DH
Docking Station 4K Dual con 6 Puertos USB C / USB 3.0

Docking Station para Portátil | Para Mac y Windows® | DisplayPort & HDMI | 4K 60 Hz

281,99 €
1314+ Disponible en stock