StarTech.com

Cable Adaptador Conversor de Impresora USB Tipo C a Paralelo - Cable USBC a DB25 Alimentado por el Bus - Cable para Impresora

Agregue un puerto paralelo a través del puerto USB-C de su ordenador portátil o de sobremesa y conecte con una impresora paralela DB25

ID del Producto: ICUSBCPLLD25

  • Conecte su ordenador portátil o de sobremesa equipado con USB-C a una impresora DB25
  • Compatible con Windows®, Linux® y macOS
  • Convierte un puerto USB-C disponible de su ordenador portátil o de sobremesa en puerto paralelo DB25 hembra
  • Fácil instalación Plug-and-Play
65,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
164+ Disponible en stock
Dónde comprar
Envío el mismo día en artículos en stock desde Europa si el pedido se hace antes de las 3pm CET* Detalles

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad de Puertos 1
ID del Conjunto de Chips Prolific - PL2305
Interfaz Paralelo
Tipo de Bus USB-C
Rendimiento
Tasa de Transferencia de Datos Máxima 1,5Mbps
Conector(es)
Tipo(s) de Conector(es) 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) Macho
1 - DB-25 (25 pines, D-Sub) Hembra
Software
Compatibilidad OS Windows® 7, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.11 y 10.15
Linux 2.6.x a 4.4.x solo versiones LTS
Observaciones / Requisitos
Requerimientos del Sistema y Cables Un puerto USB-C disponible
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Alimentado por USB
Requisitos Ambientales
Humedad HR 0~80% sin condensación
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Temperatura Operativa 5°C to 40°C (41°F to 140°F)
Características Físicas
Longitud del Producto 1.8 m [6.1 ft]
Peso del Producto 92 g [3.2 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 10 mm [0.4 in]
Ancho de la Caja 20 cm [7.9 in]
Longitud de la Caja 22 cm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 108 g [3.8 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - cable adaptador para impresora paralela
1 - Guía rápida de inicio

Compatibilidad

Ver Todos los Sistemas Operativos Compatibles
Windows® 7, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS X® 10.11 y 10.15
Linux 2.6.x a 4.4.x solo versiones LTS

Certificaciones

Productos Relacionados

Cable  de 1,8m Adaptador de Impresora Paralelo DB25 a USB A
ICUSB1284D25
Cable de 1,8m Adaptador de Impresora Paralelo DB25 a USB A

Incorpore un puerto paralelo DB25 a su ordenador de escritorio o portátil a través de un puerto USB

22,99 €
657+ Disponible en stock
Cable  de 1,8m Adaptador de Impresora Paralelo Centronics a USB A
ICUSB1284
Cable de 1,8m Adaptador de Impresora Paralelo Centronics a USB A

Incorpore un puerto paralelo Centronics a su ordenador de escritorio o portátil a través de un puerto USB

16,99 €
134+ Disponible en stock
USB to Parallel Printer Adapter - M/M
ICUSB128410
Cable de 3m Adaptador de Impresora Centronics a USB A

Incorpore un puerto paralelo Centronics a su ordenador o laptop a través de una conexión USB

27,99 €
186+ Disponible en stock
USB to RS232 DB9 Serial Adapter Cable with COM Retention
ICUSB232PRO
Cable 0,3m USB a Puerto Serie Serial RS232 DB9 con Retención del Puerto de Asignación COM

Incorpore un puerto serie RS-232 a su ordenador portátil o de escritorio a través de un puerto USB; ofrece retención de puerto COM

27,99 €
604+ Disponible en stock

Accesorios