Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comAdaptador Conversor Thunderbolt 3 a Caja Externa con Tarjeta USB 3.1 con 4 Puertos y DisplayPort - Thunderbolt 3 a PCI Express
Este concentrador Thunderbolt 3 a PCIe USB 3.1 de 4 puertos conecta su ordenador habilitado para Thunderbolt 3 a dispositivos USB 3.1 (Gen 2) externos al combinar un chasis con una tarjeta PCIe
ID del Producto: BNDTBUSB3142
- Transfiera sus ficheros y acceda a los dispositivos USB 3.1 más rápidamente, con hasta 10Gbps de rendimiento de transmisión
- Cree un área de trabajo eficiente con pantallas extra; para ello, use la salida DisplayPort y un puerto Thunderbolt 3 adicional
- Mejore sus periféricos sin tener que renovar su chasis simplemente al cambiar su tarjeta PCIe
- Ensamble e instale la tarjeta PCIe fácilmente con solo un destornillador
IVA no incluido en el precio
No Está Disponible
Puede haber stock en nuestro socios
De un socio
Soporte
General
Conecte su ordenador habilitado para Thunderbolt™ 3 a dispositivos USB 3.1 (Gen 2) externos a través de este adaptador Thunderbolt 3 a PCIe USB 3.1. Con un rendimiento de hasta 10Gbps, el adaptador ofrece cuatro puertos USB 3.1 en dos canales de bus independientes, un puerto TB3 adicional y una salida DisplayPort. El adaptador combina la tarjeta PCIe USB 3.1 (PEXUSB314A2V) y el chasis TB3 (TB31PCIEX16) de StarTech.com.
Rendimiento USB más rápido
Con dos chipsets de controlador anfitrión, compartidos en dos puertos en lugar de cuatro, este adaptador Thunderbolt 3 a USB 3.1 de cuatro puertos dedica hasta 10Gbps para cada conjunto de dos puertos USB. Reduce cuellos de botella en el rendimiento y dobla el ancho de banda total disponible a 20Gbps.
Aumente su productividad con Thunderbolt 3
Thunderbolt 3 es la conexión más rápida disponible. Al evitar los atascos de rendimiento, podrá llevar a cabo más tareas en la misma cantidad de tiempo. Con 40Gbps de rendimiento y soporte para otras tarjetas PCIe de alto rendimiento, podrá introducir o retirar la tarjeta para añadir los periféricos que necesite conectar a un ordenador portátil o de sobremesa con Thunderbolt 3.
Instalación y ensamblaje simples
Como solo requiere un destornillador tipo Phillips, este adaptador Thunderbolt 3 a PCIe USB 3.1 se puede ensamblar y conectar en minutos.
Los modelos TB31PCIEX16 y PEXUSB314A2V están avalados por una garantía de 2 años de StarTech.com.
Aplicaciones
Ideal para conectar sus dispositivos heredados USB y sus dispositivos de próxima generación a un ordenador habilitado para Thunderbolt 3
Ideal para realizar copias de seguridad de ficheros, edición de vídeos y recuperación de datos, mediante el uso de soluciones de almacenamiento externo USB 3.1 Gen 2 de alto ancho de banda
Para soluciones de almacenamiento externo de gran volumen
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Micro Belgium | 4143312 | |
Ingram Micro España | V934332 | |
Ingram Micro Sweden | V934332 | |
ALSO DEUTSCHLAND GMBH | 3034838 | |
Ingram DK | V934332 | |
Ingram IE | V934332 | |
Ingram Finland | V934332 | |
Ingram Micro France | V934332 | |
UPC Code | 065030879149 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Hardware | ||
Cantidad de Puertos | 7 | |
Estándares Industriales | Especificación sobre USB 3.1, rev. 1.0 Especificación sobre USB, rev. 2.0 Especificación sobre PCI Express Base, rev. 3.0 Especificación sobre Intel xHCI, rev. 1.1 Especificación sobre UASP (protocolo SCSI con conexión USB), rev. 1.0 |
|
Thunderbolt 3 | ||
Estilo de Puerto | Integrado en la Tarjeta | |
ID del Conjunto de Chips | Chassis: Intel - Alpine Ridge DSL6540 PCIe Card: ASMedia - ASM1142 |
|
Interfaz | USB 3.1 Gen 2 | |
Tipo de Bus | PCI Express | |
Ventilador(es) | Sí | |
Rendimiento | ||
Compatibilidad con UASP | Sí | |
Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 40Gbps (Thunderbolt 3) | |
Tipo y Velocidad | Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s | |
USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s | ||
Conector(es) | ||
Tipo(s) de Conector(es) | 1 - PCI Express x4 Macho | |
Software | ||
Compatibilidad OS | Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.12 a 10.13 |
|
Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016 Mac OS X® 10.9 to 10.10 Linux® 3.5 to 4.11.x LTS version only macOS 10.12 - 10.13 |
||
Observaciones / Requisitos | ||
Nota | La alimentación a través de USB está limitada a 900mA por puerto y no se recomienda para cargar dispositivos externos | |
Requisitos de Energía | ||
Adaptador de Corriente Incluido | Adaptador de alimentación de CA incluido | |
Alimentación de Salida | 5.417A | |
Consumo de Energía | 65 | |
Corriente de Entrada | 2A | |
Polaridad Central | Positivo | |
Tensión de Entrada | 100 ~ 240 AC | |
Tensión de Salida | 12 DC | |
Tipo de Enchufe | N | |
Requisitos Ambientales | ||
Humedad | Caja y tarjeta PCIe: HR de 20% a 80% | |
Temperatura de Almacenamiento | Enclosure and PCIe Card: -20°C to 50°C (-4°F to 122°F) |
|
Temperatura Operativa | Enclosure: 5°C to 35°C (41°F to 95°F) PCIe Card: -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
|
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 82 mm [3.2 in] | |
Ancho del Producto | 142 mm [5.6 in] | |
Color | Negro | |
Longitud del Cable | 500 mm [19.7 in] | |
Longitud del Producto | 280 mm [11 in] | |
Peso del Producto | 1.6 kg [3.6 lb] | |
Tipo de Gabinete | Aluminio y Acero | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 3.3 kg [7.2 lb] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - Caja de expansión Thunderbolt 3 PCIe | |
1 - cable thunderbolt 3 | ||
4 - Patas de Goma | ||
1 - adaptador universal de alimentación (NA/JP, RU, UE, ANZ) | ||
1 - Tarjeta USB 3.1 con 4 puertos | ||
2 - guías de inicio rápido | ||
Ancho de Banda | 3.94 GB/s (x4 PCIe 3.0 ) | |
Interfaz | ThunderBolt | |
Nivel de Ruido | 24.55 dB | |
Puertos Externos | 2 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) Hembra | |
1 - DisplayPort (20 pines) Hembra | ||
4 - USB 3.1 USB Type-A ( 9 pines, Gen 2, 10Gbps) Hembra | ||
Puertos Internos | 1 - Alimentación SATA (15 pines) Conector | |
1 - LP4 (4 pines, alimentación de unidad grande Molex) Macho | ||
1 - PCI Express x16 Hembra | ||
Tipo de Bus | Thunderbolt 3 | |
Tipo de Rodamiento del Ventilador | Cojinete deslizante | |
Tipo de Tarjeta | Perfil Estándar | |
Velocidad de Flujo de Aire | 14.06 CFM | |
Ventiladores | 1 - 92 mm |
Compatibilidad







Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS X® 10.9 to 10.10
Linux® 3.5 to 4.11.x LTS version only
macOS 10.12 - 10.13
Productos Relacionados
Tarjeta PCI Express de 2 Puertos USB 3.1 Gen 2 1x USB-A 1x USB-C
Actualice su ordenador a la tecnología USB 3.1 Gen 2 mediante la integración de dos puertos USB Type-C y USB Type-A
Tarjeta PCI Express de 2 Puertos USB 3.1 Gen 2 USB-A 1x Externo y 1x Interno
Actualice su ordenador a la velocidad más rápida que ofrece USB 3.1, al agregarle dos puertos (1 externo y 1 interno) USB Type-A a 10Gbps
30+ Disponible en stock
Tarjeta PCI Express con 4 Puertos USB 3.0
Agregue a su ordenador cuatro puertos USB 3.0: tres externos y uno interno
Adaptador tarjeta PCI Express de 7 puertos USB 3.0 con perfil bajo o completo
Obtenga la escalabilidad que necesita, gracias a los 7 puertos USB 3.0 con alimentación SATA que puede agregar a su ordenador
14+ Disponible en stock
Adaptador tarjeta PCI Express de 2 puertos externos 2 internos USB 3.0 con alimentación SATA
Agregue puertos USB 3.0 al panel frontal o posterior de su ordenador por medio de conectores USB 3.0 de estilo placa base
146+ Disponible en stock
Adaptador Tarjeta PCI Express PCI-E 4 Puertos USB 3.0 UASP 2 Canales de 5Gbps con Alimentación Molex SATA
Permite agregar cuatro puertos USB 3.0 con cuatro canales independientes, alimentación LP/SATA, así como soporte para carga del PC a través de una ranura PCI Express
411+ Disponible en stock
Tarjeta Adaptador de Red Ethernet Gigabit Combo con Hub Concentrador USB 3.0 de 3 Puertos
¿No tiene suficientes ranuras de expansión? Fusione USB 3.0 y GbE en una sola tarjeta de combinación PCIe
94+ Disponible en stock
Sistema de Caja de Expansión PCI Express a 2 PCI y 2 PCI-E - Longitud Completa
Agregue dos ranuras de tarjeta de expansión PCI y dos PCI Express a su ordenador de sobremesa
12+ Disponible en stock
Caja de expansión externa PCI Express PCI-e a 4 ranuras PCI
Agregue cuatro ranuras de expansión PCI externas a un ordenador de sobremesa
44+ Disponible en stock
Tarjeta Adaptador ExpressCard/34 USB 3.0 SuperSpeed de 1 Puerto con UASP - Montaje al Ras - Flush Mount
Conexión adicional al agregar un puerto USB 3.0 mediante inserción al ras en la ranura ExpressCard de un ordenador portátil
47+ Disponible en stock
Accesorios
- Adaptadores de vídeo USB-C (5)
- Cajas para unidades externas (3)
- Tarjetas y Adaptadores Serie (4)
- Adaptadores de Red (7)
- Cables USB 3.0 (5)
- Tarjetas FireWire (1)
- Cables USB-C (1)
- Adaptadores de unidad de disco y conversores de unidad de disco (2)
- Tarjetas USB 3.0 (4)
- Conversión de Ranuras y Extensión de Ranuras (1)
- Cables de Alimentación para Ordenadores - Internos (1)
- Concentradores USB 3.0 (2)
- Conversores de Señal de Vídeo (2)
- Tarjetas Controladoras SATA (3)
- Tarjetas de Sonido y Tarjetas Gráficas (1)
Adaptador Gráfico USB-C a HDMI - Conversor de Vídeo USB 3.1 Type-C a HDMI
Conecte su MacBook, Chromebook u ordenador portátil equipado con USB-C a una pantalla o proyector HDMI
10167+ Disponible en stock
Adaptador USB-C a VGA
Conecte su MacBook, Chromebook™, o portátil con USB-C a una pantalla o proyector VGA
4721+ Disponible en stock
Adaptador Gráfico USB-C a DVI
Conecte su MacBook, Chromebook™ u ordenador portátil equipado con USB-C a un monitor o proyector DVI
3251+ Disponible en stock
Adaptador Gráfico Externo USB-C a DisplayPort - Conversor de Vídeo Type-C a DP 4K 60Hz
Conecte su ordenador portátil equipado con USB Type-C a un monitor o pantalla DisplayPort
13710+ Disponible en stock
Divisor Multiplicador USB-C a DisplayPort de 2 Puertos - Hub Concentrador MST
Utilice este adaptador para conectar dos pantallas a un solo puerto USB Type-C
241+ Disponible en stock
Caja USB 3.1 (10 Gbps) sin herramientas de 2,5 pulgadas SATA III
Disfrute de la mayor velocidad de USB 3.1 Gen 2 con esta solución de almacenamiento portátil y de peso ligero
138+ Disponible en stock
Caja USB 3.1 (10 Gbps) para disco SATA III de 3,5 pulgadas
USB 3.1 Gen 2: la solución de almacenamiento de datos que ha estado esperando, ya que ofrece alta velocidad y gran capacidad
414+ Disponible en stock
Caja USB 3.1 (10 Gbps) de 1 bahía de 2,5 pulgadas SATA III
Prepárese para el almacenamiento ultrarrápido de datos mediante USB 3.1 Gen 2, a través de su SSD o DD de 2,5”
107+ Disponible en stock
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 2 Puertos Serie RS232 UART 16950 Serial
Agregue 2 puertos seriales RS-232 a su ordenador de chasis estándar o compacto a través de una ranura PCI Express
960+ Disponible en stock
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 2 Puertos Serie RS232 DB9 UART 16550 Serial
Agregue 2 puertos seriales RS-232 a su ordenador estándar o de chasis compacto a través de una ranura de expansión PCI Express
685+ Disponible en stock
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 8 Puertos Serie RS232 UART 16950 Serial
Agregue 8 puertos seriales RS-232 a través de una ranura de expansión PCI Express
Tarjeta Adaptadora PCI Express PCIe de 4 Puertos Serie Serial Combo RS232 y RS485 RS 422 DB9
Agregue dos puertos seriales RS232 y dos puertos seriales RS422/485 a su ordenador mediante una ranura de expansión PCI-Express
144+ Disponible en stock
Tarjeta Adaptador de Red PCI Express Ethernet 10GBase-T con 2 Puertos RJ45 Chipset Intel x540
Agregue dos puertos Ethernet de 10 Gigabits (10 Gbps) a un cliente, servidor o estación de trabajo, a través de una ranura PCI Express
67+ Disponible en stock
Tarjeta de Red Ethernet de 1 Puerto con 10G - con Chipset Intel X550-AT
Actualice su servidor o estación de trabajo para que sea compatible con redes 10G a través de cobre, agregando un puerto 10GBase-T / NBASE-T RJ45
399+ Disponible en stock
Tarjeta de Red PCI Express PCI-E x4 de 1 Puerto Ethernet de 10Gb
Permite agregar un puerto Ethernet de 10 Gigabits (10 Gbps) a un cliente, servidor o estación de trabajo, a través de una ranura PCI Express
272+ Disponible en stock
Tarjeta PCI Express de Red con 1 Puerto de 10Gb SFP+ - Fibra Óptica con Chip Intel
Obtenga conectividad de alto rendimiento a través de fibra óptica multimodo y actualice su servidor o estación de trabajo con un puerto 10GBase-SR
106+ Disponible en stock
Tarjeta de Red Ethernet PCI Express de 10 Gigabits de Fibra con SFP+ abierto - Adaptador NIC
Modifique la escala de su rendimiento de red mediante el uso del transceptor SFP+ 10Gb que prefiera para conectar su servidor equipado con PCIe a una red de fibra óptica de 10 Gigabits
238+ Disponible en stock
Tarjeta PCI Express de Red de Fibra de 10GB con 2 Puertos de SFP+ Abiertos
Agregue dos puertos Ethernet de 10 Gigabits (10Gbps por puerto) por fibra óptica a un servidor o estación de trabajo, mediante el uso de su transceptor SFP+ elegido
Tarjeta de Red PCI Express Ethernet Gigabit con 4 Puertos RJ45 Chipset Intel i350
Agregue cuatro puertos Ethernet Gigabit a un cliente, servidor o estación de trabajo, a través de una ranura PCI Express
769+ Disponible en stock
10 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
Conéctelo a sus dispositivos externos y transfiera datos a velocidades 10 veces más rápidas que la de USB 2.0
6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to A - M/M
Conecte dispositivos 3.0 A a un concentrador USB o a su ordenador
104+ Disponible en stock
Cable Adaptador USB 3.0 Super Speed USB A Macho a Micro USB B Macho de 30cm - Azul
Conecte un Disco Duro Externo USB 3.0 Micro USB a su ordenador
202+ Disponible en stock
6 ft SuperSpeed USB 3.0 Cable A to B - M/M
Conéctese a sus soluciones externas y transfiera datos 10 veces más rápido que por USB 2.0
100+ Disponible en stock
Cable micro USB 3.0 delgado de 2m
Sitúe sus dispositivos Micro USB 3.0 cerca de su ordenador de sobremesa o portátil, gracias a un cable más flexible y delgado
Adaptador Tarjeta FireWire PCI-Express PCI-e de 2 Puertos F/W 800 y 1 Puerto F/W 400
Incorpore 2 puertos FireWire 800 nativos a su ordenador a través de una ranura de expansión PCI Express
134+ Disponible en stock
Cable USB Type-C de 1m - USB 3.1 Tipo A a USB-C
Conecte sus dispositivos USB Type-C a su ordenador portátil o de sobremesa
1266+ Disponible en stock
Adaptador PCI Express x4 a M.2 para SSD
Conecte una unidad SSD PCIe M.2 (NVMe o AHCI) a su ordenador, a través de PCI Express, para acceso ultrarrápido
893+ Disponible en stock
Tarjeta Adaptadora PCI Express U.2 NVMe SFF8639 de 2,5"
Instale una unidad de disco SSD U.2 NVMe de 2,5" en su ordenador de sobremesa o servidor, mediante el uso de una ranura de expansión PCIe
339+ Disponible en stock
Adaptador Tarjeta PCI Express PCI-E 4 Puertos USB 3.0 UASP 2 Canales de 5Gbps con Alimentación Molex SATA
Permite agregar cuatro puertos USB 3.0 con cuatro canales independientes, alimentación LP/SATA, así como soporte para carga del PC a través de una ranura PCI Express
411+ Disponible en stock
Tarjeta Adaptador PCI Express PCI-E USB 3.0 con UASP de 4 Puertos - Alimentación SATA
Agregue 4 puertos USB 3.0 externos a un ordenador de perfil bajo o estándar a través de PCI Express
238+ Disponible en stock
Tarjeta PCI Express de 2 Puertos USB 3.1 Gen 2 1x USB-A 1x USB-C
Actualice su ordenador a la tecnología USB 3.1 Gen 2 mediante la integración de dos puertos USB Type-C y USB Type-A
Adaptador Tarjeta PCI Express PCI-E 4 Puertos USB 3.0 UASP Bus Doble con Alimentación Molex SATA
Permite agregar cuatro puertos USB 3.0 con dos canales independientes, alimentación LP/SATA, así como soporte para carga del PC a través de una ranura PCI Express
64+ Disponible en stock
Adaptador para Ranura de Extensión PCI Express x1 a x16 de Perfil Bajo
Conecte una Tarjeta PCI Express x16 de perfil bajo en una ranura x1
260+ Disponible en stock
Cable Adaptador de 15cm de Alimentación MOLEX LP4 4 Pines a SATA 15 Pines
Alimente un disco duro SATA por medio de una conexión de fuente de poder convencional LP4
Concentrador Ladrón USB 3.0 de 7 Puertos - Hub de Sobremesa
Permite agregar 7 puertos USB 3.0 externos a un ordenador mediante una conexión USB
219+ Disponible en stock
Concentrador USB 3.0 de 7 Puertos con Caja de Metal - Hub de Sobremesa o Montaje en Pared
Conecte 7 dispositivos de alto rendimiento a un ordenador o Mac mediante este concentrador compacto y resistente
Tarjeta PCI Express Capturadora de Vídeo de Alta Definición HD 1080p a 60FPS
Capture señal de audio-vídeo HDMI, DVI, VGA o por componentes de 1080p a 60 imágenes por segundo, a través de una ranura PCI Express de perfil bajo o perfil completo
Tarjeta Capturadora de Alta Definición PCI Express - HDMI VGA DVI y Vídeo por Componentes - 1080p
Capture una señal de audio-vídeo HD (alta definición) a través de una ranura PCI Express de perfil bajo o perfil completo
127+ Disponible en stock
Tarjeta Adaptadora Controladora PCI Express PCIe 2 Puertos eSATA - SATA III 6Gbps
Incorpore dos puertos eSATA y SATA de 6Gbps para un acceso de alta velocidad a soluciones de almacenamiento externo de gran capacidad
46+ Disponible en stock
Tarjeta PCI Express Controladora de 2x SSD NGFF M.2 y 2x Puertos SATA III
Agregue dos unidades SSD de próxima generación con factor de forma M.2, así como dos puertos SATA a su ordenador, a través de PCI Express
53+ Disponible en stock
Tarjeta Controladora M.2 PCI Express para 2 SSD
Agregue dos unidades SATA SSD de próxima generación y de factor de forma M.2 (NGFF) a su ordenador, a través de PCI Express
53+ Disponible en stock
Tarjeta de sonido PCI Express con sonido envolvente de 7.1 canales 24bit 192 kHz
Agregue sonido digital envolvente por fibra óptica a su ordenador mediante PCIe
56+ Disponible en stock
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Controladores:
-
[ASMedia ASM1142] Windows USB 3.1 Controller Card.zip
Version: 1.16.47.2 - Windows_Release_Notes.txt
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- BNDTBUSB3142_Datasheet-ES.pdf
Español
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.