Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Cable 4 en 1 (USB VGA KVM) con conector de audio y micrófono (3 metros)

ID del Producto: USBVGA4N1A10

Conecte video VGA de alta resolución, USB, audio y micrófono - todo con un sólo cable

Características
  • Cable de video de alta calidad que utiliza cableado de par trenzado y coaxial para mantener señales de video óptimas

  • Los cables para conmutador KVM (del inglés "Keyboard-Video-Mouse", teclado/vídeo/ratón) permiten la conexión de un ordenador a un conmutador KVM

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

MERCFR KINYO RCORBE CPNL DISCBE INMCFR BUYDNL 4LAUNL CPBE BECHNL DABSIE ISTDE KOPSE OFDEES MISCBE MERCDE MISCFR ACENL YORC TPOES COMFFR ELARIE LIFES
INGAT INGBE INGCH INGNL INGSE INGDK INGIE INGFR INGRFI
Disponible en
31,99 € EUR
IVA no incluido en el precio

ID: USBVGA4N1A10

Disponible en stock:
Europa: 11

Precio de Distribuidor: Crear una cuenta

¿Pedido de grandes cantidades? Solicite una Cotización

Este cable de conmutador KVM USB 4 en 1 permite conexiones de vídeo VGA, ratón y teclado USB, audio/micrófono de 3,5 mm, todo con un solo cable compacto.

Este cable de alta calidad de conmutación KVM VGA USB es una forma fiable y sencilla de conectar conmutadores KVM USB y VGA; está avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

Funciona con:
Los conmutadores KVM compatibles de StarTech.com, cuya información se puede encontrar en la sección de Productos relacionados.
Modelos Avocent (2SVPUA10-001, 4SVPUA10-001, 2SVPUA20-001, 4SVPUA20-001)
modelos Raritan (SW2-USB, SW4-USB, SW2-USB-COMBO, SW4-USB-COMBO)

La ventaja de StarTech.com
  • Diseño de cable 4 en 1 que minimiza los enredos y proporciona un sistema integrado de administración de cables
  • El diseño de cable único ofrece más flexibilidad
Aplicaciones
  • Permite conectar un ordenador a un conmutador KVM VGA + DVI con soporte para audio y micrófono
Números de Producto
Garantía
Garantía Lifetime
Conector(es)
Conector A 1 - USB B (4 pines) Macho
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Macho
Conector B 1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Macho
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Macho
Características Físicas
Color Negro
Longitud del Cable 3 m [10 ft]
Peso del Producto 0.6 kg [1.3 lb]
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 0.7 kg [1.4 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Cable para KVM 4 en 1 USB VGA c/ Audio 10 pies
Certificaciones
Cable KVM de 1,8m Todo en Uno VGA USB A USB B HD15 - 6ft Pies 2 en 1
SVUSB2N1_6

Cable KVM de 1,8m Todo en Uno VGA USB A USB B HD15 - 6ft Pies 2 en 1

Conecte ordenadores equipados con VGA y USB a un Conmutador KVM utilizando un sólo cable

10,99 €

Disponible en stock:   1274 Inventario
Cable KVM 4 en 1 de 1,8m con DVI USB Audio y Micrófono
USBDVI4N1A6

Cable KVM 4 en 1 de 1,8m con DVI USB Audio y Micrófono

Conecte video DVI de alta resolución, USB, audio y micrófono - todo con un sólo cable

26,99 €

Disponible en stock:   874 Inventario
4-in-1 USB VGA KVM Cable w/ Audio and Microphone
USBVGA4N1A10

Cable 4 en 1 (USB VGA KVM) con conector de audio y micrófono (3 metros)

Conecte video VGA de alta resolución, USB, audio y micrófono - todo con un sólo cable

31,99 €

Disponible en stock:   11 Inventario
Conmutador Switch KVM de 2 Puertos Doble Monitor DVI VGA Audio 4 Puertos USB 1920x1200
SV231DDVDUA

Conmutador Switch KVM de 2 Puertos Doble Monitor DVI VGA Audio 4 Puertos USB 1920x1200

Comparta un teclado y un ratón así como también 1 pantalla/monitor VGA y 1 DVI entre 2 ordenadores multimedia

250,99 €

Disponible en stock:   620 Inventario
Conmutador Switch KVM 4 Ordenadores 2 Monitores Dobles DVI VGA Audio Puertos USB 1920x1440
SV431DDVDUA

Conmutador Switch KVM 4 Ordenadores 2 Monitores Dobles DVI VGA Audio Puertos USB 1920x1440

Comparta un teclado y un ratón así como también 1 pantalla/monitor VGA y 1 DVI con cuatro ordenadores multimedia

373,99 €

Disponible en stock:   116 Inventario

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.