Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comConmutador Switch KVM para Armario Rack por IP Digital 8 puertos Vídeo VGA PS/2 Serie
Controle de manera remota hasta 8 ordenadores equipados con puertos USB o PS/2 a través de una red IP o por internet
ID del Producto: SV841HDIEGB
- Permite controlar hasta 8 ordenadores en forma directa y hasta 64 conectados en cascada mediante la incorporación de 8 conmutadores KVM adicionales
- Acceso remoto a nivel de BIOS a todos los sistemas conectados
- Funciona con PC, Mac, Linux y Sun Servers and Systems
- Soporta PCs con conectores USB o PS/2 de ratón y teclado
- Soporta configuración DHCP o IP manual
- Servidor Web integrado para la configuración y la administración basada en navegador
- Soporta 32 cuentas de usuario con sesión encriptada SSL y comunicación de datos por la web
- Consola de seguridad por web con User ID y contraseña SSL
- Soporta 16 bits de video
- Diseño compacto de 1U de altura de rack para economizar espacio en el gabinete o rack
- Hot-plug – permite añadir o extraer PCs sin apagar el sistema
- Modo Auto Scan para conmutar entre los ordenadores conectados y simplificar el monitoreo
- Se puede asignar un nombre a cada ordenador a través del menú OSD
- No requiere controladores ni software
- Reset de Hardware y botón de Configuración de Red
- Compatible con Plug and Play
- Flash actualizable
IVA no incluido en el precio
7+ Disponible en stock
De un socio
Soporte
¿Pedido de grandes cantidades? Solicite una Cotización
Precio de Distribuidor: Crear una cuenta
General
El Conmutador KVM IP Digital USB PS/2 de 8 Puertos con Montaje en Rack, SV841HDIEGB ofrece una solución eficaz, económica y segura que permite administrar en forma local o remota hasta 8 sistemas a través de una red LAN o por Internet.
A diferencia de las soluciones de software que trabajan a través del sistema operativo, este Conmutador KVM IP ofrece control a nivel del BIOS, interacción total con los procesos de arranque y control a través de una conexión TCP/IP como si se encontrara en el sitio. Ofrece soporte para protocolos de seguridad entre los cuales se incluyen el SSH, SSL y RADIUS, además de un firewall configurable para brindar protección extra.
Una solución escalable que admite hasta 8 ordenadores conectados en forma directa o en cascada con otros conmutadores KVM para controlar hasta 64 ordenadores. Para obtener mayor control, el uso del módulo RPORT (se vende aparte) permite interactuar con cualquier dispositivo que utilice un puerto serie RS-232 (routers, conmutadores, etc.).
Ofrece 3 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.
La ventaja de StarTech.com
- Permite reiniciar los sistemas conectados, acceder al BIOS, y tener pleno control del teclado y ratón como si se encontrara en el lugar
- El fácil acceso a través del menú OSD o del servidor web integrado permite evitar los inconvenientes típicos de la configuración y optimizar su tiempo
- Soporta video de 16 bits para ofrecer mayor calidad de imagen cuando se accede al servidor remoto a través del navegador web o del cliente VNC
Aplicaciones
Ofrece una solución simple y escalable para acceder a su Datacenter o Server Farm
Permite el acceso a conmutadores KVM existentes a través de TCP/IP para administrar la consola en forma remota
Perfecto para el control de ordenadores en líneas de producción facilitando el acceso a múltiples sistemas
Excelente para realizar pruebas de control de ordenadores/burn-in tests economizando el espacio que ocuparían varios monitores, teclados y ratones sobre su escritorio
Acceso remoto a nivel del BIOS a servidores ISPs y servicios de coubicación
Acceso remoto para la administración tercerizada de hardware de servidor / IT
Acceso remoto a servidores corporativos de centros de datos de misión crítica, aumentando el tiempo operativo (uptime)
Especificaciones Técnicas
Números de Producto | ||
---|---|---|
Ingram Austria | V930461 | |
Ingram Germany | V930461 | |
Ingram Micro Belgium | 1591210 | |
Ingram Micro España | V930461 | |
Ingram Micro Italy | V930461 | |
Ingram Micro Netherlands | 1591210 | |
Ingram Switzerland | V930461 | |
ALSO DEUTSCHLAND GMBH | 2776526 | |
Esprinet | SV841HDIEGB | |
Extertis IE | STCSV841HDIEGB | |
Ingram DK | V930461 | |
Ingram IE | V930461 | |
Ingram Finland | V930461 | |
Ingram Micro France | V930461 | |
Ingram Micro Sweden | V930461 | |
UPC Code | 065030823234 |
Garantía | ||
---|---|---|
Garantía | 2 Years | |
Hardware | ||
Cables Incluidos | No | |
Cantidad de Puertos KVM | 8 | |
Montaje en Rack | Sí | |
Plataformas Admitidas | USB y PS/2 | |
Sistema En Cascada | Sí | |
Soporte de Audio | No | |
Soporte de Pantalla Doble | 1 | |
Tipo de Video PC | VGA | |
Rendimiento | ||
Cantidad Máxima de Ordenadores en Cascada | 64 | |
Cantidad Máxima de Usuarios | 1 active user, up to 3 viewing | |
Control IP KVM | Sí | |
Hot-Key Selection | Sí | |
MTBF | 876,000 Hours | |
Resolución Analógica Máxima | 1920x1440 local console | |
Resolución Digital Máxima | 1600x1200 @ 85Hz | |
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo | Sí | |
Soporte DVI | No | |
Soporte para Selección de Puertos | Teclas de Acceso Directo y OSD (Menú en Pantalla) | |
Conector(es) | ||
Conectores del Host | 8 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra | |
Interfaz(ces) de Consola | 1 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho | |
1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) Hembra | ||
2 - PS/2 (6 pines, mini DIN) Hembra | ||
Otra(s) Interfaz(ces) | 1 - RJ-45 Hembra | |
Software | ||
Compatibilidad OS | OS independent; No software or drivers required | |
Observaciones / Requisitos | ||
Nota | El código fuente del sistema operativo de la unidad está disponible bajo petición. Contáctenos a través de nuestro número telefónico, chat en vivo o por correo electrónico para solicitar su pedido Promoción válida por tres años desde la fecha de compra y/o durante el tiempo que se ofrezcan las piezas o el servicio de atención al cliente para este producto. Se puede aplicar un cargo adicional razonable por la copia y/o transporte |
|
Requisitos de Energía | ||
Adaptador de Corriente Incluido | Adaptador de alimentación de CA incluido | |
Alimentación de Salida | 1.5A | |
Consumo de Energía | 18 | |
Polaridad Central | Positivo | |
Tensión de Salida | 12 DC | |
Características Físicas | ||
Altura del Producto | 43.2 mm [1.7 in] | |
Ancho del Producto | 404 mm [15.9 in] | |
Color | Negro | |
Peso del Producto | 3950 g [139.4 oz] | |
Profundidad del Producto | 224.5 mm [8.8 in] | |
Tipo de Gabinete | Acero | |
Información de la Caja | ||
Peso (de la Caja) del Envío | 4.2 kg [9.3 lb] | |
Contenido de la Caja | ||
Incluido en la Caja | 1 - SV841HDIE | |
1 - Soportes de Montaje | ||
1 - Cable RS-232 | ||
1 - Caja de tornillos | ||
1 - Cable de Alimentación | ||
1 - Adaptador de Alimentación |
Compatibilidad
Ver Todos los Sistemas Operativos CompatiblesAccesorios
Adaptador de Alimentación de 12V de DC - 12 Voltios y 2 Amperios - Adaptador de Corriente de Repuesto
Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado
15+ Disponible en stock
Adaptador de Alimentación de Corriente Directa DC - 12V 5A - Tipo Barril M
Reemplace su adaptador de alimentación extraviado o averiado
7+ Disponible en stock
Módulo de interfaz de control remoto serie RS232 para KVM IP
Controle un dispositivo serie RS232 de forma remota desde un conmutador KVM IP como si lo tuviera instalado en frente suyo
39+ Disponible en stock
25 ft 3-in-1 Ultra Thin PS/2 KVM Cable
Conecte video VGA y un conjunto de mouse y teclado PS/2 utilizando un sólo cable KVM delgado
39+ Disponible en stock
Cable KVM de 1,8m Ultra Delgado Todo en Uno VGA PS/2 PS2 HD15 - 6ft Pies 3 en 1
Conecte video VGA y un conjunto de mouse y teclado PS/2 utilizando un sólo cable KVM delgado
Cable KVM de 3m Ultra Delgado Todo en Uno VGA USB HD15 - 10ft Pies 2 en 1
Conecte video VGA y USB con tan sólo un delgado cable KVM
909+ Disponible en stock
Cable KVM de 4,5m Ultra Delgado Todo en Uno VGA USB HD15 - 2 en 1
Conecte video VGA y USB con sólo un delgado cable para KVM
264+ Disponible en stock
Cable KVM de 1,8m Ultra Delgado Todo en Uno VGA USB HD15 - 6t Pies 2 en 1
Conecte video VGA y USB con tan sólo un delgado cable KVM
1426+ Disponible en stock
Cable KVM Ultra Thin Delgado de 3m VGA USB HD15 2-en-1 para uso en Conmutador Switch KVM
Conecte video VGA y USB con un sólo cable KVM delgado
187+ Disponible en stock
Cable KVM USB VGA 2 en 1 Ultra Delgado - 1,8m
Conecte video VGA y USB con un sólo cable KVM delgado
74+ Disponible en stock
Soporte de Producto
Controladores y Descargas
Firmware
-
Firmware.zip
Version: 11092014
Manual:
-
SV841HDIEGB-ES.pdf
Español -
SV841HDIEGB.pdf
English
Compliance Letter(s):
Ficha(s) Técnica(s)
- SV841HDIEGB_Datasheet-ES.pdf
Español
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.