StarTech.com

Switch Conmutador KVM DisplayPort de 2 Puertos - 4K 60Hz

KVM con USB | Cumple con TAA | Hub USB 3.0 | DisplayPort 1.2 | Audio Análogo y Digital

ID del Producto: SV231DPU34K

  • Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA del gobierno de EE.UU.
  • Aumenta su productividad, gracias a los puertos para conexión con hasta 2 ordenadores multimedia con HD
  • Impresionante calidad de imágenes con resoluciones 4K a 60Hz
Ver otros
  • Evita tener que adquirir equipamiento adicional, gracias al concentrador USB 3.0 de 2 puertos
  • Garantía total de compatibilidad con audio digital y audio de 3,5mm por separado
496,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
77+ Disponible en stock
Dónde comprar

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cables Incluidos No
Cantidad de Puertos KVM 2
Estándares Industriales USB 3.0 DisplayPort 1.2 HDCP 2.2
Plataformas Admitidas USB 3.0
Sistema En Cascada No
Soporte de Audio
Soporte de Pantalla Doble 1
Tipo de Video PC DisplayPort
Rendimiento
Cantidad Máxima de Usuarios 1
Control IP KVM No
Especificaciones de Audio Audio estéreo de 2 canales
Hot-Key Selection
MTBF 60000 horas
Pantalla Plana Soportada
Resolución Digital Máxima 3840x2160 a 60Hz
Resoluciones Admitidas 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840x2160 (Ultra HD 4K)
Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo No
Soporte DVI No
Soporte para Selección de Puertos Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
Conector(es)
Conectores del Host 2 - DisplayPort (20 pines) Hembra Output
2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra Input
2 - USB Type-B (9 pines) USB 3.0 Hembra
Interfaz(ces) de Consola 4 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 Hembra
2 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 Hembra
1 - DisplayPort (20 pines) Hembra Output
1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) Hembra Output
Indicadores
Indicadores LED 2 - Verde
2 - Rojo
Requisitos de Energía
Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Alimentación de Salida 1.5A
Consumo de Energía 18 W
Corriente de Entrada 0.6A
Polaridad Central Positivo
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Tensión de Salida 12V DC
Tipo de Enchufe M
Requisitos Ambientales
Humedad 0% - 80%
Temperatura de Almacenamiento -10℃ ~ 60℃
Temperatura Operativa 0℃ ~ 40℃
Características Físicas
Altura del Producto 4 cm [1.6 in]
Ancho del Producto 16 cm [6.3 in]
Color Negro
Longitud del Producto 10 cm [3.9 in]
Peso del Producto 0.6 kg [1.3 lb]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Altura de la Caja 91 mm [3.6 in]
Ancho de la Caja 18.9 cm [7.4 in]
Longitud de la Caja 23.8 cm [9.4 in]
Peso (de la Caja) del Envío 1 kg [2.3 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Conmutador KVM
1 - adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
4 - Bases de Apoyo
1 - guía rápida de inicio
Soporta cualquier sistema operativo.
No necesita de controladores o de software adicional.

Certificaciones

Productos Relacionados

Switch Conmutador KVM de 2 Puertos DisplayPort - 4K 60Hz
SV231DPDDUA2
Switch Conmutador KVM de 2 Puertos DisplayPort - 4K 60Hz

Acceda a dos ordenadores con doble monitor y dos periféricos USB compartidos desde una única estación de trabajo

501,99 €
142+ Disponible en stock
Conmutador Switch KVM - 2 puertos USB 2.0 - Audio Vídeo DisplayPort 2 Monitores
SV231DPDDUA
Conmutador Switch KVM - 2 puertos USB 2.0 - Audio Vídeo DisplayPort 2 Monitores

Controle 2 ordenadores con puertos dobles DVI de alta resolución a través de una consola

369,99 €
1085+ Disponible en stock
Conmutador Switch KVM 4 puertos Vídeo DisplayPort DP Hub Concentrador USB 2.0 Audio - 2560x1600
SV431DPUA
Conmutador Switch KVM 4 puertos Vídeo DisplayPort DP Hub Concentrador USB 2.0 Audio - 2560x1600

Comparta un teclado, ratón, y pantalla DisplayPort entre 4 sistemas multimedia de alta resolución

358,99 €
258+ Disponible en stock
Switch KVM de 4 Puertos DisplayPort con Resolución de 4K a 60Hz
SV431DPUA2
Switch KVM de 4 Puertos DisplayPort con Resolución de 4K a 60Hz

KVM DisplayPort 1.2 | Cumple con TAA | Hub USB 2.0 | Audio Digital 7.1 HD

578,99 €
25+ Disponible en stock
Switch Conmutador KVM de 4 Puertos Dobles DisplayPort de 4K 60Hz - KVM de 4 Puertos Duales DP
SV431DPDDUA2
Switch Conmutador KVM de 4 Puertos Dobles DisplayPort de 4K 60Hz - KVM de 4 Puertos Duales DP

Este conmutador KVM DP doble de 4 puertos combina pantallas 4K 60Hz duales con control de conmutador KVM de cuatro ordenadores PC y MAC conectados

1 033,99 €
62+ Disponible en stock
Switch Conmutador KVM de 4 Puertos DisplayPort 4K con USB 3.0
SV431DPU3A2
Switch Conmutador KVM de 4 Puertos DisplayPort 4K con USB 3.0

Controle cuatro ordenadores DisplayPort mediante el uso de una sola consola con concentrador integrado USB 3.0, para el uso compartido de dispositivos periféricos adicionales

566,99 €
38+ Disponible en stock
Conmutador Switch KVM 2 puertos DisplayPort DP USB Audio con Cables Integrados - 1080p
SV211DPUA
Conmutador Switch KVM 2 puertos DisplayPort DP USB Audio con Cables Integrados - 1080p

Control de dos ordenadores con DisplayPort® y USB mediante un solo conjunto de periféricos (teclado, ratón, monitor y audio)

125,99 €
161+ Disponible en stock
Conmutador Switch Profesional KVM 2 Puertos Vídeo DisplayPort - USB con Audio - 2560x1600
SV231DPUA
Conmutador Switch Profesional KVM 2 Puertos Vídeo DisplayPort - USB con Audio - 2560x1600

Controle 2 ordenadores desde una consola, con vídeo DisplayPort® de alta resolución, USB, teclado, ratón y audio

292,99 €
Switch Conmutador KVM de 4 Puertos HDMI - 4K de 30Hz - de Pantalla Doble
SV431DHD4KU
Switch Conmutador KVM de 4 Puertos HDMI - 4K de 30Hz - de Pantalla Doble

Este conmutador KVM 4K HDMI con soporte de monitor dual le permite controlar cuatro ordenadores HDMI con un solo ratón, teclado y monitores duales de hasta 4K a 30Hz

895,99 €
49+ Disponible en stock

Accesorios