Algunas cookies son esenciales para asegurar que nuestro sitio de Internet funcione correctamente. Usted puede bloquear o remover todas las cookies de esta página, sin embargo partes de la misma pueden ser afectadas en su funcionamiento. Para saber más acerca de cómo utilizamos las cookies, por favor refiérase a nuestra declaración de privacidad.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Explorar Productos...

Estante Bandeja Cantilever para Armario Rack de Servidores de 2 Postes 2U Profundidad Fija - 68kg

ID del Producto: CABSHF2POST

Agregue un estante fijo de alta capacidad y montaje central a prácticamente cualquier rack de servidores estándar de 2 postes

Características
  • Estante para Rack de 2 Postes, 2U

  • Se ajusta a cualquier rack estándar de 2 Postes de 19"

  • Estructura de acero laminado en frío SPCC 1,6mm

Más Características . . .
  • Diseño de montaje central

  • TAA compliant for GSA Schedule purchases

Los precios pueden variar en relación a los de nuestros revendedores:

MERCFR COMES EPIT INFES ISTFR KINYO RCORBE YEPIT AMAZFR AMAZIT CPNL DISCBE INMCFR BUYDNL CPBE AMAZES DABSIE ISTDE ISTNL OFDEES PROSE MISCBE MERCDE MISCFR ACENL ELARIE LAFIFR LIFES MERCIT RICDE SOFTEX
INGAT INGBE INGCH INGDE INGES INGIT INGNL INGSE ALSODE ESPES INGDK INGIE INGRFI
Disponible en
102,99 € EUR
IVA no incluido en el precio

ID: CABSHF2POST

Disponible en stock:
Europa: 8

Precio de Distribuidor: Crear una cuenta

¿Pedido de grandes cantidades? Solicite una Cotización

El Estante de Alta Resistencia de Montaje Central 2U para Racks de 2 Postes, CABSHF2POST permite agregar un estante fijo de alta capacidad y montaje central a prácticamente cualquier rack de servidores estándar de 2 postes.

Los soportes de montaje incluidos se pueden ajustar para adaptarse a diferentes profundidades, haciendo de este estante de 2U una solución universal de almacenamiento en racks de 2 postes. Fabricado en acero laminado en frío de grado comercial SPCC de 1,6 mm, este estante para racks de 2 postes de gran durabilidad permite albergar equipos de hasta 67 kg (150 libras) - una solución perfecta para almacenar equipos que no son de montaje en rack, herramientas, periféricos o accesorios proporcionando un fácil acceso a los mismos.

Ofrece garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

La ventaja de StarTech.com
  • Diseño de montaje central con profundidad ajustable que se adapta a prácticamente cualquier rack estándar de 2 Postes de 19"
  • Fabricado en acero de gran durabilidad para alojar equipos incluso en los entornos industriales más severos
Aplicaciones
  • Permite agregar espacio de almacenamiento adicional para hardware y equipos de misión crítica que no son de montaje en rack
  • Para usar con Racks de Servidores de 2 Postes y de 19" de ancho
Números de Producto
Garantía
Garantía Lifetime
Hardware
Altura U 2U
Gestión de cables No
Opciones de Montaje Montaje Central
Rendimiento
Weight Capacity (Stationary) 67.9 kg [150 lb]
Características Físicas
Altura Externa 88 mm [3.5 in]
Ancho Externo 484 mm [19.1 in]
Color Negro
Espesor del Gabinete 1.6 mm [0.1 in]
Peso del Producto 4.4 kg [9.6 lb]
Profundidad Externa 552 mm [21.7 in]
Profundidad Máxima de Montaje 152.4 mm [6 in]
Profundidad Mínima de Montaje 76.2 mm [3 in]
Tipo de Gabinete Acero
Información de la Caja
Peso (de la Caja) del Envío 5.1 kg [11.4 lb]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 1 - Estante de Montaje Central 2U para Racks de 2 Postes
4 - Soportes
8 - Tornillos #10-32 UNF, 3/8"L
8 - Tornillos para Paneles #10-32 UNF, 5/8"L
8 - Tuercas #10-32 UNF
8 - Tuercas Jaula #10-32 UNF
1 - Manual de Instrucciones
Certificaciones
Estante Bandeja Ventilado Cantilever para Armario Rack Servidores 2 Postes 2U Profundidad Fija - 68kg
CABSHF2POSTV

Estante Bandeja Ventilado Cantilever para Armario Rack Servidores 2 Postes 2U Profundidad Fija - 68kg

Agregue un estante de alta capacidad con orificios de ventilación y montaje central a prácticamente cualquier rack de servidores estándar de 2 postes

110,99 €

Disponible en stock:   7 Inventario
Estante Bandeja Ventilado Cantilever para Armario Rack de Servidores 2U Profundidad Fija - 22kg
CABSHELFV

Estante Bandeja Ventilado Cantilever para Armario Rack de Servidores 2U Profundidad Fija - 22kg

Agregue un robusto estante con orificios de ventilación a prácticamente cualquier rack o gabinete de servidores

45,99 €

Disponible en stock:   215 Inventario
Estante con rack 1U de montaje fijo universal y fondo de 7 pulgadas – 15 kg
CABSHELF1U

Estante con rack 1U de montaje fijo universal y fondo de 7 pulgadas – 15 kg

Agregue un estante de almacenamiento compacto de 1U en un rack o gabinete de servidores estándar de 19"

39,99 €

Disponible en stock:   292 Inventario
Rack Armario Bastidor Abierto de Escritorio Desktop Sobremesa de 2 Columnas 12U 0,5m Negro
RK12OD

Rack Armario Bastidor Abierto de Escritorio Desktop Sobremesa de 2 Columnas 12U 0,5m Negro

Coloque dispositivos IT y de audio/video más pequeños en su escritorio con este rack de 12U y 2 pilares

65,99 €

Disponible en stock:   370 Inventario

Controladores & Descargas

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.