StarTech.com

Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas 10-32 para Armario Rack de Servidores - Color Negro

Tornillos y Tuercas Enjauladas para Montaje en Rack | 10-32 | Negro

ID del Producto: CABSCREW1032

  • Paquete de 50 tuercas y tornillos 10-32
  • Hechos de acero en negro
  • Se ajusta a TAA para compras de acuerdo a GSA
  • Material resistente y fuerte compatible con diversos equipos
57,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Cantidad por paquete 50
Incluido Tornillos de montaje y tuercas en jaula
Tipo(s) de Rosca 10-32
Características Físicas
Altura del Producto 12.7 mm [0.5 in]
Ancho del Producto 12.7 mm [0.5 in]
Color Negro
Longitud del Producto 15.9 mm [0.6 in]
Peso del Producto 450 g [15.9 oz]
Información de la Caja
Altura de la Caja 0.1 mm [0 in]
Ancho de la Caja 125 mm [4.9 in]
Longitud de la Caja 220 mm [8.7 in]
Peso (de la Caja) del Envío 450 g [15.9 oz]
Contenido de la Caja
Incluido en la Caja 50 - Tuercas Jaula 10-32
50 - Tornillos 10-32
1 - Herramienta para Tuercas Jaula

Certificaciones

Productos Relacionados

Paquete de 50 Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5
CABCAGENUTS
Paquete de 50 Tuercas Enjauladas Cage Nuts M5

Utilice estas tuercas de alta calidad para el montaje de equipos de servidores y telecomunicaciones y A/V

25,99 €
156+ Disponible en stock
Paquete de 50 Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6
CABCAGENUTS6
Paquete de 50 Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6

Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estas tuercas de excelente calidad

25,99 €
35+ Disponible en stock
M5 Mounting Screws & Cage Nuts for Server Rack Cabinets
CABSCREWM62
Paquete de 100 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6

Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estas tuercas y tornillos de excelente calidad

101,99 €
179+ Disponible en stock
Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6
CABSCREWM6
Paquete de 50 Tornillos y Tuercas Enjauladas Cage Nuts M6

Utilice estas tuercas y tornillos de montaje de alta calidad para instalar equipos de servidores, telecomunicaciones y A/V

58,99 €
168+ Disponible en stock
Caja de 50 Tornillos de Montaje M5 para Rack Gabinete de Servidores
CABSCREWS
Caja de 50 Tornillos de Montaje M5 para Rack Gabinete de Servidores

Utilice estos tornillos de alta calidad para instalar servidores y equipos de telecomunicaciones y A/V

27,99 €
23+ Disponible en stock
Caja de 50 Tornillos de Montaje M6 para Rack Gabinete de Servidores
CABSCREWSM6
Caja de 50 Tornillos de Montaje M6 para Rack Gabinete de Servidores

Instale su hardware de montaje en rack en forma segura con estos tornillos de excelente calidad

30,99 €

Accesorios