StarTech.com

Sit-to-stand Workstation with Articulating Monitor Arm

Turn your desk into a sit-stand workspace with a slim monitor mount that features full-motion articulation

ID del Producto: BNDSTSSLIM

  • Coloque la plataforma de trabajo sentado-de pie en su escritorio/mesa para crear un espacio de trabajo ergonómico
  • Aumente el confort de su entorno de trabajo cambiando de posición de sentado a de pie, con tan solo un toque
  • Máximo aprovechamiento del espacio, ya que se instalan las pantallas por encima de la superficie del escritorio/mesa
Ver otros
  • Supports an additional weight capacity of 25 lb. (11 kg)
  • Supports displays from 12 to 26” with a 15lbs (7kg) weight capacity
  • El muelle neumático con palanca permite un ajuste de la altura con tan solo un toque
  • Fabricación en acero de alta calidad, con base, bandeja y superficie de trabajo hechas de madera procesada
  • Minimum footprint: 660 mm (26 in.) D x 680 mm (27 in.) W
  • Maximum workstation height adjustment: 16.6 in.
525,99 € EUR
IVA no incluido en el precio
Inventario de productos disponible en revendedores:
Dónde comprar

¿Pedido de grandes cantidades?
Solicite una Cotización

Precio de Distribuidor:
Crear una cuenta

Especificaciones Técnicas

Garantía
Garantía 2 Years
Hardware
Montaje en Pared No
Número de pantallas admitidas 1
Patrón(es) VESA de agujeros de montaje 75x75 mm
100x100 mm
Rendimiento
Ajuste de la altura
Capacidad de Carga 11 kg [24.3 lb]
Extensión máxima del brazo 596 mm [23.5 in]
Giro 360°
Giro / Pivotación 180° around the support post
360° at the elbow
Inclinación +90° / -65°
Rotación de la pantalla +90° / - 90°
Tamaño máximo de la pantalla 26in
Características Físicas
Altura del Producto 16 cm [6.3 in]
Ancho del Producto 68 cm [26.8 in]
Longitud del Producto 85.6 cm [33.7 in]
Peso del Producto 19.5 kg [43.1 lb]
Información de la Caja
Altura de la Caja 19 cm [7.5 in]
Ancho de la Caja 55.5 cm [21.9 in]
Longitud de la Caja 74 cm [29.1 in]
Peso (de la Caja) del Envío 20.8 kg [46 lb]

Certificaciones

Accesorios