Template:
Banner Image V2 Block

LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT

USB4: Lo Standard per le Docking Station Enterprise Senza Driver


Sfrutta il più recente standard di connettività per gestire facilmente le implementazioni su dispositivi di nuova generazione, attuali e già distribuiti, il tutto tramite un’unica connessione USB4.



Template:
Image Block

IMPLEMENTAZIONI DI NUOVA GENERAZIONE


Un’unica fonte di connettività


La connettività USB4 introduce uno standard di docking universale per MacBook con chip serie M, laptop business Windows e PC AI di nuova generazione. I professionisti IT che gestiscono refresh dei dispositivi o ambienti misti possono standardizzare un’unica soluzione di connettività per doppio display 4K (inclusi i MacBook). Nessun driver, nessuna complessità: solo implementazioni affidabili.

208N-USB4-DOCK
Template:
Media Block
Layout Type:
layout-grid

Driverless


Driverless per impostazione predefinita

La connettività non dipende da soluzioni alternative per garantire la produttività del team. Le docking station USB4 garantiscono connessioni native senza driver su dispositivi Mac, Windows e Linux.

Performance you expect


Le prestazioni che ti aspetti da StarTech

Ogni dispositivo USB4 viene testato nel nostro laboratorio di innovazione prima della spedizione. Oltre 100 monitor e tutte le principali famiglie di dispositivi sono stati verificati per garantire prestazioni affidabili e offrirti tutto ciò di cui hai bisogno.

Fewer tickets


Meno ticket, implementazioni più rapide

Grazie alla certificazione USB-IF su diversi prodotti, all’etichettatura chiara dei cavi e alla documentazione professionale, tutti gli accessori USB4 StarTech ti consentono di risparmiare tempo e garantiscono implementazioni fluide, così puoi concentrarti su ciò che conta davvero.

Template:
Image Block
Innovation lab

INNOVAZIONE  A STARTECH


Test di eccellenza per 
prestazioni affidabili


Per massimizzare l’affidabilità dei dispositivi USB4, i prodotti StarTech vengono sottoposti a estesi test interni di benchmarking delle prestazioni, integrità del segnale e controllo qualità presso il nostro laboratorio nordamericano. Vengono inoltre effettuate validazioni delle prestazioni da parte di terze parti per garantire prestazioni certificate in grado di soddisfare esigenze ad alta intensità e di nuova generazione.

Template:
Image Block

DEPLOYMENT ENTERPRISE


Standardizza e distribuisci 
con sicurezza


Grazie a documentazione professionale, supporto live 24/5 e disponibilità globale, gli accessori USB4 StarTech ti consentono di risparmiare tempo e garantiscono implementazioni fluide a livello mondiale, così puoi concentrarti su ciò che conta davvero.

Deploy with confidence
Template:
Text Block

Ellard Teeple

«StarTech considera USB4 un’opportunità per aiutare i partner a migliorare i propri ambienti e semplificare il lavoro quotidiano, non semplicemente una nuova specifica tecnica per le dock.»

Ellard Teeple - Direttore Tecnico

Template:
Text Block

RISORSE UTILI


Risorse specialistiche su USB4

Template:
Media Block
Layout Type:
layout-grid
Leadership Guide

Guida strategica USB4

Scritta dal CTO Ellard Teeple, offre un’analisi approfondita dell’impatto che USB4 avrà sul tuo ambiente.

USB4 Product Grid

Griglia prodotti USB4

Identifica facilmente i migliori accessori USB4 per migliorare ed espandere i tuoi dispositivi.

Template:
Text Block

COSA DEVI SAPERE


Domande Frequenti

Template:
Accordion Block

Che cos’è USB4 e in cosa si differenzia dagli standard USB precedenti?

USB4 è il più recente standard USB che utilizza connettori USB-C e offre fino a 80 Gbps di larghezza di banda bidirezionale. Può gestire simultaneamente più protocolli ed è progettato per sostituire gli standard precedenti mantenendo la retrocompatibilità con dispositivi USB-C, USB 3.x e USB 2.0.

Le docking station USB4 richiedono driver per funzionare?

Le nostre più recenti docking station USB4 208N funzionano tramite il supporto nativo integrato in Windows, macOS e Linux. Questo elimina la necessità di installare driver, riducendo i tempi di configurazione e minimizzando i problemi di compatibilità durante gli aggiornamenti del sistema operativo.

Una dock USB4 StarTech funziona sia con laptop Mac che Windows?

Sì, la nostra docking station USB4 208N è progettata per la compatibilità multipiattaforma e funziona nativamente con tutti i MacBook M3, M4, M5, M1/M2 Pro e M1/M2 Max, oltre che con i moderni laptop Windows. Questo consente alle organizzazioni di utilizzare un’unica soluzione di docking in ambienti con dispositivi misti.

USB4 può supportare più display senza software aggiuntivo?

Grazie al chipset Hoover Ridge, la nostra più recente docking station USB4 supporta due display tramite l’uscita video nativa, senza fare affidamento su soluzioni software. Questo garantisce prestazioni costanti ed evita problematiche legate alla dipendenza dai driver.

Come si posiziona  USB4 rispetto a Thunderbolt 4 in termini di prestazioni e costi?

USB4 offre prestazioni paragonabili a Thunderbolt 4, con una larghezza di banda fino a 40 Gbps e supporto per doppi display 4K, generalmente a un costo più contenuto. Questo lo rende una soluzione ideale per le organizzazioni che desiderano bilanciare prestazioni e budget.

USB4 è compatibile con dispositivi meno recenti e infrastrutture esistenti?

Sì, USB4 è retrocompatibile con dispositivi USB-C, USB 3.x e USB 2.0. Questo garantisce supporto sia per hardware di nuova generazione sia legacy durante il rinnovo del parco dispositivi

In che modo USB4 può semplificare l’implementazione e il supporto IT?

USB4 semplifica le implementazioni grazie alla funzionalità plug-and-play senza driver, riducendo la complessità di configurazione e il numero di ticket al supporto tecnico. Standardizzare un’unica dock per più dispositivi contribuisce inoltre a semplificare procurement e supporto continuativo.

Template:
Text Block

La connettività docking a livello aziendale è complessa. 
Noi la rendiamo semplice.

Template:
Image Block


Scelta da oltre il 90% delle aziende Fortune 500.

Customer logos Customer logos
Template:
Text Block

LE PRESTAZIONI CHE TI ASPETTI


Prodotti USB4 in evidenza

Template:
Media Block
Layout Type:
layout-grid
Template:
Text Block

Pronto a pianificare la tua transizione a USB4?


I nostri esperti di connettività sono pronti a supportarti. Contattaci per identificare le migliori opportunità per semplificare e gestire il tuo ambiente.



Customer Success


 

Aspettare...
Back to top