StarTech.com

Cavo DVI-D Dual Link 10 m - M/M

Fornisce una connessione trasparente ad alta velocità ai dispositivi digitali DVI grazie al cavo da 10 metri

ID prodotto: DVIDDMM10M

  • Supporta risoluzioni fino a 2560x1600
  • Trasmissioni digitali ad alta velocità fino a 9,9 Gbit/sec
  • Nuclei in ferrite per eliminare le interferenze elettromagnetiche
Ulteriori Informazioni
  • Foglio di alluminio mylar con schermatura a treccia
  • Supporta la funzione hot plug dei dispositivi DVI
  • Conforme agli standard DDWG DVI
€ 47,99 EUR IVA esclusa
€ 58,55 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Classe di resistenza al fuoco Classe CMG (uso generale)
Numero di ferriti 2
Placcatura connettori Nichel
Standard del settore DVI DDWG Standard
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Connettore/i
Connettore A 1 - DVI-D (25 pin) Maschio
Connettore B 1 - DVI-D (25 pin) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Lunghezza cavo 10 m [32.8 ft]
Lunghezza prodotto 10 m [32.8 ft]
OD cavo 8.6 mm [0.3 in]
Peso prodotto 920 g [32.5 oz]
Stile connettori Dritto
Informazioni confezione
Package Height 72 mm [2.8 in]
Package Length 33 cm [13 in]
Package Width 25.5 cm [10 in]
Peso spedizione (confezione) 940 g [33.2 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo per monitor DVI-D Dual Link video digitale (10m) - M/M

Certificazioni

Prodotti correlati

Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMM2M
Cavo DVI-D Dual Link per Monitor M/M - Cavo DVI-D per monitor Digitali maschio maschio a 25 pin 2560 x 1600 - 2m

Fornisce una connessione trasparente ad alta velocità ai dispositivi digitali DVI

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,41 IVA inclusa
Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMM3M
Cavo DVI-D Dual Link per Monitor M/M - Cavo DVI-D per monitor Digitali maschio maschio 1920 x 1200 - 3 m

Fornisce una connessione trasparente ad alta velocità ai dispositivi digitali DVI

€ 15,99 IVA esclusa
€ 19,51 IVA inclusa
Dual Link DVI-D Cable - M/M
DVIDDMM5M
Cavo per monitor DVI-D Dual Link 5 m - M/M

Fornisce una connessione trasparente ad alta velocità ai dispositivi digitali DVI grazie al cavo da 5 metri

€ 20,99 IVA esclusa
€ 25,61 IVA inclusa

Accessori