StarTech.com

Cavo splitter video DVI-I analogico a 2 VGA - M/F, 30 cm

Visualizza il segnale DVI-I su due monitor VGA contemporaneamente

ID prodotto: DVISPL1VV

  • 1 connettore maschio DVI-I
  • 2 connettori femmina HD15 VGA
  • Lunghezza del cavo di 30 cm
Ulteriori Informazioni
  • Connettori modellati placcati in oro con pressacavo
  • Conforme agli standard DDWG DVI
€ 20,99 EUR IVA esclusa
€ 25,61 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Classe di resistenza al fuoco Classe CMG (uso generale)
Numero di conduttori 15
Placcatura connettori Oro
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 1920 × 1200 @ 60Hz
Connettore/i
Connettore A 1 - DVI-I (23 pin) Maschio
Connettore B 2 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
Note/requisiti speciali
Nota Questo articolo consente di dividere il segnale video offrendo due immagini identiche con la medesima risoluzione. Non può essere utilizzato per estendere un'immagine su due display o per visualizzare immagini diverse su ciascun display.
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Lunghezza cavo 0.3 m [1 ft]
Lunghezza prodotto 0.3 m [1 ft]
Peso prodotto 150 g [5.3 oz]
Informazioni confezione
Package Height 40 mm [1.6 in]
Package Length 21.5 cm [8.5 in]
Package Width 11.5 cm [4.5 in]
Peso spedizione (confezione) 156 g [5.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo splitter video DVI-I analogico a 2 VGA - M/F, 30 cm

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo splitter video digitiale DVI-D a 2 DVI-D da 30 cm - M/F
DVISPL1DD
Cavo splitter video digitiale DVI-D a 2 DVI-D da 30 cm - M/F

Consente di collegare contemporaneamente due display DVI-D a una singola sorgente video DVI-D

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa

Accessori