StarTech.com

Cavo splitter video digitiale DVI-D a 2 DVI-D da 30 cm - M/F

Consente di collegare contemporaneamente due display DVI-D a una singola sorgente video DVI-D

ID prodotto: DVISPL1DD

  • 1 connettore maschio DVI-D
  • 2 connettori femmina DVI-D
  • Lunghezza del cavo di 30 cm
Ulteriori Informazioni
  • Connettori modellati placcati in oro con pressacavo
  • Conforme agli standard DDWG DVI
€ 19,99 EUR IVA esclusa
€ 24,39 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Oro
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Risoluzioni digitali massime 2560 × 1600 @ 60Hz
Connettore/i
Connettore A 1 - DVI-D (25 pin) Maschio
Connettore B 2 - DVI-D (25 pin) Femmina
Note/requisiti speciali
Nota Questo articolo consente di dividere il segnale video offrendo due immagini identiche con la medesima risoluzione. Non può essere utilizzato per estendere un'immagine su due display o per visualizzare immagini diverse su ciascun display.
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 3.7 cm [1.5 in]
Colore Nero
Diametro filo 28 AWG
Larghezza prodotto 42 mm [1.7 in]
Lunghezza cavo 0.3 m [1 ft]
Lunghezza prodotto 0.3 m [1 ft]
Peso prodotto 153 g [5.4 oz]
Informazioni confezione
Package Height 39 mm [1.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 158 g [5.6 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo splitter video digitiale DVI-D a 2 DVI-D da 30 cm - M/F

Certificazioni

Prodotti correlati

Sdoppiatore video DVI 4 porte con audio
ST124DVIA
Sdoppiatore video DVI 4 porte con audio

Consente di suddividere una fonte video DVI con audio tra 4 display

€ 218,99 IVA esclusa
€ 267,17 IVA inclusa
Sdoppiatore video DVI 2 porte con audio
ST122DVIA
Sdoppiatore video DVI 2 porte con audio

Consente di suddividere una fonte video DVI con audio tra 2 display

€ 177,99 IVA esclusa
€ 217,15 IVA inclusa
DVI-I Analog to 2x VGA Video Splitter Cable - M/F
DVISPL1VV
Cavo splitter video DVI-I analogico a 2 VGA - M/F, 30 cm

Visualizza il segnale DVI-I su due monitor VGA contemporaneamente

€ 20,99 IVA esclusa
€ 25,61 IVA inclusa

Accessori