StarTech.com

Jack Keystone Cat 6 180° - Jack a parete Cat6 Ethernet RJ45 bianco - Tipo 110

Consente di far terminare i cavi Cat6 con un angolo di 180° per un'istallazione più compatta del jack Keystone

ID prodotto: C6KEY110SWH

  • Il jack a parete presenta un alloggiamento in plastica ad alta resistenza, ritardante di fiamma (UL 94V0)
  • Soddisfa e supera i requisiti degli standard internazionali ISO/IEC 11801 e ANSI/TIA-568-C.2
  • Connettori doppi IDC posti a 180° rispetto alle porte RJ45, terminati utilizzando un utensile di punzonatura del tipo 110
  • Codifica a colori per installazioni T568A e T568B
€ 4,99 EUR IVA esclusa
€ 6,09 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - RJ-45 Femmina
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 22 mm [0.9 in]
Colore Bianco
Larghezza prodotto 17 mm [0.7 in]
Lunghezza prodotto 35 mm [1.4 in]
Peso prodotto 7 g [0.2 oz]
Informazioni confezione
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Peso spedizione (confezione) 0 kg [0 lb]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Jack Keystone RJ45 Cat 6 bianco a 180° - Tipo 110

Certificazioni