StarTech.com

Cavo adattatore LP4 di alimentazione a Y, 2 x SATA, 30 cm

Consente di alimentare due Hard Disk SATA tramite un unico connettore di alimentazione LP4

ID prodotto: PYO2LP4SATA

  • Compatibile con tutti i dischi rigidi Serial ATA
  • Facile da installare
€ 3,99 EUR IVA esclusa
€ 4,87 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Connettore/i
Connettore A 1 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex) Maschio
Connettore B 2 - Alimentazione SATA (15 pin) Presa
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 21.600
Larghezza prodotto 24.600
Lunghezza cavo 304.8 mm [12 in]
Lunghezza prodotto 304.8 mm [12 in]
Peso prodotto 25 g [0.9 oz]
Informazioni confezione
Package Height 220 mm [8.7 in]
Package Length 0.1 cm [0 in]
Package Width 12.8 cm [5 in]
Peso spedizione (confezione) 33 g [1.2 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo adattatore LP4 di alimentazione a Y, 2 x SATA, 30 cm

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo Adattatore di alimentazione a SATA 4 - Connettore interno alimentazione SATA a 4 pin da 15 cm
SATAPOWADAP
Cavo Adattatore di alimentazione a SATA 4 - Connettore interno alimentazione SATA a 4 pin da 15 cm

Consente di alimentare un Hard Disk Serial ATA tramite una connessione di alimentazione tradizionale LP44

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,65 IVA inclusa