StarTech.com

Cavo di estensione alimentatore PCI Express 6 pin 20 cm

Consente di prolungare la connessione di alimentazione di una scheda video PCI Express

ID prodotto: PCIEPOWEXT

  • Connettori di alimentazione PCIe a 6 pin di lunga durata
  • Permette di eliminare la tensione del cavo di connessione dell'alimentazione alla scheda grafica PCIe
  • Design del cavo piatto e flessibile, ma resistente
  • Facile da installare e utilizzare
€ 3,99 EUR IVA esclusa
€ 4,87 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Connettore/i
Connettore A 1 - Alimentatore PCI Express (6 pin, v 1.x) Femmina
Connettore B 1 - Alimentatore PCI Express (6 pin, v 1.x) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 18 AWG
Lunghezza cavo 203.2 mm [8 in]
Lunghezza prodotto 203.2 mm [8 in]
Peso prodotto 16 g [0.6 oz]
Informazioni confezione
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 22.5 cm [8.9 in]
Package Width 12.5 cm [4.9 in]
Peso spedizione (confezione) 21 g [0.7 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo di estensione alimentazione PCI Express 20 cm

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo di estensione per alimentatore CPU 4P 8'' ATX12V 4 pin - M/F
ATXP4EXT
Cavo di estensione per alimentatore CPU 4P 8'' ATX12V 4 pin - M/F

Consente di ampliare di 20 cm la portata dell’alimentatore ATX12V della CPU

€ 2,99 IVA esclusa
€ 3,65 IVA inclusa