Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCavo patch duplex in fibra multimodale 62,5/125 2 m LC/SC - LSZH
Permette il collegamento di dispositivi di rete in fibra per trasferimenti ad alta velocità con cavo classe LSZH
ID prodotto: FIBLCSC2
- L'attenuazione della perdita soddisfa o supera gli standard del settore
- Guaina per cavi LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen)
- Non soggetta all'interferenza elettrica
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Il cavo patch duplex in fibra multimodale 62,5/125, 2 m FIBLCSC2 è dotato alle estremità di un connettore LC (maschio) e un connettore SC (maschio) che offrono il collegamento necessario tra dispositivi di rete a fibra per reti per lunghe distanze ad alta velocità.
Questo cavo patch LC-SC è inserito in una guaina ritardante di fiamma LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) che assicura un minimo grado di fumo, tossicità e corrosione se esposto a fonti di elevato calore, in caso di incendio. È ideale per l'utilizzo in ambienti industriali, uffici e scuole oltre che in aree residenziali in cui vengono presi in considerazione i codici edilizi.
Al fine di assicurare prestazioni ottimali, ogni cavo patch duplex in fibra multimodale viene testato e certificato singolarmente verificando che rispetti i limiti di perdita per inserimento ottico accettabili al fine di garantirne la compatibilità e l'assoluta affidabilità.
Dotato di garanzia a vita, il nostro cavo patch in fibra multimodale LC-SC è garantito per offrire un'affidabilità duratura e prestazioni di alta qualità.
Il vantaggio StarTech.com
- Cavo di classe LSZH, adatto per installazioni con codici edili restrittivi
- Con garanzia a vita StarTech.com
Applicazioni
Soluzione ideale per applicazioni di dati che richiedono la trasmissione di dati ad alta velocità
Sistemi a banda larga
Telecomunicazioni / comunicazione di dati
Utilizzati in reti a lunghe distanze con dati mission-critical
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V931574 | |
UPC Code | 065030797771 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | Lifetime | |
Hardware | ||
Classe di resistenza al fuoco | Classe LSZH (Low Smoke Zero Halogen) | |
Dimensioni fibra | 62.5/125 | |
Prestazioni | ||
Classe cavo | 1Gbps / 10Gbps | |
Classificazione fibra | OM1 | |
Massima velocità di trasferimento dati | 10 Gbps | |
Tipo fibra | Multimodale | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - LC duplex in fibra ottica Maschio | |
Connettore B | 1 - Duplex SC in fibra ottica Maschio | |
Caratteristiche fisiche | ||
Colore | Arancione | |
Lunghezza cavo | 2 m [6.6 ft] | |
Lunghezza prodotto | 2 m [6.6 ft] | |
Peso prodotto | 18 g [0.6 oz] | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 0 kg [0.1 lb] | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Cavo patch duplex in fibra multimodale 62,5/125 2 m LC - SC |
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- FIBLCSC2_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.