StarTech.com

Caricatore da Parete a doppia porta x2 USB ad alta potenza ( 17W / 3.4 Amp ) con prese da viaggio (Internazionale) - bianco

Consente di ricaricare tablet e cellulare contemporaneamente, praticamente in qualsiasi Paese del mondo

ID prodotto: USB2PACWH

  • 1 porta USB 2.0 da 2,4 A
  • 1 porta USB 2.0 da 1 A
  • Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/EU/AUS) incluso
  • Design compatto
€ 30,99 EUR IVA esclusa
€ 37,81 EUR IVA inclusa

Panoramica

Avete in programma un viaggio di lavoro o una vacanza? Ora è possibile mantenere i dispositivi mobili carichi quando si è in viaggio senza doversi preoccupare che il caricatore utilizzato nella propria nazione funzioni in altri Paesi. Questo versatile caricatore da viaggio viene fornito con prese di alimentazione interscambiabili che consentono di collegare e ricaricare i dispositivi in qualunque Paese del mondo ci si trovi. 

Consente inoltre di ricaricare due dispositivi contemporaneamente. Questo caricatore da parete USB a due porte consente di ricaricare contemporaneamente due dispositivi mobili utilizzando un unico caricatore da parete USB quindi non sarà più necessario aspettare che uno dei dispositivi sia completamente carico prima di poter caricare l'altro.

2 port USB international wall charger charging a tablet and a phone

Adattatore di alimentazione universale da viaggio internazionale

Questo caricatore da parete comprende un adattatore di alimentazione universale che permette il collegamento a qualsiasi presa elettrica praticamente in qualsiasi Paese del mondo. Quindi, indipendentemente dalla destinazione, si avrà la sicurezza di poter mantenere i dispositivi portatili carichi e pronti all'uso.

Ricarica contemporanea – Due porte di ricarica USB

Con una porta da 1 A per la ricarica dello smartphone o dell'iPhone e una porta da 2,4 A per la ricarica dell'iPad o di un altro tablet, è possibile essere certi di avere sempre la giusta ricarica per tutti i dispositivi mobili. Indipendentemente dal fatto che si ricarichino due cellulari contemporaneamente oppure un cellulare e un tablet, è possibile essere certi che tutti i dispositivi portatili siano pronti quando dovranno essere utilizzati.

Compatto e leggero – Design da viaggio

Questo caricatore a parete USB portatile presenta una presa pieghevole per l'America settentrionale che si adatta perfettamente alla borsa del laptop, alla borsetta, allo zaino o a qualsiasi contenitore per il trasporto, rendendolo l'accessorio da viaggio ideale in qualsiasi situazione. Inoltre basta aggiungere facilmente qualsiasi presa internazionale per il paese di destinazione e il gioco è fatto.

Una volta a destinazione è sufficiente sostituire le prese e si è pronti per la ricarica all'aeroporto, nella camera d'albergo o in qualsiasi luogo sia possibile trovare una presa a parete.  

USB2PACWH è dotato dalla garanzia StarTech.com di 2 anni per assicurare prestazioni affidabili.

Nota: alcuni dispositivi mobili come i dispostivi Samsung e BlackBerry utilizzano collegamenti di alimentazione proprietari che non sono compatibili con i caricatori in commercio. Consultare la documentazione del produttore per verificare la compatibilità con USB2PACWH.

Il vantaggio StarTech.com

  • Consente di collegare e ricaricare i dispositivi praticamente in qualsiasi luogo del mondo
  • Assicura che tutti i dispositivi portatili siano carichi e pronti quando necessario
  • Il design compatto si adatta a qualsiasi contenitore per il trasporto

Applicazioni

Consente la ricarica dell'iPad o di un altro tablet utilizzando la porta USB 2.0 da 2,4 A

Consente la ricarica di uno smartphone o dell'iPhone utilizzando la porta USB 2.0 da 1 A

Permette di caricare due cellulari contemporaneamente

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Connettore/i
Connettore A 1 - Alimentatore NEMA 1-15 (America settentrionale) Presa
1 - BS 1363 Power (UK) Presa
1 - Alimentatore CEE 7/16 (spina europea) Presa
1 - Alimentazione AS/NZS 3112 (Australia) Presa
Connettore B 2 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Alimentazione
Corrente di uscita Port 1 - 1A Port 2 - 2.4A
Corrente ingresso 0.5A Max
Tensione di uscita 5 DC
Tensione ingresso 100 ~ 240 AC
Caratteristiche fisiche
Colore Bianco
Peso prodotto 120 g [4.2 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 159 g [5.6 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Caricatore a parete USB a 2 porte
1 - Adattatore alimentatore universale (NA/UK/EU/AUS)

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo connettore lungo Lightning a 8 pin Apple a USB per iPhone / iPod / iPad nero 3 m
USBLT3MB
Cavo connettore lungo Lightning a 8 pin Apple a USB per iPhone / iPod / iPad nero 3 m

Perrmette la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® dotati di connettori lightning anche a grandi distanze

€ 26,99 IVA esclusa
€ 32,93 IVA inclusa
Cavo connettore lungo Lightning a 8 pin Apple a USB per iPhone / iPod / iPad bianco da 3 m
USBLT3MW
Cavo connettore lungo Lightning a 8 pin Apple a USB per iPhone / iPod / iPad bianco da 3 m

Perrmette la ricarica e la sincronizzazione di dispositivi Apple® dotati di connettori lightning anche a grandi distanze

€ 26,99 IVA esclusa
€ 32,93 IVA inclusa
Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B slim da 2 m
USBAUB2MBK
Cavo di sincronizzazione e di ricarica USB a Micro USB - Cavetto slim per Smartphone e Tablet A a Micro B slim da 2 m

Consente di ricaricare e sincronizzare smartphone o tablet dotati di Micro USB a distanze maggiori

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,31 IVA inclusa
Caricatore da Parete a doppia porta x2 USB ad alta potenza ( 17W / 3.4 Amp ) con prese da viaggio (Internazionale)
€ 30,99 IVA esclusa
€ 37,81 IVA inclusa