StarTech.com

Cavo USB 3.0 Tipo A a Micro B slim - Connettore USB3.0 A a Micro B slim ad angolo destro Gen 1 (5 Gbps) - 1m

Consente di posizionare i dispositivi USB 3.0 Micro con meno ingombro e in base alle esigenze di configurazione grazie al cavo sottile più flessibile

ID prodotto: USB3AU1MRS

  • Consente di posizionare i dispositivi USB 3.0 nell'area di lavoro in base alle proprie esigenze
  • Consente di collegare il dispositivo anche in punti di difficile accesso e spazi ristretti
  • Consente di ricaricare e sincronizzare i dispositivi mobili senza estrarli dalla custodia protettiva
€ 11,99 EUR IVA esclusa
€ 14,63 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Placcatura connettori Nichel
Tipo guaina cavo PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Connettore A 1 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Maschio
Connettore B 1 - USB 3.0 micro-B (10 pin, SuperSpeed) Maschio
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Diametro filo 26/32 AWG
Lunghezza cavo 1 m [3.3 ft]
Lunghezza prodotto 1 m [3.3 ft]
Peso prodotto 0.1 g [0 oz]
Stile connettori Dritto ad angolare destro
Informazioni confezione
Package Height 19 mm [0.7 in]
Package Length 22.4 cm [8.8 in]
Package Width 12.3 cm [4.8 in]
Peso spedizione (confezione) 69 g [2.4 oz]
Quantità confezione 1
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo Micro-USB 3.0 slim con angolare destro 1 m

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo USB 3.0 Tipo A a Micro B slim - Connettore USB3.0 A a Micro B slim ad angolo sinistro Gen 1 (5 Gbps) - 1m
USB3AU1MLS
Cavo USB 3.0 Tipo A a Micro B slim - Connettore USB3.0 A a Micro B slim ad angolo sinistro Gen 1 (5 Gbps) - 1m

Consente di posizionare i dispositivi USB 3.0 Micro con meno ingombro e in base alle esigenze di configurazione grazie al cavo sottile più flessibile

€ 11,99 IVA esclusa
€ 14,63 IVA inclusa
Cavo USB 3.0 Tipo A a Micro B slim - Connettore USB3.0 A a Micro B slim M/M - 1m
USB3AUB1MS
Cavo USB 3.0 Tipo A a Micro B slim - Connettore USB3.0 A a Micro B slim M/M - 1m

Permette di collocare facilmente i dispositivi Micro USB 3.0 vicino al desktop o al laptop grazie al cavo sottile e flessibile

€ 11,99 IVA esclusa
€ 14,63 IVA inclusa