Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comCavo USB Apple a connettore Lightning da 2m - angolato / bianco
Permette di caricare o sincronizzare iPhone, iPod o iPad a distanze maggiori senza che il cavo sia d'intralcio
ID prodotto: USBLT2MWR
- Connessioni pratiche mediante connettore Lighting ad angolare
- Affidabilità assicurata con la nostra garanzia di 2 anni
Non disponibile
Probabilmente a magazzino presso partners
Da un partner
Assistenza
Panoramica
Questo cavo Lightning ad angolare da 2 m è perfetto per collegare i dispositivi mobili installati su un supporto. È possibile posizionarlo come desiderato in base all'orientamento di iPhone o iPad.
Consente di ricaricare e sincronizzare i dispositivi mobili montati
A prescindere da dove sia stato montato l'iPad o l'iPhone, questo cavo offre la flessibilità necessaria per l'installazione. Grazie al connettore Lighting angolare, è possibile posizionare il cavo a sinistra o a destra del dispositivo mobile, sia in posizione orizzontale che verticale, senza doversi preoccupare di sollecitare la porta di connessione.
Consente di ricaricare il proprio dispositivo a lunghe distanze
Con due metri di lunghezza, questo pratico cavo offre la massima alimentazione di ricarica anche a una maggiore distanza di connessione rispetto agli altri cavi. Non sarà più necessario tollerare tempi di ricarica lenti, anche quando l'iPad o l'iPhone sono fissati al tavolo, alla parete o in auto.
Consente di accedere al dispositivo in ricarica
Il connettore ad angolare sinistro posiziona il cavo in modo da consentire un accesso agevole all'iPad o all'iPhone in modalità sia verticale che orizzontale anche durante la ricarica. Ora è possibile scrivere messaggi, lavorare o giocare senza l'ingombro dei cavi.
Il cavo Lightning USBLT2MWR è certificato Apple MFi e coperto dalla garanzia StarTech.com di 2 anni.
Il vantaggio StarTech.com
- Offre l'accesso illimitato a iPhone, iPod or iPad, sia in modalità verticale che orizzontale, persino durante la ricarica
Applicazioni
Permette di inviare messaggi, lavorare o giocare con l'iPhone, iPod o iPad persino durante la ricarica, senza essere disturbati dal cavo
Consente di ricaricare e sincronizzare i dispositivi digitali mobili Apple dotati di Lightning
Specifiche tecniche
Codici articolo: | ||
---|---|---|
Ingram Micro Italy | V933459 | |
UPC Code | 065030852197 |
Garanzia | ||
---|---|---|
Garanzia | 2 Years | |
Hardware | ||
Placcatura connettori | Nichel | |
Tipo guaina cavo | PVC - Polyvinyl Chloride | |
Tipo schermatura cavo | Foglio di alluminio mylar con treccia | |
Connettore/i | ||
Connettore A | 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio | |
Connettore B | 1 - Connettore lightning Apple (8 pin) Maschio | |
Caratteristiche fisiche | ||
Colore | Bianco | |
Diametro filo | 22/28 AWG | |
Lunghezza cavo | 2 m [6.6 ft] | |
Lunghezza prodotto | 2 m [6.6 ft] | |
Peso prodotto | 68 g [2.4 oz] | |
Stile connettori | Con angolare | |
Informazioni confezione | ||
Peso spedizione (confezione) | 116 g [4.1 oz] | |
Quantità confezione | 1 | |
Contenuto della confezione | ||
Incluso nella confezione | 1 - Cavo USB ad angolare da 2 m bianco per iPod/iPhone/iPad |
Prodotti correlati
Cavo USB Apple a connettore Lightning da 1m - angolato
Permette di caricare o sincronizzare iPhone, iPod o iPad senza che il cavo sia d'intralcio
Cavo connettore ad angolo lightning a 8 pin Apple a USB nero da 1 m per iPhone/iPod/iPad
Permette di caricare o sincronizzare iPhone®, iPod® o iPad® senza che il cavo sia d'intralcio
Cavo connettore ad angolo lightning a 8 pin Apple a USB nero da 2 m per iPhone/iPod/iPad
Permette di caricare o sincronizzare iPhone®, iPod® o iPad® a distanze maggiori senza che il cavo sia d'intralcio
Assistenza prodotti
Drivers & Downloads
Compliance Letter(s):
Schede tecniche
- USBLT2MWR_Datasheet-IT.pdf
Italiano
* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.