StarTech.com

Switch KVM doppio monitor VGA DVI 4 porte USB con audio e hub USB 2.0

Consente di condividere tastiera, mouse, 1 display DVI e un display VGA tra 4 sistemi multimediali

ID prodotto: SV431DDVDUA

  • Selezione diretta canale e funzionamento mediante tasto sul pannello frontale o tasti di scelta rapida da tastiera
  • Supporta una risoluzione massima digitale di 1920x1200 e analogica di 1920x1440. Risoluzione raccomandata: 1920x1200
  • Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
Ulteriori Informazioni
  • Commutazione audio indipendente o contemporanea
  • Supporto completo per periferiche Plug-and-Play
  • Robusto case in metallo, adatto anche per ambienti estremi
  • Indicatore LED dello stato per monitorare facilmente lo stato delle porte
  • Tastiera e mouse USB oltre a due periferiche USB 2.0 aggiuntive che possono essere condivise tra due computer
  • Allarme sonoro di indicazione commutazione tra computer
  • Intervalli di tempo selezionabili per l'autoscansione
  • Tasto posteriore di regolazione video
  • Conforme allo standard HDCP
  • Supporto emulazione DDC2B ed EDID per consentire all'adattatore del display di riconoscere e configurare automaticamente le schermate al display
  • Supporta display doppio monitor/schermo piatto [1 x DVI + 1 x VGA]
€ 373,99 EUR IVA esclusa
€ 456,27 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 3 Years
Hardware
Audio
Cavi inclusi No
Collegamento a margherita No
Interfaccia PC USB
Montaggio a rack Opzionale
Multimonitor 2
Porte KVM 4
Tipo video PC DVI+VGA
Prestazioni
Controllo IP No
Hot-Key Selection
MTBF 140000 Ore
Numero massimo di utenti 1
Risoluzioni analogiche massime 1920 x 1400
Risoluzioni digitali massime 1920 x 1200
Supporto DVI Sì - Single Link
Supporto OSD e tasti di scelta rapida No
Supporto selezione porte Pulsante e tasti di scelta rapida
Connettore/i
Connettori host 4 - DVI-I (29 pin) Femmina
4 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
4 - USB B (4 pin) Femmina
4 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
Interfacce console 1 - DVI-I (29 pin) Femmina
1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) Femmina
2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) Femmina
4 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali
Nota Benché la postazione KVM supporti sia i segnali DVI-I (modalità analogica) sia DVI-D (solamente digitale), entrambi i PC sorgenti devono supportare lo stesso tipo di segnale per effettuare la commutazione. Si raccomanda laddove possibile di utilizzare cavi DVI-D per tutte le connessioni PC a KVM e KVM a postazione. Se necessario, contattare l'assistenza tecnica per richiedere supporto nell'individuare il tipo di sorgenti.
Indicatori
Indicatori LED 1 - Verde - Alimentazione
2 - Rosso - Indicatore PC
2 - Verde - PC rilevato
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 18
Corrente di uscita 1.5A
Corrente ingresso 0.8A
Tensione di uscita 12V DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Umidità 80% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 6 cm [2.4 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 22 cm [8.7 in]
Lunghezza prodotto 16.3 cm [6.4 in]
Peso prodotto 1.3 kg [2.8 lb]
Profondità prodotto 130 mm [5.1 in]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 86 mm [3.4 in]
Package Length 24.9 cm [9.8 in]
Package Width 29.5 cm [11.6 in]
Peso spedizione (confezione) 1.8 kg [3.9 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Switch KVM a quattro porte
4 - piedini
1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU)
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Switch KVM doppio monitor VGA DVI 4 porte USB con audio e hub USB 2.0
SV431DDVDUA
Switch KVM doppio monitor VGA DVI 4 porte USB con audio e hub USB 2.0

Consente di condividere tastiera, mouse, 1 display DVI e un display VGA tra 4 sistemi multimediali

€ 373,99 IVA esclusa
€ 456,27 IVA inclusa
Switch KVM Dual DVI USB 4 porte con audio e hub USB 2.0
SV431DD2DUA
Switch KVM Dual DVI USB 4 porte con audio e hub USB 2.0

Consente di condividere tastiera, mouse e display Dual DVI tra 4 sistemi multimediali

€ 479,99 IVA esclusa
€ 585,59 IVA inclusa
Switch KVM DVI USB 2 porte, con audio e hub USB 2.0
SV231DVIUA
Switch KVM DVI USB 2 porte, con audio e hub USB 2.0

Consente di condividere tastiera, mouse, altoparlanti e monitor DVI tra due computer multimediali

€ 189,99 IVA esclusa
€ 231,79 IVA inclusa
Switch KVM dual link DVI USB alta risoluzione a 2 porte con audio
SV231DVIUAHR
Switch KVM dual link DVI USB alta risoluzione a 2 porte con audio

Consente di controllare due computer multimediali DVI ad alta risoluzione, tramite un’unica console

€ 256,99 IVA esclusa
€ 313,53 IVA inclusa
Switch KVM DVI USB a 2 porte con tecnologia di commutazione rapida DDM e cavi
SV231DVIUDDM
Switch KVM DVI USB a 2 porte con tecnologia di commutazione rapida DDM e cavi

Consente di controllare 2 PC dotati di DVI, USB con un singolo set di periferiche grazie alla funzione USB Dynamic Device Mapping evitando i ritardi di commutazione

€ 283,99 IVA esclusa
€ 346,47 IVA inclusa
Switch KVM Dual DVI USB 2 porte con audio e hub USB 2.0
SV231DD2DUA
Switch KVM Dual DVI USB 2 porte con audio e hub USB 2.0

Consente di condividere un tastiera,un mouse e dual monitor DVI tra 2 computer multimediali

€ 358,99 IVA esclusa
€ 437,97 IVA inclusa
Switch KVM DVI USB per monitor triplo a 2 porte con audio e hub USB 2.0
SV231TDVIUA
Switch KVM DVI USB per monitor triplo a 2 porte con audio e hub USB 2.0

Consente di passare tra due computer Triple Head, condividendo al contempo tre display DVI, altoparlanti e microfono, tastiera/mouse USB e periferiche USB 2.0

€ 572,99 IVA esclusa
€ 699,05 IVA inclusa
Switch KVM USB DVI Dual Link 2 porte Quad Monitor con audio e hub
SV231QDVIUA
Switch KVM USB DVI Dual Link 2 porte Quad Monitor con audio e hub

Consente di passare tra due computer, condividendo 4 display, altoparlanti e microfono, mouse e tastiera USB e periferiche USB 2.0

€ 689,99 IVA esclusa
€ 841,79 IVA inclusa
Switch Commutatore KVM USB DVI a 4 porte con tecnologia di commutazione rapida DDM incluso di cavi
SV431DVIUDDM
Switch Commutatore KVM USB DVI a 4 porte con tecnologia di commutazione rapida DDM incluso di cavi

Consente di controllare 4 PC dotati di DVI, USB con un singolo set di periferiche grazie alla funzione USB Dynamic Device Mapping evitando i ritardi di commutazione

€ 390,99 IVA esclusa
€ 477,01 IVA inclusa
Switch KVM dual link DVI USB alta risoluzione a 4 porte con audio
SV431DVIUAHR
Switch KVM dual link DVI USB alta risoluzione a 4 porte con audio

Consente di controllare fino a 4 computer multimediali ad alta risoluzione, da un'unica postazione

€ 399,99 IVA esclusa
€ 487,99 IVA inclusa
Switch Commutatore KVM USB DVI a 4 porte DVI con doppia Console DVI e Display a visualizzazione quad 4 in 1
SV431DVIUAQV
Switch Commutatore KVM USB DVI a 4 porte DVI con doppia Console DVI e Display a visualizzazione quad 4 in 1

Consente il controllo di 4 sistemi utilizzando un singolo set di periferiche con doppie connessioni alla console DVI e più modalità di visualizzazione picture in picture

€ 3.208,99 IVA esclusa
€ 3.914,97 IVA inclusa
Switch KVM DVI USB per monitor triplo a 4 porte con audio e hub USB 2.0
SV431TDVIUA
Switch KVM DVI USB per monitor triplo a 4 porte con audio e hub USB 2.0

Consente di passare tra quattro computer Triple Head, condividendo al contempo tre display DVI, altoparlanti e microfono, tastiera/mouse USB e periferiche USB 2.0

€ 543,99 IVA esclusa
€ 663,67 IVA inclusa
Switch KVM DVI USB a 8 porte montabile a rack 1U
SV831DVIU
Switch KVM DVI USB a 8 porte montabile a rack 1U

Consente di controllare fino a 8 computer USB con video DVI o HDMI® da una sola tastiera, mouse e monitor

€ 987,99 IVA esclusa
€ 1.205,35 IVA inclusa

Accessori