StarTech.com

Pannello di gestione cavi per server rack orizzontale con spazzola a listello 1U

Consente di organizzare i cavi evitando la penetrazione di polvere nel rack con un dispositivo di gestione dei cavi a spazzola

ID prodotto: CMBRUSH1U

  • Spazzola in nylon ad alta densità
  • Occupa solo 1U di spazio nel rack
  • Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
Ulteriori Informazioni
  • Robusta struttura in acciaio
  • Per montaggio in server rack standard da 19" da 2 o 4 staffe
  • Viti per rack incluse
€ 64,99 EUR IVA esclusa
€ 79,29 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Altezza U 1U
Opzioni di montaggio Montaggio frontale (solo frontale)
Orientamento Horizontal
Standard del settore EIA RS310-D
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 4.4 cm [1.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 48.5 cm [19.1 in]
Peso prodotto 421.2 g [14.9 oz]
Profondità interna 20.2 mm [0.8 in]
Spessore enclosure 1.2 mm [0 in]
Tipo enclosure Acciaio
Informazioni confezione
Package Height 28 mm [1.1 in]
Package Length 48.9 cm [19.3 in]
Package Width 51 mm [2 in]
Peso spedizione (confezione) 506.4 g [17.9 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Pannello di gestione cavi 1U
4 - Viti per pannello 10/32
4 - Viti per pannello 12/24

Certificazioni

Prodotti correlati

Pannello di gestione cavi per server rack orizzontale 1U con fasce a chiusura a strappo - Pannello gestione cavi con 4 fascette
CMVELC1U
Pannello di gestione cavi per server rack orizzontale 1U con fasce a chiusura a strappo - Pannello gestione cavi con 4 fascette

Consente di ridurre l'ingombro installando i cavi nell'armadio o nel rack per server utilizzando un organizzatore per cavi a 4 anelli

€ 21,99 IVA esclusa
€ 26,83 IVA inclusa
Gancio con anello a D per gestione cavi in server rack verticale 1U - 5,7 x 10 cm
CMHOOK1U
Gancio con anello a D per gestione cavi in server rack verticale 1U - 5,7 x 10 cm

Consente di aggiungere un gancio per la gestione dei cavi al server rack o all'armadio per ridurre la tensione e il disordine dei cavi

€ 6,99 IVA esclusa
€ 8,53 IVA inclusa
Gancio con anello a D per la gestione dei cavi per server rack verticale multidirezionale 6 x 10 cm
CMHOOKMW
Gancio con anello a D per la gestione dei cavi per server rack verticale multidirezionale 6 x 10 cm

Consente di aggiungere un gancio di gestione dei cavi rivolto all'interno o all'esterno per ridurre la tensione e il disordine dei cavi

€ 12,99 IVA esclusa
€ 15,85 IVA inclusa
Pannello gestione cavi 1U 19
CABLMANAGER2
Pannello gestione cavi 1U 19" per rack con anelli guida in metallo

Consente di organizzare e gestire la rete, il server e il cablaggio KVM, grazie al pannello di gestione cavi verticale

€ 40,99 IVA esclusa
€ 50,01 IVA inclusa
Gancio con anello a D per gestione cavi in server rack verticale 1U - 5,7 x 15 cm
CMHOOK1UL
Gancio con anello a D per gestione cavi in server rack verticale 1U - 5,7 x 15 cm

Consente di aggiungere un gancio per la gestione dei cavi al server rack o all'armadio per ridurre la tensione e il disordine dei cavi

€ 8,99 IVA esclusa
€ 10,97 IVA inclusa
Gancio con anello a D per gestione cavi in server rack verticale 1U - 4,5 x 10 cm
CMHOOK1UN
Gancio con anello a D per gestione cavi in server rack verticale 1U - 4,5 x 10 cm

Consente di aggiungere un gancio per la gestione dei cavi al server rack o all'armadio per ridurre la tensione e il disordine dei cavi

€ 5,99 IVA esclusa
€ 7,31 IVA inclusa