StarTech.com

Pannello Gestione Cavi Orizzontali per Armadi Rack 1U da 19" con anelli guida

Consente di tenere i cavi orizzontali e verticali organizzati, grazie al pannello combinato di canaline con denti e ganci con anello a D

ID prodotto: CMPNL1UC

  • Soluzione di gestione dei cavi efficace, che occupa solo 1U di spazio nel rack
  • Combinazione di canaline con denti orizzontali e grandi ganci con anello a D verticali oppure orizzontali
  • Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
Ulteriori Informazioni
  • Per montaggio in server rack standard da 19" da 2 o 4 staffe
  • Pannello in un unico pezzo per la gestione dei cavi anteriori e posteriori
  • Consente di organizzare e fornire i cavi a 12 clip bloccabili sul retro
  • Struttura in acciaio di elevata qualità
€ 105,99 EUR IVA esclusa
€ 129,31 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Altezza U 1U
Opzioni di montaggio Front and Rear Mount
Orientamento Horizontal
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 4.4 cm [1.7 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 10.2 cm [4 in]
Lunghezza prodotto 51 cm [20.1 in]
Peso prodotto 819.9 g [28.9 oz]
Informazioni confezione
Package Height 63 mm [2.5 in]
Package Length 56.8 cm [22.4 in]
Package Width 13.2 cm [5.2 in]
Peso spedizione (confezione) 1.1 kg [2.5 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Pannello di gestione cavi combinato 1U
4 - Viti 5/8" #10-32 UNF
4 - Dadi ingabbiati #10-32 UNF
4 - Viti 5/8" #12-24 UNF
4 - Dadi ingabbiati #12-24 UNC
12 - Morsetti per cavi
1 - Manuale di istruzioni

Certificazioni