StarTech.com

Pannello cieco ventilato con cerniera per Rack Server - 4U

Consente di migliorare l'organizzazione e l'aspetto dei rack senza rinunciare a un flusso d'aria ottimale

ID prodotto: RKPNLHV4U

  • Permette di creare un aspetto ordinato e professionale grazie alla copertura degli spazi inutilizzati del rack
  • Consente di accedere in modo immediato ai componenti del rack grazie a un pannello apribile con cerniere
  • Conforme a TAA per acquisti in base a GSA Schedule
Ulteriori Informazioni
  • Versatili opzioni di installazione con pannello cieco reversibile che è possibile aprire dal lato destro o sinistro.
  • Panello 4U montabile su qualsiasi rack standard da 19" a 2 o 4 scaffali
  • Robusta struttura in acciaio
  • Dadi e viti per rack inclusi
€ 51,99 EUR IVA esclusa
€ 63,43 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Altezza U 4U
Gestione del flusso d’aria Con fessure
Opzioni di montaggio Montaggio frontale (solo frontale)
Standard del settore EIA RS310-D
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 1.5 cm [0.6 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 17.7 cm [7 in]
Lunghezza prodotto 48.3 cm [19 in]
Peso prodotto 585 g [20.7 oz]
Tipo enclosure Acciaio e plastica
Informazioni confezione
Package Height 45 mm [1.8 in]
Package Length 53.1 cm [20.9 in]
Package Width 20 cm [7.9 in]
Peso spedizione (confezione) 777 g [27.4 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Pannello rack con fessure e cerniere 4U
2 - Viti 5/8" #10-32 UNF
2 - Dadi ingabbiati #10-32 UNF

Certificazioni

Prodotti correlati

Pannello Cieco di chiusura per Armadi e Rack senza fessure con cerniere 2U - Mascherina Frontale per Rack / Armadi
RKPNLHS2U
Pannello Cieco di chiusura per Armadi e Rack senza fessure con cerniere 2U - Mascherina Frontale per Rack / Armadi

Permette di migliorare l'organizzazione e l'aspetto del rack mantenendo un semplice accesso e il flusso d'aria grazie al pannello cieco incernierato

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Pannello Cieco per Armadi e Rack con fessure e cerniere 2U - Mascherina Frontale Ventilata per rack
RKPNLTL2UV
Pannello Cieco per Armadi e Rack con fessure e cerniere 2U - Mascherina Frontale Ventilata per rack

Migliora l'organizzazione e l'aspetto del rack in pochi secondi grazie al pannello cieco con fessure, privo di utensili

€ 19,99 IVA esclusa
€ 24,39 IVA inclusa
Pannello cieco 1U per rack 19'' e armadi server
BLANKB1
Pannello cieco 1U per rack 19'' e armadi server

Consente di migliorare il flusso d’aria per il raffreddamento e l'aspetto di rack o armadi, coprendo gli spazi vuoti tra le apparecchiature

€ 12,99 IVA esclusa
€ 15,85 IVA inclusa
Pannello cieco 2U per rack 19'' e armadi server
BLANKB2
Pannello cieco 2U per rack 19'' e armadi server

Consente di migliorare il flusso d’aria per il raffreddamento e l'aspetto di rack o armadi, coprendo gli spazi vuoti tra le apparecchiature

€ 20,99 IVA esclusa
€ 25,61 IVA inclusa
Pannello cieco solido con cerniera per Rack Server - 4U
RKPNLHS4U
Pannello cieco solido con cerniera per Rack Server - 4U

Consente di migliorare l'organizzazione e l'aspetto dei server rack

€ 40,99 IVA esclusa
€ 50,01 IVA inclusa
Pannello cieco ventilato con cerniera per Rack Server - 6U
RKPNLHV6U
Pannello cieco ventilato con cerniera per Rack Server - 6U

Consente di migliorare l'organizzazione e l'aspetto dei rack senza rinunciare a un flusso d'aria ottimale

€ 62,99 IVA esclusa
€ 76,85 IVA inclusa
Pannello cieco ventilato per rack 1U con installazione tool-less
RKPNLTL1UV
Pannello cieco ventilato per rack 1U con installazione tool-less

Migliora l'organizzazione e l'aspetto del rack in pochi secondi grazie al pannello cieco con fessure, privo di utensili

€ 24,99 IVA esclusa
€ 30,49 IVA inclusa
Pannello cieco per rack 2U con installazione tool-less
RKPNLTL2U
Pannello cieco per rack 2U con installazione tool-less

Consente di migliorare l'organizzazione e l'aspetto del rack in pochi secondi grazie al pannello cieco privo di utensili

€ 24,99 IVA esclusa
€ 30,49 IVA inclusa
Pannello cieco per rack 1U con installazione tool-less
RKPNLTL1U
Pannello cieco per rack 1U con installazione tool-less

Consente di migliorare l'organizzazione e l'aspetto del rack in pochi secondi grazie al pannello cieco privo di utensili

€ 20,99 IVA esclusa
€ 25,61 IVA inclusa