StarTech.com

Docking Station Universale USB 3.0 per Hard Disk 2.5/3.5in IDE/SATA III con UASP

Permette di collegare sia un disco rigido IDE che SATA 2.5/3.5” allo stato solido o fisso al sistema di computer utilizzando una porta USB 3.0 disponibile, con supporto UASP per prestazioni ottimali

ID prodotto: UNIDOCKU33

  • Massima versatilità grazie al supporto di SATA e IDE nonché di HDD e SSD da 2,5" e 3,5"
  • Prestazioni ottimali grazie al supporto di SATA III e UASP
  • Funzionamento senza problemi grazie all'alloggiamento dei dischi SATA e IDE con caricamento verticale
Ulteriori Informazioni
  • Compatibile con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/1,5 Mbps)
  • Compatibile con unità SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
  • Compatibile con dischi rigidi PATA (IDE) 66/100/133 Mbps
  • Supporta dischi rigidi (HDD) o unità a stato solido (SSD) con fattori di forma 2,5'' o 3,5''
  • Design compatto e ideale per postazioni di lavoro
  • Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap
  • Meccanismo brevettato di espulsione per unità SATA
  • LED commutatore di alimentazione e stato combinati per ogni unità
€ 96,99 EUR IVA esclusa
€ 118,33 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Dimensioni unità 2.5in & 3.5in
ID chipset JMicron - JMS561U
JMicron - JMD330
Installazione unità Rimovibile
Interfaccia USB 3.0
Numero di unità 2
Tipo unità SATA & IDE
Ventola/e No
Prestazioni
Capacità max unità Attualmente testato con dischi rigidi da 3,5" fino a 6 TB 7200 RPM e dischi rigidi da 2,5" 2TB 5400 RPM
Cicli di inserimento 15,000 Cycles (SATA)
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps
MTBF 30000 hours
RAID No
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
SATA III (6 Gbps)
Connettore/i
Connettori host 1 - USB Type-B (9 pin) USB 3.0 Femmina
Connettori unità 1 - IDE (40 Pin, EIDE/PATA) Maschio
1 - LP4 (4 pin, alimentazione unità di grandi dimensioni tipo Molex) Maschio
1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin) Presa
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS independent; No software or drivers required
Indicatori
Indicatori LED 2 - Alimentazione e attività unità
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Adattatore CA incluso
Consumo energetico 36
Corrente di uscita 3 A
Corrente ingresso 1.3 A
Tensione di uscita 12 DC
Tensione ingresso 100 - 240 AC
Tipo presa M
Tipo punta centrale Positivo
Ambientale
Temperatura d'esercizio 5°C to 80° (41°F to 176°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Umidità 8% ~ 90% RH
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 7 cm [2.8 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 13 cm [5.1 in]
Lunghezza prodotto 14.7 cm [5.8 in]
Peso prodotto 552 g [19.5 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 21.4 cm [8.4 in]
Package Length 18.7 cm [7.4 in]
Package Width 12.3 cm [4.8 in]
Peso spedizione (confezione) 1.1 kg [2.4 lb]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Dock disco rigido universale
1 - Cavo USB 3.0
1 - Cavo IDE 40 a 40 pin
1 - Cavo di alimentazione LP4
1 - 40 Pin + LP4 per cavo 44 pin IDE
1 - Adattatore alimentatore universale (NA/UK/EU/AUS)
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Prodotti correlati

Dock duplicatore per dischi rigidi indipendente USB a IDE SATA
UNIDUPDOCK
Dock duplicatore per dischi rigidi indipendente USB a IDE SATA

Consente di duplicare Hard Disk IDE o SATA da 2,5" o 3,5"

€ 263,99 IVA esclusa
€ 322,07 IVA inclusa

Accessori