StarTech.com

Lettore per schede di memoria multimediali USB 2.0 22 in 1 alloggiamento frontale 3,5'' - colore nero

Consente di aggiungere accesso frontale per 22 diversi tipi di schede di memoria Flash

ID prodotto: 35FCREADBK3

  • Supporto per schede CompactFlash tipo I, SD/miniSD/microSD/SDHC/SDXC, MMC/RS-MMC/HS-MMC/MMCmobile/MMCplus/MMCmicro/HC-MMC, chiavette USB (MS/MS Duo/HS-MS/MS PRO/MS PRO Duo/MS PRO-HG Duo/MS-ROM/M2) e xD-Picture
  • Porta USB nel pannello frontale per un accesso più confortevole
  • Adatto per qualsiasi alloggiamento esterno da 3,5''
Ulteriori Informazioni
  • Conforme a USB 2.0 ad alta velocità, con supporto per velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps
  • Alimentato direttamente dalle porte USB
  • Robusta enclosure in metallo
  • Indicatore di batteria/attività LED
  • Connessione interna a header scheda madre USB a 9 pin tramite cavo incluso
  • Compatibile con funzione plug-and-play
€ 22,99 EUR IVA esclusa
€ 28,05 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset ITE - 1336
Prestazioni
Tipo memoria multimediale CF (Compact Flash I Card)
HS-MMC, HC-MMC (High Speed/High Capacity Multimedia Card)
HS-MS (High Speed Memory Stick)
M2 ( Scheda Memoria Micro)
microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity)
Mini-SD, Micro-SD (Mini/Micro Secure Digital)
MS Duo, MS Pro Duo, MS Pro-HG Duo
RS-MMC (scheda multimediale di dimensioni ridotte)
Scheda Memoria
Scheda multimediale
Scheda xD (Extreme Digital) Picture
SD/MMC (scheda Secure Digital/multimediale)
SDHC (Secure Digital High Capacity)
SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)
Connettore/i
Porte esterne 1 - MiniSD / MicroSD / MMC Slot
1 - Slot CompactFlash (50 pin)
1 - Slot per Scheda Memoria /Slot Pro per Scheda Memoria
1 - Slot per Scheda USB Micro (M2)
1 - Slot per scheda xD-Picture
1 - Slot SD/MMC
1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
Tipo/i connettori 1 - IDC (10 pin, header scheda madre)
Software
Compatibilità con sistemi operativi Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario
Note/requisiti speciali
Nota L'accesso simultaneo alle schede è limitato ai differenti tipi di schede multimediali
Requisiti di sistema e cavi Collettore scheda madre interna USB 9 pin disponibile
Indicatori
Indicatori LED 1 - Alimentazione/Attività
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura di conservazione -40°C to 125°C (-40°F to 257°F)
Umidità 15~85%
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 25 mm [1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 10.5 cm [4.1 in]
Lunghezza prodotto 13 cm [5.1 in]
Peso prodotto 211 g [7.4 oz]
Tipo enclosure Acciaio e plastica
Informazioni confezione
Package Height 37 mm [1.5 in]
Package Length 16.3 cm [6.4 in]
Package Width 14 cm [5.5 in]
Peso spedizione (confezione) 270 g [9.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Lettore per schede
1 - Cavo USB IDC da 9 pin
1 - Confezione di viti di montaggio
1 - Manuale di istruzioni
Supporta qualsiasi sistema operativo.
Senza necessità di driver o software aggiuntivi.

Certificazioni

Accessori