StarTech.com

Modulo ricetrasmettitore SFP+ compatibile con HP J9151A-BX-D - 10GBase-BX (a valle)

10 Gbps | Monomodale | LC | 10 km | Garanzia a vita

ID prodotto: J9151A-BX-D-ST

  • 100% di compatibilità garantita con HPJ9151A-BX-D
  • I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
  • Coppia con J9151A-BX-U
Ulteriori Informazioni
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
  • Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,3 W
  • Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica
€ 173,99 EUR IVA esclusa
€ 212,27 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand HP®
Prestazioni
Consumo energetico < 1.3W
Massima velocità di trasferimento dati 10 Gbps
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12.600
Larghezza prodotto 58.400
Lunghezza prodotto 1.4 cm [0.5 in]
Peso prodotto 24.000
Informazioni confezione
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Peso spedizione (confezione) 50.000
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ricetrasmittore SFP+

Certificazioni