StarTech.com

Modulo ricetrasmettitore SFP+ compatibile con Cisco SFP-10G-BX60U-I - 10GBase-BX (a valle)

10 Gbps | Monomodale | LC | 60 km | Garanzia a vita

ID prodotto: SFP-10G-BX60D-I-ST

  • 100% di compatibilità garantita con CiscoSFP-10G-BX60U-I
  • I moduli SFP di StarTech.com offrono una garanzia a vita
  • Coppia con SFP-10G-BX60D-I
Ulteriori Informazioni
  • Soddisfa o supera le specifiche OEM e gli standard di settore MSA (Multi-Source Agreement)
  • Consumo energetico ridotto e inferiore a < 1,0 W
  • Con funzione hot-swap con i moduli a fibra ottica
€ 403,99 EUR IVA esclusa
€ 492,87 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia Lifetime
Hardware
Compatible Brand Cisco®
Prestazioni
Consumo energetico < 1W
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 12.600
Larghezza prodotto 58.400
Lunghezza prodotto 1.4 cm [0.5 in]
Peso prodotto 24.000
Informazioni confezione
Package Height 31.000
Package Length 115.000
Package Width 90.000
Peso spedizione (confezione) 50.000

Certificazioni