StarTech.com

Ventola computer silenziosa con cuscinetto a sfera 80x25 mm con connettore TX3

Consente di aumentare la dissipazione tramite ventola Ball Bearing da 80 mm

ID prodotto: FAN8X25TX3L

  • Design con doppio cuscinetto a sfera
  • Connettore 3 pin con cavo per tachimetro
€ 9,99 EUR IVA esclusa
€ 12,19 EUR IVA inclusa

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Numero di conduttori 3
Tipo cuscinetti ventola Cuscinetto a sfere
Prestazioni
Livello di rumorosità 27 dBA
RPM ventola 2000
Velocità flusso aria 26.6 CFM
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - Ventola Molex (3 pin, TX3) Femmina
Alimentazione
Corrente ingresso 0.08 A
Tensione ingresso 12V DC
Ambientale
Temperatura d'esercizio -10 to 80
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 8 cm [3.1 in]
Colore Nero
Larghezza prodotto 25 mm [1 in]
Lunghezza prodotto 80 mm [3.1 in]
Peso prodotto 69 g [2.4 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 97 mm [3.8 in]
Peso spedizione (confezione) 98 g [3.5 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Ventola computer 8cm
4 - Viti di montaggio

Certificazioni