StarTech.com

Cavo adattatore DB9 USB a seriale RS-232 2 porte

Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

ID prodotto: ICUSB232C2

  • Adattatore seriale USB a RS-232 diretto a 2 porte
  • Facile da installare tramite funzionalità Plug-and-Play
  • Alimentato tramite USB: non sono necessari adattatori di alimentazione esterni
  • Completamente compatibile con le specifiche USB 1.1
€ 46,99 EUR IVA esclusa
€ 57,33 EUR IVA inclusa
A stock presso i partner:
Dove comprare

Specifiche tecniche

Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Prolific - PL2303HXA
Prolific - PL2303RA
Interfaccia Seriale
Porte 2
Stile porte Cavi adattatore
Tipo bus USB 2.0
Prestazioni
FIFO 192 Bytes
Massima velocità di trasferimento dati 230 Kbps
Protocollo seriale RS-232
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - USB Type-A (4 pin) - USB 2.0 Maschio
2 - DB-9 (9 pin, D-Sub) Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows 8-10 è supportato solo dalla RevB
Windows® CE 4.2, 5.2, 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS® da 10.6 a 10.14
Linux da 2.4.x a 4.11.x solo versioni LTS
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi 1 porta USB 1.1 (o superiore)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 80°C (-4°F to 176°F)
Umidità 0~65% RH
Caratteristiche fisiche
Colore Nero
Lunghezza cavo 0.3 m [1 ft]
Lunghezza prodotto 310 mm [12.2 in]
Peso prodotto 137 g [4.8 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Package Height 215 mm [8.5 in]
Package Length 104 mm [4.1 in]
Package Width 41 mm [1.6 in]
Peso spedizione (confezione) 137 g [4.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Cavo seriale da USB a RS232 a due porte

Compatibilità

Visualizza piena compatibilita’ OS
Windows 8-10 è supportato solo dalla RevB
Windows® CE 4.2, 5.2, 98SE, ME, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016
Mac OS® da 10.6 a 10.14
Linux da 2.4.x a 4.11.x solo versioni LTS

Certificazioni

Prodotti correlati

Cavo Adattatore USB 2.0 a Seriale RS232 DB9 con interfaccia COM - Adattatore professionale USB a DB9 / RS232 ad 1 porta
ICUSB2321X
Cavo Adattatore USB 2.0 a Seriale RS232 DB9 con interfaccia COM - Adattatore professionale USB a DB9 / RS232 ad 1 porta

Consente di aggiungere 1 porta seriale RS-232 con interfaccia COM a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

€ 39,99 IVA esclusa
€ 48,79 IVA inclusa
Hub adattatore USB a seriale 2 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete
ICUSB2322X
Hub adattatore USB a seriale 2 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete

Consente di aggiungere 2 porte seriali RS-232 a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

€ 55,99 IVA esclusa
€ 68,31 IVA inclusa
Hub adattatore USB a seriale 4 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete
ICUSB2324X
Hub adattatore USB a seriale 4 porte, con interfaccia COM e possibilità di montaggio a parete

Consente di aggiungere 4 porte seriali RS-232 a qualsiasi PC o laptop dotato di porta USB

€ 123,99 IVA esclusa
€ 151,27 IVA inclusa
Hub adattatore USB a seriale DB9 RS232 8 porte
ICUSB2328
Hub adattatore USB a seriale DB9 RS232 8 porte

Consente di aggiungere otto porte seriali RS-232 a qualsiasi computer notebook o desktop utilizzando una sola porta USB

€ 251,99 IVA esclusa
€ 307,43 IVA inclusa
Hub Adattatore USB a seriale DB9 RS232 a 4 porte
ICUSB2324
Hub Adattatore USB a seriale DB9 RS232 a 4 porte

Consente di aggiungere quattro porte seriali RS-232 a qualsiasi computer notebook o desktop utilizzando una sola porta USB

€ 99,99 IVA esclusa
€ 121,99 IVA inclusa

Accessori