Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Hub USB-C a 4 porte USB 3.0 - USB-C a 4x USB-A - Alimentato via bus - Bianco

ID prodotto: HB30C4ABW

Questo hub alimentato tramite bus consente di convertire la porta USB Type-C del computer laptop in quattro porte USB Type-A (da 5 Gbps)

Caratteristiche
  • Un metodo conveniente per aggiungere facilmente quattro porte USB-A al computer tramite una porta USB-C

  • Design leggero e compatto, con un ingombro ridotto per la massima portabilità

  • Alimentato tramite bus USB, compatibile con i dispositivi più comuni; nella maggior parte dei casi non richiede un'alimentazione esterna

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Compatibilità multi-piattaforma universale per un'installazione facile e veloce e supporto nativo nella maggior parte dei sistemi operativi (Windows, Mac, Chrome OS, Linux)

  • Plug-and-play, con supporto di hot-swap o collegamento a caldo

  • Il cavo integrato è dotato di un piccolo connettore USB-C reversibile ed è compatibile con la porta dati Thunderbolt 3

  • Retrocompatibile per l'utilizzo con i dispositivi USB 3.0 e 2.0 meno recenti

  • Hub USB in stile adattatore che offre quattro porte USB 3.0 SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1), con supporto di una velocità effettiva fino a 5 Gbps

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

BECHIT
INGIT
Disponibile in
€ 44,99 EUR IVA esclusa
€ 53,99 IVA inclusa

ID: HB30C4ABW

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

Questo hub USB 3.0 portatile compatto consente di ampliare le opzioni di connettività del computer laptop o desktop aggiungendo quattro porte USB Type-A tramite una singola porta USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3. Siccome è alimentato tramite bus USB, non deve essere collegato a un adattatore di alimentazione esterno e quindi è più comodo da trasportare e meno ingombrante nelle workstation.

Può essere portato ovunque

Con il suo design compatto, questo hub USB-C™ può essere portato ovunque. Può essere riposto facilmente nella borsa del computer laptop e occupa solo un piccolo spazio sulla scrivania quando viene collegato a una workstation.

In più, l'hub è alimentato dal bus, ossia ricava l'alimentazione direttamente dalla porta USB-C del computer. Dato che non richiede un adattatore di alimentazione esterno, è ancora più semplice da trasportare perché non costringe a portare con sé molti cavi quando si viaggia.

Possibilità di continuare a utilizzare le periferiche e i dispositivi esistenti

Questo hub è la soluzione ideale per tutti i casi in cui si desidera prolungare la durata delle periferiche USB-A esistenti. Convertendo una porta USB-C del computer in quattro porte USB-A, è possibile continuare a utilizzare tutti i dispositivi USB 3.0 di cui si è in possesso, ad esempio unità flash, dischi rigidi esterni e stampanti. Così si risparmia denaro, perché si evita il costoso inconveniente di dover acquistare nuove periferiche USB-C.

Aggiunta di quattro porte USB 3.0 in pochi secondi

Questo hub USB offre la compatibilità multi-piattaforma, che significa che l'hub funziona con un'ampia gamma di computer laptop. È anche compatibile con una gamma di sistemi operativi quali Windows®, Mac, Linux® e Chrome OS™. Si installa automaticamente una volta collegato al computer laptop e consente di essere operativi in pochi secondi.

Il prodotto HB30C4ABW è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

OS Independent; No additional drivers or software required

Applicazioni
  • La porta USB-C di un computer laptop, MacBook, Ultrabook™ o Chromebook Pixel™ con numero limitato di porte può essere utilizzata per espandere le opzioni di connessione aggiungendo porte USB-A extra
  • L'hub può essere portato con sé durante il viaggio e consente di collegare i dispositivi USB ovunque ci si trovi
  • Perfetto per la casa, l'ufficio, le postazioni di lavoro e gli ambienti BYOD (Bring Your Own Device) e CYOD (Choose Your Own Device)
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
Connessione host USB-C
ID chipset VIA/VLI - VL812
Interfaccia USB 3.0
Porta(e) di ricarica rapida No
Porta(e) per dispositivi USB-C No
Porte 4
Standard del settore USB 3.0 - Retrocompatibile con USB 2.0 e 1.1
Tipo bus USB 3.0
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Tipo/i connettori 1 - USB Type-C (24 pin) USB 3.0 Maschio
4 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
Software
Compatibilità con sistemi operativi OS Independent; No additional drivers or software required
Note/requisiti speciali
Nota USB 3.0 è noto anche come USB 3.1 Gen 1; questo standard di connettività offre velocità fino a 5 Gbps.
Requisiti di sistema e cavi Porta USB Type-C disponibile - USB 3.0 (5 Gbps)
Alimentazione
Adattatore di alimentazione incluso Alimentazione USB
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 45°C (32°F to 113°F)
Temperatura di conservazione -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Umidità 10~85% di umidità relativa (senza condensa)
Caratteristiche fisiche
Altezza prodotto 15 mm [0.6 in]
Colore Bianco
Fattore di forma Compatto
Larghezza prodotto 41 mm [1.6 in]
Lunghezza cavo 150 mm [5.9 in]
Lunghezza prodotto 80 mm [3.1 in]
Peso prodotto 37 g [1.3 oz]
Tipo enclosure Plastica
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 108 g [3.8 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Hub USB 3.0 a 4 porte
Certificazioni
Hub USB 3.0 a 4 porte - Perno e Concentratore USB-C a 4x USB-A - Adattatore di Alimentazione incluso
HB30C4AFS

Hub USB 3.0 a 4 porte - Perno e Concentratore USB-C a 4x USB-A - Adattatore di Alimentazione incluso

Consente di convertire la porta USB Type-C del computer laptop in quattro porte USB Type-A per la ricarica e la sincronizzazione (5 Gbps)

€ 52,99 IVA esclusa
€ 63,59 IVA inclusa

Hub USB 3.0 a 3 Porte con Power Delivery - Adattatore USB-C a 3x USB-A
HB30C3APD

Hub USB 3.0 a 3 Porte con Power Delivery - Adattatore USB-C a 3x USB-A

Consente di convertire la porta USB Type-C del computer laptop in tre porte USB Type-A (da 5 Gbps), che consentono inoltre di alimentare e ricaricare il computer laptop

€ 55,99 IVA esclusa
€ 67,19 IVA inclusa

Hub USB 3.0 a 4 porte con USB-C - Comprende Adattatore di alimentazione
HB30C3A1CFS

Hub USB 3.0 a 4 porte con USB-C - Comprende Adattatore di alimentazione

Consente di trasformare una porta USB Type-C sul laptop in tre porte di ricarica e sincronizzazione USB Type-A (5 Gbps) e una porta USB Type-C

€ 65,99 IVA esclusa
€ 79,19 IVA inclusa

Hub portatile USB 3.1 Gen 1 a 4 porte - USB-C a 3 USB-A e 1 USB-C
HB30C3A1CFB

Hub portatile USB 3.1 Gen 1 a 4 porte - USB-C a 3 USB-A e 1 USB-C

Consente di trasformare una porta USB Type-C sul laptop in tre porte USB Type-A (5 Gbps) e una porta USB Type-C

€ 43,99 IVA esclusa
€ 52,79 IVA inclusa

Hub USB 3.0 a 3 porte con USB-C e Ethernet Gigabit - Include Adattatore di Alimentazione
HB30C3A1GE

Hub USB 3.0 a 3 porte con USB-C e Ethernet Gigabit - Include Adattatore di Alimentazione

Consente di trasformare una porta USB Type-C sul laptop in tre porte USB Type-A (5 Gbps) e una porta Gigabit Ethernet

€ 77,99 IVA esclusa
€ 93,59 IVA inclusa

Hub USB 3.0 a 3 porte con Gigabit Ethernet - USB-C a 3x USB-A - Bianco
HB30C3A1GEA

Hub USB 3.0 a 3 porte con Gigabit Ethernet - USB-C a 3x USB-A - Bianco

Consente di convertire una porta USB Type-C del computer laptop in tre porte USB Type-A (5 Gbps) e una porta GbE

€ 53,99 IVA esclusa
€ 64,79 IVA inclusa

Box esterni per unità disco (3)

Box Esterno Robusto per Hard Drive - Case esterno anti-shock USB 3.0 a 2,5
S251BRU33

Box Esterno Robusto per Hard Drive - Case esterno anti-shock USB 3.0 a 2,5" SATA 6Gbps HDD/SSD con UASP

Ideale per l'uso all'aperto grazie alla protezione del disco rigido portatile

€ 49,99 IVA esclusa
€ 59,99 IVA inclusa

Box Esterno Hard Drive eSATAp / eSATA o USB 3.0 per disco rigido SATA III 6 Gbps 2.5
S251SMU33EP

Box Esterno Hard Drive eSATAp / eSATA o USB 3.0 per disco rigido SATA III 6 Gbps 2.5" con UASP - HDD / SSD

Trasforma un HDD/SSD SATA da 2,5" in un disco rigido esterno che può essere collegato al computer con eSATAp a 6 Gbps oppure USB 3.0 con UASP a 5 Gbps

€ 46,99 IVA esclusa
€ 56,39 IVA inclusa

Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 2.5
S2510BMU33

Box Esterno HDD per disco rigido SATA III 2.5" USB 3.0 con UASP in alluminio con cavo incorporato - 6Gbps

Consente di trasformare un disco rigido SATA 2,5'' o un'unità a stato solido in un UASP supportato da disco rigido esterno USB 3.0

€ 28,99 IVA esclusa
€ 34,79 IVA inclusa

Cavi USB 3.0 (1)

Cavo USB 3.0 - A ad A - M/M da 3m
USB3SAA3MBK

Cavo USB 3.0 - A ad A - M/M da 3m

Consente di collegare dispositivi USB 3.0 USB-A a un hub USB o al computer

€ 10,99 IVA esclusa
€ 13,19 IVA inclusa

Cavi USB-C (2)

Cavo USB-C a USB-A - M/M - 2m - USB 2.0
USB2AC2M

Cavo USB-C a USB-A - M/M - 2m - USB 2.0

Consente di collegare i dispositivi USB Type-C al laptop anche a grandi distanze

€ 14,99 IVA esclusa
€ 17,99 IVA inclusa

Cavo USB 2.0 USB-A a USB-C da 1 m - M/M
USB2AC1M

Cavo USB 2.0 USB-A a USB-C da 1 m - M/M

Consente di collegare i dispositivi USB Type-C al laptop o al computer desktop

€ 11,99 IVA esclusa
€ 14,39 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.