Alcuni cookie sono indispensabili per garantire il corretto funzionamento del sito web. È possibile bloccare o eliminare tutti i cookie, tuttavia il sito o parti dello stesso potrebbero non funzionare. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei cookie, consultare la nostra dichiarazione sulla privacy.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Cerca prodotti...

Scheda adattatore Mini PCI Express SuperSpeed USB 3.0 a 2 porte con kit di staffe e supporto UASP

ID prodotto: MPEXUSB3S22B

Consente di aggiungere due porte USB 3.0 tramite uno slot Mini PCI Express

Caratteristiche
  • Due porte USB 3.0 tipo A esterne

  • Supporto di UASP per trasferimenti dei dati più efficaci

  • Fornisce fino a 900 mA di alimentazione per porta

Ulteriori Caratteristiche . . .
  • Completamente conforme alla specifica USB 3.0 e Intel xHCI

  • Compatibile all'indietro con dispositivi USB 2.0 e 1.0/1.1

  • Conforme alla specifica base PCI Express 2.0 (compatibile all'indietro con 1.0a/1.1)

  • Supporta le modalità di trasferimento USB Control/Bulk/Interrupt/Isochronous

I prezzi dai rivenditori possono essere inferiori:

EPIT MONIT YEPIT AMAZIT
INGIT
Disponibile in
€ 70,99 EUR IVA esclusa
€ 85,19 IVA inclusa

ID: MPEXUSB3S22B

Probabilmente a magazzino presso rivenditori/distributori

Per visualizzare altri prodotti come questo, visitare il nostro negozio europeo online oggi!

La scheda Mini PCI Express USB 3.0 a 2 porte MPEXUSB3S22B con kit di staffe permette l'aggiunta di due porte USB 3.0 esterne a sistemi con fattore di forma ridotto e il collegamento di una serie di diverse periferiche. La scheda comprende inoltre le staffe di profilo standard e basso opzionali per l'aggiunta di un alloggiamento di espansione posteriore, se necessario.

La scheda Mini PCIe USB 3.0 supporta completamente la specifica SuperSpeed USB, con rapide velocità di trasferimento dati (fino a 5 Gbps) oltre a un'alimentazione di 900 mA per porta, l'aggiunta ideale per il collegamento di periferiche USB 3.0.

Ottimizzato con il supporto di UASP (USB Attached SCSI Protocol), questo controller USB 3.0 offre prestazioni fino al 70% più rapide della tradizionale USB 3.0 se utilizzato in combinazione con un box esterno con supporto di UASP (Nota: UASP richiede un sistema operativo compatibile). Utilizzando un protocollo più efficace rispetto alla normale USB classe BOT (Bulk-Only Transport), la tecnologia UASP ottimizza i trasferimenti consentendo l'elaborazione di più comandi contemporaneamente, aumentando in modo significativo le velocità di trasferimento e riducendo il tempo di attesa durante i trasferimenti di dati. Per maggiori dettagli consultare i risultati dei nostri test su UASP riportati di seguito.

Grazie al fattore di forma Mini PCI Express (Mini Card) e alla conformità a PCI Express Gen 2, questa scheda adattatore è progettata per l'utilizzo su sistemi di computer più recenti con fattore di forma ridotto come Mini-ITX o soluzioni personalizzate integrate non adatte a una scheda PCIe standard.

Con garanzia StarTech.com di 2 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

Prestazioni ottimizzate grazie a UASP

UASP è supportato da Windows® 8, Server 2012 e Linux kernel 2.6.3 o versioni successive. Nei test UASP presenta prestazioni fino al 70% più rapide nella lettura e fino al 40% più rapide nella scrittura rispetto alle massime prestazioni di una USB 3.0 tradizionale.

UASP Speed Diagram

Durante i test con lo stesso picco, UASP presenta inoltre una riduzione dell'80% delle risorse del processore necessarie.

UASP Speed Diagram

I risultati dei test sono stati ottenuti utilizzando un sistema Ivy Bridge Intel®, schede USB 3.0 StarTech.com aggiuntive, un box esterno StarTech.com dotato di UASP e un'unità a stato solido SATA III.

Il vantaggio StarTech.com
  • Installazione flessibile con compatibilità Mini PCIe e kit di staffe incluso
  • Connettività USB 3.0 SuperSpeed con velocità fino a 5 Gbps, compatibile all'indietro con lo standard USB 2.0/1.x
  • Permette di risparmiare tempo con trasferimenti dei file fino al 70% più veloci rispetto alla tradizionale USB 3.0 se utilizzata con un host con supporto UASP
Compatibile con

Visualizza piena compatibilita’ OS

Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.6.31 to 4.11.x LTS versions only

Applicazioni
  • Consente ai system builder di realizzare un HTPC con fattore di forma ridotto con archiviazione esterna USB 3.0 o altre periferiche
  • Consente di aggiungere il collegamento di due dispositivi USB 3.0 a un sistema incorporato integrato o mini ITX privo dello spazio per una scheda PCI Express standard
  • Consente il collegamento di dispositivi di archiviazione esterna USB 3.0 per rapide operazioni di backup o archiviazione
Codici articolo:
Garanzia
Garanzia 2 Years
Hardware
ID chipset Renesas/NEC - µPD720202
Interfaccia USB 3.0
Porte 2
Standard del settore Compatibile con la specifica base PCI Express 2.0 (compatibile all'indietro con 1.0a/1.1)
Intel xHCI
USB 3.0
Tipo bus Mini PCI Express
Tipo scheda Integrato
Prestazioni
Massima velocità di trasferimento dati 5 Gbps
Supporto UASP
Tipo e velocità USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i
Porte esterne 2 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 Femmina
Porte interne 1 - IDC (20 pin, USB 3.0, header scheda madre) Maschio
1 - SP4 (4 pin, alimentazione per piccola unità) Maschio
Tipo/i connettori 1 - Mini PCI Express x1 (52 pin) Maschio
Software
Compatibilità con sistemi operativi Windows® Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016
Linux 2.6.31 to 4.11.x LTS versions only
Note/requisiti speciali
Requisiti di sistema e cavi Case/chassis con slot per schede di espansione a profilo ridotto o completo disponibile
Slot di espansione Mini PCI Express disponibile (lunghezza completa)
Ambientale
Temperatura d'esercizio 0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Temperatura di conservazione -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
Umidità 5~95% RH
Caratteristiche fisiche
Larghezza prodotto 30 mm [1.2 in]
Lunghezza cavo 600 mm [23.6 in]
Lunghezza prodotto 51 mm [2 in]
Peso prodotto 61 g [2.2 oz]
Informazioni confezione
Peso spedizione (confezione) 207 g [7.3 oz]
Contenuto della confezione
Incluso nella confezione 1 - Scheda Mini PCIe USB 3.0
1 - Cavo header USB a 2 porte
1 - Staffa a basso profilo
1 - Staffa profilo standard
1 - Cavo di alimentazione LP4
1 - Kit viti
1 - CD con i driver
1 - Manuale di istruzioni
Certificazioni
Adattatore scheda controller PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0 a 4 porte con UASP - Alimentazione SATA
PEXUSB3S4V

Adattatore scheda controller PCI Express PCIe SuperSpeed USB 3.0 a 4 porte con UASP - Alimentazione SATA

Consente di aggiungere 4 porte USB 3.0 esterne a un computer standard o a basso profilo tramite PCI Express

€ 58,99 IVA esclusa
€ 70,79 IVA inclusa

Cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed A ad A da 1,8 m- M/F
USB3SEXTAA6

Cavo di prolunga USB 3.0 SuperSpeed A ad A da 1,8 m- M/F

Consente di estendere un cavo USB 3.0 SuperSpeed di altri 1,8 m

€ 9,99 IVA esclusa
€ 11,99 IVA inclusa

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.