StarTech.com

micro USB接続OTG SD/microSDカードリーダー/ライター On-The-Go対応スマートフォン/タブレット用リーダー

On-The-Go対応タブレット/スマートフォンを使用し、メモリカード(SD、MicroSD、コンパクト フラッシュ)に高速接続

製品ID: FCREADUOTGDB

  • Micro USB OTG (On-the-Go)対応のタブレットまたはスマートフォンを使用してSD/MicroSDカード、USBストレージデバイスに保存したデータにアクセス
  • タブレットまたはスマートフォンに直接接続するコンパクトなポータブル カードリーダー
  • SD (SD、SDHC、SDXC、MMC) およびMicroSD (MicroSD、MicroSDHC、MicroSDXC)に対応
もっと見る
  • プラグ アンド プレイ式インストール
  • Micro-USB OTG ケーブルを内蔵しフレキシブルに使えるドングルスタイルのリーダー
  • フラッシュ ドライブ、外付けドライブケースが使えるUSB 2.0 ポート
¥2,963 JPY 税抜
¥3,200 JPY 税込
パートナー販売店で在庫あり
取扱代理店
サポート

概要

タブレット/スマートフォン用カードリーダー アダプタ。Micro USB On-The-Go (OTG) 対応タブレットやスマートフォンを使用し、MicroSD™/SD™カードやUSBストレージ デバイスに保存した写真や動画などのデータにアクセスすることができます。コンパクトなドングルタイプのメモリカード リーダーは、Samsung Galaxy™、Sony Xperia™、HTC® などのOTG対応モバイル端末、その他Micro USB対応のタブレットやスマートフォンで使用することができます。

スマートフォンやタブレットを活用

汎用性に優れたこのメモリカード リーダーは、SD/MicroSDカード、USBストレージ デバイスのデータに簡単にアクセスすることができ、スマートフォンやタブレットの機能を拡張します。端末のどこにMicro USBコネクタがついていても簡単にカードリーダーを接続できる便利なソリューションとなっています。

このOTG対応カードリーダーを使用すると、高画質イメージやビデオの共有が簡単になります。撮影はハイエンド デジタルカメラで行い、カメラのメモリカードをスマートフォンに接続しその場でイメージを確認、Facebook、Twitter、インスタグラムなどに投稿することができます。

携帯に適した設計

この小型軽量のメモリカード リーダーは、スマートフォン、タブレット、ノートパソコンなどに最適なアクセサリです。ポケットやカメラバッグ、ノートパソコンバッグに簡単に収まり、持ち運びに便利です。

USB 2.0ポートにUSB機器を接続

このメモリカード リーダーには、USB 2.0ポートがついており、USBフラッシュドライブ、マウス、キーボードなどをOTG対応モバイル端末に接続することができます。また、USB DC電源接続機能もあり、接続したスマートフォン/タブレットからUSB 2.5インチHDDケースなどのデータにアクセスできるため、データストレージを追加することができます。

StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。

用途

カメラのSDカードを接続し、タブレットやスマートフォンで写真を表示

タブレットまたはスマートフォンを使用し、SDカードのコンテンツを共有

キーボードやフラッシュドライブなどのUSBデバイスをスマートフォンやタブレットに接続

アダプタとスマートフォン/タブレットをUSBアタッチト ストレージデバイス(USB 2.5" HDDケースなど)に接続し、データストレージを追加

ビデオや映画など、外付けケースに保存したメディアにアクセス

技術仕様

保証に関する情報
保証期間 2 Years
ハードウェア
インターフェース USB 2.0
チップセットID Genesys Logic - GL823U
バス型 USB 2.0
性能
UASPサポート なし
タイプおよび定格 USB 2.0 - 480 Mbit/s
メモリメディアタイプ SDカード
SDHC(大容量SD)
SDXC(拡張容量SD)
microSD
microSDHC(Micro Secure Digital High Capacity - セキュアデジタル大容量)
microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity)
最大データ転送速度 480 Mbps
最大ドライブ容量 MSDカードで最大64GBまでテスト済み
コネクタ
コネクタタイプ 1 - USB Micro-B(5ピン) オス Output
1 - USB Type-A(4ピン)USB 2.0 レセプタクル
外部ポート 1 - SD / MMCスロット メス Input
1 - MicroSD メス Input
ソフトウェア
OS互換性 OS independent; No software or drivers required
インジケータ
LEDインジケータ 1 - 電源
1 - リンク/動作状況
電源
電源 USB電源
環境条件
保存温度 -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
動作温度 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
湿度 5% ~ 80% RH
物理的特徴
エンクロージャタイプ プラスチック
ブラック
製品幅 2.2 in [56 mm]
製品重量 0 lb [0 kg]
製品長さ 7.7 in [195 mm]
製品高さ 0.5 in [13 mm]
パッケージ情報
工場出荷時(パッケージ)重量 2.5 oz [70 g]
箱に含まれているもの
パッケージ内容 1 - メモリーカードリーダードングル - Micro USB OTG
1 - クイックスタートガイド

互換性

OSとのフル互換性を表示する
OS independent; No software or drivers required

認証

関連製品

スマートフォン対応マイクロUSB接続 On-the-Go (OTG) カードリーダー SD/Micro SDカード対応
FCREADU2OTGB
スマートフォン対応マイクロUSB接続 On-the-Go (OTG) カードリーダー SD/Micro SDカード対応

OTG対応スマートフォンやタブレットを使用してメモリカードにアクセス

¥2,000 税抜
¥2,160 税込
microSDカード専用USB/マイクロUSB接続カードリーダー/ライター アンドロイドデバイス対応マイクロSD - USB/Micro USB変換アダプタ
MSDREADU2OTG
microSDカード専用USB/マイクロUSB接続カードリーダー/ライター アンドロイドデバイス対応マイクロSD - USB/Micro USB変換アダプタ

パソコンまたはOTGモバイルデバイスのUSB/Micro USBポートにMicro SDカードを接続

¥1,289 税抜
¥1,392 税込
USB 3.0接続マルチメモリカードリーダー SDHC/ Micro SD対応
FCREADMICRO3
USB 3.0接続マルチメモリカードリーダー SDHC/ Micro SD対応

USB 3.0ポート搭載コンピュータにコンパクトな外付けメモリカード リーダーを追加

¥2,099 税抜
¥2,266 税込
CFカード - IDE変換アダプタ IDE40ピン/44ピン接続コンパクトフラッシュカードリーダー
35BAYCF2IDE
CFカード - IDE変換アダプタ IDE40ピン/44ピン接続コンパクトフラッシュカードリーダー

IDEコネクタを介して、CFカードとパソコンを接続

¥4,200 税抜
¥4,536 税込
3.5インチ フロントベイ内蔵型 USB 2.0 マルチメディアメモリーカードリーダー 22-in-1 ブラック
35FCREADBK3
3.5インチ フロントベイ内蔵型 USB 2.0 マルチメディアメモリーカードリーダー 22-in-1 ブラック

22種類のフラッシュメモリーカードにフロントパネルからアクセス

¥2,423 税抜
¥2,616 税込
12cm micro USB OTG変換アダプタ マイクロUSBホストケーブル USB A端子 メス - USB micro-B端子 オス
UUSBOTG
12cm micro USB OTG変換アダプタ マイクロUSBホストケーブル USB A端子 メス - USB micro-B端子 オス

USB 2.0 On-The-Go対応タブレット/スマートフォンをUSB 2.0デバイス(USB メモリ、マウス、キーボードなど)に接続

¥741 税抜
¥800 税込
micro USB OTG(On-the-Go)変換アダプタ マイクロUSBホスト変換コネクタ USB A端子 メス - USB micro-B端子 オス
UUSBOTGADAP
micro USB OTG(On-the-Go)変換アダプタ マイクロUSBホスト変換コネクタ USB A端子 メス - USB micro-B端子 オス

USB 2.0 On-The-Go対応タブレット/スマートフォンをUSB 2.0デバイス(USB メモリ、マウス、キーボードなど)に接続

¥723 税抜
¥780 税込
12cm L型Micro USB - USB OTG変換アダプタ マイクロUSBホストケーブル USB Aタイプ メスーUSB Micro-Bタイプ オス
UUSBOTGRA
12cm L型Micro USB - USB OTG変換アダプタ マイクロUSBホストケーブル USB Aタイプ メスーUSB Micro-Bタイプ オス

USB 2.0 On-The-Go対応タブレット/スマートフォンをUSB 2.0デバイス(サムドライブ、USB対応マウスやキーボード等)に接続

¥839 税抜
¥906 税込
12cm Micro USB OTG変換アダプタ ホワイト マイクロUSBホストケーブル USB A メス - USB Micro-B オス
UUSBOTGW
12cm Micro USB OTG変換アダプタ ホワイト マイクロUSBホストケーブル USB A メス - USB Micro-B オス

USB 2.0 On-The-Go対応タブレット/スマートフォンをUSB 2.0デバイス(USB メモリ、マウス、キーボードなど)に接続

¥741 税抜
¥800 税込

別売アクセサリー