StarTech.com

USB-C- till HDMI-adapter - vit

Anslut din MacBook, Chromebook eller bärbara dator med USB-C till en HDMI-skärm eller -projektor

Produkt ID: CDP2HDW

  • Problemfri anslutning med den vändbara USB-C-kontakten
  • Maximal bärbarhet med en liten storlek och lätt design
  • Thunderbolt 3 port compatible
Visa mer
  • Enastående bildkvalitet med stöd för Ultra HD-videoupplösningar på upp till 4K
  • 7.1 audio support
32,99 € EUR exkl. moms
41,24 € EUR inkl. moms

Överblick

Denna USB-C™ till HDMI®-adapter låter dig sända HDMI-video och -audio från en enhet med USB Type-C™ som till exempel en MacBook eller Chromebook™. Denna adapter fungerar med USB-C-enheter som passar en DisplayPort-videosignal.

Ultimat bärbarhet

Denna USB Type-C-videoadapter är väldigt bärbar tack vare dess lilla storlek och lätta design. Adaptern är det perfekta tillbehöret för din MacBook eller Chromebook eftersom den enkelt får plats i datorväskan vilket är perfekt för BYOD-situationer (Bring Your Own Device) på kontoret.

Problemfri anslutning med USB Type-C

Adaptern låter dig utnyttja den mångsidiga USB Type-C-porten på din bärbara enhet. USB Type-C är en vändbar kontakt, så det spelar ingen roll hur du kopplar in den, adaptern kommer alltid att fungera och besparar dig bekymret och förlägenheten med att krångla med enheten när du försöker ge en presentation.

Enastående bildkvalitet

Du kommer att förundras över bildkvaliteten på en 4K-skärm eller -TV med fyra gånger högre upplösning än HD i 1080p. Adaptern låter dig utnyttja USB Type-c-anslutningens inbyggda videoförmågor för att ge enastående Ultra HD-kvalitet till din 4K-skärm.  Dessutom är adaptern bakåtkompatibel med 1080p-skärmar, ett perfekt tillbehör för hemmet, kontoret eller andra arbetsplatser.

CDP2HDW har ett vitt hölje som passar perfekt med din MacBook och täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti och gratis livstidsgaranti på teknisk support.

Obs.: Din USB-C-utrustade enhet måste ha stöd för video för att fungera med denna adapter.

Användning

Ta med dig adaptern när du är ute och reser för att ansluta till vilken HDMI-skärm, -TV eller -projektor som helst som du stöter på

Anslut din BYOD MacBook eller Chromebook till en tilldelad HDMI-skärm på jobbet

Gå in i ett styrelserum med din bärbara USB-C-dator och var redo att hålla din presentation

Anslut en HDMI-skärm till din bärbara USB-C-dator och använd den som en sekundär skärm

Tekniska specifikationer

Information om garanti
Garanti 2 Years
Hårdvara
AV-ingång USB Type-C
AV-utgång HDMI
Chipset-ID Parade - PS171
STMicroelectronics - STM32F072CBU6
Portar 1
Prestanda
Audio-specifikationer 7.1 surroundljud
Maximal digital upplösning 3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
Stöd för widescreen Ja
Stödda upplösningar 1024x768
1280x720 (High-definition 720p)
1920x1080 (High-definition 1080p)
1920x1200
2560x1440
2560x1600
3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @30hz
Video Revision HDMI 1.4
Kontakt(er)
Connector A 1 - USB-C (24-stifts) DisplayPort alt-läge Hane Input
Connector B 1 - HDMI (19-stifts) Hona Output
Särskilda anmärkningar/krav
System- och kabelkrav Your USB-C port must support DisplayPort over USB-C (DP Alt mode) in order to work with this adapter.
Ström
Power Source Strömförsörjd via USB
Utseende
Färg Vit
Kabinettyp Av plast
Produktbredd 23 mm [0.9 in]
Produkthöjd 9 mm [0.4 in]
Produktlängd 147 mm [5.8 in]
Produktvikt 22 g [0.8 oz]
Förpackning
Fraktvikt (förpackning) 31 g [1.1 oz]
Vad det är i lådan
Ingår i paketet 1 - USB-C till HDMI-adapter

Certifikat