Skapa en bekväm och produktiv arbetsplats med bildskärms-, TV- och surfplattefästen från StarTech.com

HÄNG LUTA SVÄNG SÄKRA

Våra skärmfästen är utformade för att passa dina unika behov och är byggda med komfort, kvalitet, kostnad och flexibilitet i åtanke.

Bästa värdet. Premiumkvalitet

Byggda och testade för att klara av krävande arbetsdagar.

Exklusiv användarvänlig design

Våra förbättrade designer är skräddarsydda för att passa alla dina behov och uppskattas av yrkesverksamma världen runt.

VESA logo
Full VESA-kompatibilitet

VESA-kompatibilitet är ett måste för bildskärms- och TV-fästen. Vår heltäckande portfölj omfattar alla VESA-designvarianter, vilket gör det enkelt att hitta ett fäste för alla slags tillämpningar.

Inga risker

Köp från en marknadsledare inom hårdvara och support för IT som är betrodd av IT-proffs världen runt.

BILDSKÄRMSFÄSTEN

Förbättra komforten, öka produktiviteten och spara skrivbordsutrymme genom att anpassa dina bildskärmar efter dina arbetsstations- och visningsbehov.

Arbeta bekvämare - Våra bildskärmsfästen gör det möjligt för dig att anpassa dina skärmar för att passa dina specifika behov. Oavsett om du arbetar på en kompakt yta eller med en hel arbetsstation kan bildskärmsfästena göra det lättare att optimera utrymmet och anpassa placeringen av skärmarna. De har lättjusterade höjd- och lutningsmekanismer så att du kan välja de vinklar och placeringar som ger maximal bekvämlighet, utan att avbryta arbetet.

Öka produktiviteten med flerskärmseffektivitet - Genom att lägga till fler skärmar till en enda dator får du det extra skärmutrymmet du behöver för att enklare klara parallella uppgifter och maximera din produktivitet. Att använda två skärmar gör det enklare att ha referensmaterial på en skärm medan du arbetar på en annan för att spara tid och slippa bläddra fram och tillbaka mellan dokument.

Tips för korrekt bildskärmsplacering:

  • Den övre kanten av datorskärmen bör vara i höjd med dina ögon
  • Avståndet mellan dina ögon och skärmen bör vara 40-74 cm
  • Siktlinjen bör vara mellan 15 ° - 30 ° vinkel neråt
  • Ta ordentliga ögonpauser med ”20-20-20-regeln” - ta en 20 sekunders paus från skärmen var 20:de minut och titta på någonting sex meter (20 fot) bort

Fler skärmar betyder mer produktivitet.

En studie på University of Utah visar att flera skärmar kan generera 10 % mer produktion med en 16 % snabbare takt. Forskning visar att personer som använder flera skärmar upplever:

  • 24% högre komfort
  • 45% förbättrad uppgiftshantering
  • 28% förbättrat uppgiftsfokus
  • 33% färre fel

Få ut det mesta av din arbetsyta och arbetstid med skärmmonteringslösningar från StarTech.com.

SURFPLATTEFÄSTEN

Lägg enkelt till en surfplatta till din arbetsstation eller kunddisk med vägg-, skrivbords- och golvfästen samt stativ, och håll den är säker när du är borta.

Full rörelsejustering - Med justerbara surfplattestativ kan du skriva och svepa utan att behöva hålla din surfplatta i handen eller lägga den på skrivbordet. En surfplattehållare låter dig enkelt ändra eller justera visningsvinkeln och orienteringen (porträtt eller landskap) på din surfplatta medan den fortfarande är monterad i stativet.

Snabba tips för surfplattestativ

Kontorsanvändning (skrivbord eller styrelserum):
Surfplattor erbjuder lätta och kompakta datorlösningar för kontoret och styrelserummet. För skrivbordsanvändning kan surfplattestativ enkelt integreras i en arbetsstation för att ge maximal komfort och bekvämlighet. Att välja ett surfplattestativ med höjd- och lutningsjustering gör det möjligt för användarna att skapa en optimal visningsupplevelse. I ett styrelserum kan ett säkert och hållbart surfplattestativ hjälpa till att förhindra stöld eller skador på en surfplatta som hanteras av olika människor under dagen.

Butiksdisk:
Surfplattefästen för en butiksdisk, där surfplattan kanske inte enbart hanteras och skyddas av en betrodd användare, ger en hållbar lösning som dessutom är säker. Hållbarhet är nyckeln när surfplattan hanteras av många användare, medan en låsbar och säker lösning kan hjälpa till att förebygga stöld.

* Kom ihåg: Alla surfplattor är inte likadana! Storlek och placering av kontrollerna varierar mellan olika märken och surfplattegenerationer. Se till att det fäste du väljer är kompatibelt med den surfplatta du vill använda.

Se vårt breda utbud av surfplattefästen

TV-FÄSTEN

Liva upp dina visuella media med vägg- och takfästen som gör att du tryggt kan hänga, luta, svänga och säkra dina 32-100-tums TV-apparater.

Fast fäste: Fasta TV-fästen är perfekta för användare som söker ett monteringsalternativ med låg profil. Fasta fästen sitter ofta nära väggen och erbjuder en elegant och enkel monteringslösning. Fasta fästen passar bäst i miljöer där belysningen enkelt kan kontrolleras och justeras för att undvika skärmbländning.

Lutbart fäste: Lutbara fästen erbjuder användarna ett bredare utbud av visningsalternativ, så att individer kan luta TV:ns position för en bekvämare visningsvinkel och minimal bländning.

Fullt justerbart ledat fäst: Fullt justerbara ledade fästen erbjuder användarna optimala visningsvinklar och positioner. De gör det möjligt för användarna att enkelt luta TV:n uppåt eller neråt, flytta TV:n bort från eller närmare väggen, samt svänga TV:n från sida till sida, beroende på var tittarna sitter. Fullt justerbara ledade fästen sitter också längre bort från väggen än de flesta andra fästen och erbjuder mer utrymme bakom fästet för kabelhantering och en digital skyltningsspelare.



Takfäste: För områden med begränsat vägg- och golvutrymme erbjuder takfästen för TV:n en elegant, platsbesparande lösning. Många är justerbara i höjdled vilket gör det möjligt för användarna att placera TV:n vid önskad höjd/distans från taket. De har också många av de rörelsemöjligheter som finns för övriga TV-fästen, inklusive alternativ för en fast, lutbar och svängningsbar lösning. Lutning kan hjälpa användarna att justera efter belysning, medan möjligheten att svänga TV:n kan hjälpa till att erbjuda olika visningsvinklar och, beroende på fästets funktion, till och med göra det möjligt för användarna att rotera skärmen 180 grader och erbjuda nästan vilken visningsposition som helst. Takfästen och stolpar har också möjlighet att justeras och säkras i olika vinklar, vilket möjliggör montering på både snedställda och plana tak.

Säkerhet: Det finns flera TV-monteringslösningar utrustade med stöldskydd för att säkerställa att TV:n är trygg och säker medan den visas. Skydda din investering i områden med hög trafik och minimal uppsikt med TV-fästen som har tåliga stålreglar som kan låsas på plats.

Se vårt breda utbud av TV-fästen

RESURSER

Upptäck rätt monteringslösning för dig med hjälp av dessa resurser.

Se vårt breda utbud av skärmfästen

Betrodd av våra kunder

  • ARMDUAL30
    Ett av de bästa bildskärmsfästen jag har använt! Detta är ett utmärkt, tåligt, välbyggt fäste som erbjuder ett brett urval av rörelser och exakta justeringar för bildskärmsmonteringen.
    Raul G.
  • ARMUNONB
    Detta är perfekt. Väldigt tåligt... Rör sig lätt. Frigör skrivbordsutrymme. Roterar. Jag skulle definitivt rekommendera.
  • ARMPIVSTND
    När jag använde min thunderboltskärm brukade jag få värk i nacken av att vrida huvudet uppåt för att se hela skärmen. Jag behövde sänka bildskärmen för att minska besvären... Jag installerade [detta stativ] på under 30 min. Instruktionerna var utmärkta. Bra enhet, jag skulle rekommendera denna även för kompatibla iMac.
    William H.
  • ARMTBLTDT
    Utformningen av det här stället är det bästa på marknaden. Det är lätt, kan monteras i vägg/skrivbord och kan lutas i alla vinklar. Det är också enkelt att ta ut surfplattan från den fjädertryckande ”hållaren”
    4 stjärnor - Amazonkund
  • STNDTBLT1A5T
    Fungerar bra för både iPads och Android-surfplattor. Det är välgjort och inte för tungt. Bra produkt!
    5 stjärnor - JBN - Amazonkund
  • ARMTBLTI
    Fantastisk stativ - det kläms fast säkert på bordet med en låsmutter som endast kan skruvas av med en skiftnyckel. Vi har testat flera sätt att montera iPads för användning som kassaapparater, och det här är överlägset det bästa och mest flexibla.
    Aaron S. - 5 stjärnor - Amazonkund
  • FPWFXBAT
    Fästet i sig är fantastiskt. Tillverkat av robusta material (låsstången är genial) och all hårdvara ingår för alla typer av TV-apparater, distanshållare och olika typer av fästelement. Monteringen var enkel och fick mig att känna mig trygg med säkerheten i monteringen. Något alla som har hängt upp en dyr TV vill ha.
    5 stjärnor recension - Andrew
  • FPWARTB2
    Man kan känna kvaliteten på detta fäste!
    5 stjärnor recension - Scott
  • FPWARTB2
    Jag ersatte projektorn i vårt konferensrum med en 50” TV och detta väggfäste. Jag älskar rörelseomfånget detta fäste har som gör det möjligt för en presentatör att flytta eller peka TV:n på många olika sätt. Fästet var väldigt robust och jag var inte orolig när jag flyttade och vred på fästet.
    4 stjärnor recension - ABThompsons
  • VIDWALLMNT
    Otroligt stabilt, och lätt att installera. Möjligheten att ”poppa” skärmen från väggen för åtkomst på baksidan gör ALL skillnad.