StarTech.com

3m Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200

Zum Anschließen eines DVI-Displays an einen mit Mini DisplayPort ausgerüsteten PC oder Mac® über eine größere Entfernung von 3 m - Schwarz

Produkt-ID: MDP2DVIMM10B

  • 1x Mini DisplayPort-Stecker, 1x DVI-Stecker
  • Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200 (WUXGA) und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p
  • Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™-Geräten, die ein DisplayPort-Signal ausgeben können
36,99 € EUR ohne USt
39,95 € EUR mit USt

Überblick

Mit dem Mini DisplayPort®-auf-DVI-Adapterkabel MDP2DVIMM10B können Sie Ihre Mini DP Videoquelle (Desktop-PC, Laptop, Ultrabook usw.) an einen DVI-Monitor oder Projektor anschließen, sodass keine Aufrüstung auf einen Mini DisplayPort-fähigen Monitor erforderlich ist.

Das Adapterkabel ist 3 m lang und verfügt über Stecker-auf-Stecker-Anschlüsse, sodass Sie Ihre Mini DisplayPort-Quelle direkt an ein DVI-Display ohne zusätzliche Kabel anschließen können.

Der Adapter ist mit Intel® Thunderbolt™ kompatibel und unterstützt bei direktem Anschluss an einen DisplayPort-über-Thunderbolt A/E-Port Auflösungen bis zu 1920x1200 (WUXGA).

MDP2DVIMM10B ist ein passiver Adapter, der einen Dual Mode-DisplayPort Anschluss (DisplayPort++) erfordert, sodass DVI- und HDMI-Signale ebenfalls durch den Port gesendet werden können.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Der StarTech.com-Vorteil

  • Schließen Sie Ihre Mini DisplayPort-Quelle mit einem einzigen Stecker-Stecker-Kabel direkt an einen DVI-Monitor oder -Projektor an

Anwendungen

Schließen Sie Ihr vorhandenes DVI-Display (Monitor, Projektor) an ein Mini DisplayPort-Ausgabegerät an

Eine ideale Lösung, um z. B. ein DVI-Display als Zweit-Bildschirm zu verwenden.

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Active or Passive Adapter Passiv
Adapterstil Kabel-Adapter
Audio Nein
AV-Ausgang DVI
AV-Eingang DisplayPort
Chipset-ID NXP - 3361
Leistung
Breitbild unterstützt Ja
Max. Digitalauflösungen 1920x1200 / 1080p
Max. Kabellänge 3 m [10 ft]
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker
Steckverbinder B 1 - DVI-D (25-polig) Stecker
Spezielle Hinweise/Anforderungen
System- und Kabelanforderungen DP++ (DisplayPort++)-Port von Videokarte oder Videoquelle für DVI- und HDMI®-Signal-Passthrough erforderlich
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Feuchtigkeit 40% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Kabellänge 3 m [10 ft]
Produktbreite 38 mm [1.5 in]
Produktgewicht 140 g [4.9 oz]
Produkthöhe 15 mm [0.6 in]
Produktlänge 3050 mm [120.1 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 162 g [5.7 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Mini-DisplayPort®-auf-DVI-Adapter

Zertifikate

Verwandte Produkte

DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM10
3m DisplayPort auf DVI Adapter / Konverter Kabel (Stecker/Stecker)

Schließen Sie Ihren DVI-Monitor mit einem einzigen Kabel an einem PC mit DisplayPort an.

47,99 € ohne USt
51,83 € mit USt
DisplayPort® to DVI Video Adapter/Converter Cable - M/M
DP2DVIMM6
1,8m DisplayPort auf DVI Kabel - DP zu DVI Video Konverter St/St

Schließen Sie Ihren DVI-Monitor mit einem einzigen Kabel an einem PC mit DisplayPort an.

38,99 € ohne USt
42,11 € mit USt
DisplayPort auf DVI Adapter - DP (St) zu DVI (Bu) Video-Konverter
DP2DVI2
DisplayPort auf DVI Adapter - DP (St) zu DVI (Bu) Video-Konverter

Verbinden Sie Ihren DVI-Monitor mit einem PC mit DisplayPort

15,99 € ohne USt
17,27 € mit USt
DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
DP2VGA2
DisplayPort auf VGA Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)

Verbinden Sie einen VGA-Monitor mit einem PC mit DisplayPort

28,99 € ohne USt
31,31 € mit USt
DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)
DP2HDMI
DisplayPort auf HDMI Video Adapter / Konverter mit bis zu 1920x1200 (Stecker/Buchse)

Schließen Sie Ihren HDMI®-Monitor oder HDTV an einen PC mit DisplayPort® an.

28,99 € ohne USt
31,31 € mit USt
90cm Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200
MDP2DVIMM3B
90cm Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200

Zum Anschließen eines DVI-Displays an einen mit Mini DisplayPort ausgerüsteten PC oder Mac® über eine kurze Entfernung von 1 m mit ordentlicher Installation - Schwarz

21,99 € ohne USt
23,75 € mit USt
1,8m Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200
MDP2DVIMM6W
1,8m Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200

Zum Anschließen eines DVI-Displays an einen mit Mini DisplayPort ausgerüsteten PC oder Mac® über eine Entfernung von 1,8 m - Weiß

25,99 € ohne USt
28,07 € mit USt
3m Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200
MDP2DVIMM10W
3m Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200

Zum Anschließen eines DVI-Displays an einen mit Mini DisplayPort ausgerüsteten PC oder Mac® über eine größere Entfernung von 3 m - Weiß

41,99 € ohne USt
45,35 € mit USt
90cm Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200
MDP2DVIMM3W
90cm Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200

Zum Anschließen eines DVI-Displays an einen mit Mini DisplayPort ausgerüsteten PC oder Mac® über eine kurze Entfernung von 1 m mit ordentlicher Installation - Weiß

21,99 € ohne USt
23,75 € mit USt
3m Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200
MDP2DVIMM10B
3m Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200

Zum Anschließen eines DVI-Displays an einen mit Mini DisplayPort ausgerüsteten PC oder Mac® über eine größere Entfernung von 3 m - Schwarz

36,99 € ohne USt
39,95 € mit USt
1,8m Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200
MDP2DVIMM6B
1,8m Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200

Zum Anschließen eines DVI-Displays an einen mit Mini DisplayPort ausgerüsteten PC oder Mac® über eine Entfernung von 1,8 m - Schwarz

25,99 € ohne USt
28,07 € mit USt