Einige Cookies sind notwendig, um sicherzustellen, dass unsere Website für Sie funktioniert. Sie können alle Cookies blockieren oder löschen aber einige Teile der Website funktionieren dann möglicherweise nicht. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir Cookies verwenden, besuchen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Produkte durchsuchen...

USB 3.0 auf VGA Multi Monitor Adapter mit 3 Port USB Hub - Externer Video Adapter mit 1920x1200 / 1080p

Produkt-ID: USB32VGAEH3

Schließen Sie einen VGA-fähigen Monitor/Projektor über USB 3.0 an, und fügen Sie über einen integrierten 3-Port-USB 3.0-Hub demselben USB 3.0-Port drei zusätzliche USB-Geräte hinzu

Merkmale
  • USB 3.0-Hostanschluss mit hoher Bandbreite für zuverlässige HD-Videowiedergabe

  • Eingebauter 3-Port USB 3.0-Hub bietet bessere Konnektivitätsoptionen für Ihren Slimline-Laptop oder Ultrabook

  • USB 3.0-Schnittstelle (5 Gbit/s), abwärts kompatibel mit USB 2.0

Mehr Merkmale . . .
  • Schnelle, einfache Installation

  • Stromversorgung über USB - kein externer Netzadapter erforderlich

  • Wählen Sie zwischen gespiegelten, erweiterten oder primären Displaykonfigurationen

  • Treibersoftware unterstützt Displayrotation

Preise können beim Wiederverkäufer geringer sein:

INGCH
Verfügbar in
101,99 € EUR ohne USt
110,15 € mit USt

ID: USB32VGAEH3

Kann bei Wiederverkäufer/Distributor auf Lager sein.

Für mehr Produkte wie diese besuchen sie bitte unseren Europäischen Online Shop noch heute!

Der USB 3.0-auf-VGA-Adapter USB32VGAEH3 verwandelt einen USB 3.0-Port in einen VGA-Ausgang mit Unterstützung von Videoauflösungen bis zu 1920x1200/1080p. Der Adapter verfügt über einen eingebauten 3-Port USB 3.0-Hub, mit dem Sie drei verschiedene USB-Geräte und den Displayadapter an denselben USB 3.0-Port anschließen können – eine ideale Lösung für Ultrabook™ oder Laptop-Computer mit begrenzter Anzahl von verfügbaren USB-Ports. 

Dieser USB-auf-VGA-Adapter dient als externe Grafikkarte und bietet eine bequeme Möglichkeit zum Hinzufügen der Multi-Monitor-Funktion zu einem USB 3.0-fähigen Desktopcomputer oder Laptop. Der Adapter nutzt die hohe Bandbreite (5 Gbit/s) der USB 3.0-Schnittstelle und liefert nahtlos High Definition-Inhalte an Ihren VGA-Monitor / -Projektor. Der Adapter kann verwendet werden, um den primären Desktop zu spiegeln, dasselbe Bild auf jedem Display anzuzeigen oder den Desktop zum Verdoppeln der Arbeitsfläche und Erhöhen der Produktivität zu erweitern. 

Dank des eingebauten 3-Port USB 3.0-Hubs kann der USB32VGAEH3 als Mini-Dock verwendet und Peripheriegeräte wie Maus, Drucker und Tastatur zusammen mit dem Monitor angeschlossen werden. Zur Synchronisierung eines jeden Geräts an Ihrem Arbeitsplatz müssen Sie Ihren Laptop lediglich an den Adapter anschließen – eine vielseitige Lösung, um den Laptop transportabel zu machen, wenn Sie dies wünschen und leistungsstark, wenn Sie das benötigen.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Empfohlene Systemanforderungen:
CPU: Quad Core 2,4 GHz oder höher (i5 empfohlen)
RAM: 4 GB oder höher
Verfügbarer USB 3.0-Port

USB32VGAEH3 Application Diagram

Der StarTech.com-Vorteil
  • Erhöhen Sie die Fähigkeiten Ihres Slimline-Laptops oder Ultrabook, verwenden Sie diesen Adapter als Mini-Dock zum Anschließen zusätzlicher USB-Geräte (z.B. Maus, Drucker und Tastatur) bei gleichzeitiger Ausgabe von Video
  • Genießen Sie High-Definition-Videowiedergabe unterstützt durch die hohe Bandbreite einer USB 3.0-Verbindung
Häufige Kundenfragen

FAQs anzeigen

Kompatibel mit

Volle Betriebssystem-Kompatibilität anzeigen

Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)

Anwendungen
  • Fügen Sie einem Ultrabook oder Laptop-Computer mit begrenzten USB- und Video-Ausgängen ein extra VGA-Display und 3 zusätzliche USB-Geräte hinzu
  • Fügen Sie ein sekundäres VGA-Display hinzu und erweitern Sie Ihren Desktop-Computer
  • Schließen Sie mehrere Monitore an einen einzigen Computer an, um spannende Multimedia-Präsentationen zu schaffen
  • Führen Sie mehrere Anwendungen gleichzeitig auf verschiedenen Bildschirmen aus. Lesen Sie Ihre E-Mails auf einem Display, und surfen Sie auf dem anderen Display im Internet.
  • Sehen Sie große oder mehrere Tabellen über mehrere Displays gleichzeitig an
  • Schließen Sie Ihren PC an Ihren mit VGA ausgestatteten Projektor oder Display zum Zeigen von Familienbildern und Filmen an
  • Hervorragend geeignet für wissenschaftliches Arbeiten und kreatives Schreiben mit der Möglichkeit, Referenzmaterial auf einem Display und das Arbeitsdokument auf einem anderen anzuzeigen und so die Produktivität zu steigern
Produktnummern
Garantie-Informationen
Garantie 2 Years
Hardware
Arbeitsspeicher 16MB DDR II
Audio Nein
Chipset-ID MCT - T5-302
Industrienormen SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0
USB-Passthrough Ja
Leistung
Allgemeine Spezifikationen This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you’re connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
Breitbild unterstützt Ja
Max. Analogauflösungen 1920x1200
Unterstützte Auflösungen Widescreen(16/32 bit):
1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720

Standard(16/32 bit):
1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600
Steckverbinder
Steckverbinder A 1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Stecker
Steckverbinder B 1 - VGA (15-polig, High Density D-Sub) Buchse
3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
Software
Betriebssystemkompatibilität Windows® 10 (32/64)
Windows 8 / 8.1 (32/64)
Windows 7(32/64)
Windows Vista (32/64)
Windows XP (32/64)
Microsoft WHQL-zertifiziert Ja
Spezielle Hinweise/Anforderungen
Hinweis Schließen Sie maximal fünf USB-Videoadapter an einen einzigen PC an - Systemanforderungen siehe Handbuch
System- und Kabelanforderungen CPU: i3 Dual Core 2,8 GHz
RAM: 2 GB oder höher

Full HD Video:
CPU: Quad Core 2,4 GHz oder höher (i5 empfohlen)
RAM: 4GB oder höher
Strom
Mit Stromadapter USB-betrieben
Umwelt
Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Feuchtigkeit < 85 % nicht kondensierend
Lagertemperatur -10°C to 75°C (14°F to 167°F)
Physische Eigenschaften
Farbe Schwarz
Gehäusetyp Kunststoff
Kabellänge 152.5 mm [6 in]
Produktbreite 44 mm [1.7 in]
Produktgewicht 212 g [7.5 oz]
Produkthöhe 14 mm [0.6 in]
Produktlänge 235 mm [9.3 in]
Verpackungsinformationen
Versandgewicht (Verpackung) 212 g [7.5 oz]
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - USB 3.0-auf-VGA-Adapter mit 3-Port USB 3.0-Hub
1 - Softwareinstallations-Datenträger
1 - Anleitung
USB 3.0 Super Speed auf HDMI Multi Monitor Adapter - Externe Grafikkarte mit USB Hub
USB32HDEH

USB 3.0 Super Speed auf HDMI Multi Monitor Adapter - Externe Grafikkarte mit USB Hub

Verbindet ein HDMI-fähiges Display über USB 3.0, während der USB 3.0 Port verfügbar bleibt.

90,99 € ohne USt
98,27 € mit USt

USB 3.0 auf HDMI / DVI Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1080
USB32HDE

USB 3.0 auf HDMI / DVI Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1080

Schließen Sie ein HDMI®-Display über eine USB 3.0 Schnittstelle an für eine externe beschleunigte 1080p HD Mehrfach-Monitor-Lösung

103,99 € ohne USt
112,31 € mit USt

USB 3.0 auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1200
USB32VGAE

USB 3.0 auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1920x1200

Schließen Sie eine VGA-Anzeige über SuperSpeed USB 3.0 an, für eine beschleunigte externe Multi-Monitor-Lösung bei Auflösungen bis zu 2048x1152

99,99 € ohne USt
107,99 € mit USt

1,8m USB auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - Externer Video Adapter
USB2DVIMM6

1,8m USB auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - Externer Video Adapter

Schließen Sie ein DVI-Display an eine erweiterte Desktop-USB-Lösung für Mehrfach-Monitore mit einer All-in-One-Kabellösung.

141,99 € ohne USt
153,35 € mit USt

USB auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1440x900
USB2VGAE2

USB auf VGA Video Adapter - Externe Multi Monitor Grafikkarte - 1440x900

Schließen Sie ein VGA-Display an für eine erweiterte Desktop-USB-Lösung mit mehreren Monitoren für Einsteiger.

59,99 € ohne USt
64,79 € mit USt

USB 3.0 SuperSpeed auf VGA Multi Monitor Adapter - Externe Grafikkarte mit USB Hub
USB32VGAEH

USB 3.0 SuperSpeed auf VGA Multi Monitor Adapter - Externe Grafikkarte mit USB Hub

Verbindet ein VGA-fähiges Display über USB 3.0, während der USB 3.0 Port verfügbar bleibt.

83,99 € ohne USt
90,71 € mit USt

USB 3.0 Kabel - A auf A - St/St - 3m
USB3SAA3MBK

USB 3.0 Kabel - A auf A - St/St - 3m

Schließen Sie USB 3.0 USB-A-Geräte an einen USB-Hub oder Ihren Computer an

10,99 € ohne USt
11,87 € mit USt

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.