StarTech.com
Neu

USB 3.0 Typ C auf 5 Gigabit Ethernet Adapter - 5GBASE-T

USB LAN Adapter | IEEE 802.3bz | 5 Gbit/s | Mac | Windows® | Linux

Produkt-ID: ITB20D3250

  • Das Klemmleistennetzteil wurde für Industrieprodukte von StarTech.com entwickelt
  • Verwenden Sie es als alternative Stromquelle, Ersatz oder Reserve-Stromversorgung, wenn keine ausreichende Bus-Stromversorgung verfügbar ist
  • Mit regionalen Steckeraufsätzen für NA/JP, EU, GB und ANZ
Sehen Sie mehr
  • Enthält eine angebrachte zweiadrige Klemmleiste
  • Enthält eine zusätzliche dreiadrige Klemmleiste
68,99 € EUR ohne USt
74,51 € EUR mit USt

Technische Spezifikationen

Garantie-Informationen
Garantie 1 Year
Strom
Ausgangsspannung 20V DC
Ausgangsstrom 3.25A
Eingangsspannung 110V-240V AC
Eingangsstrom 1.4A Max.
Steckertyp Klemmleiste (2 Drähte)
Klemmleiste (3 Drähte)
Stromverbrauch 65W
Umwelt
Betriebstemperatur + 0ºC ~ + 40ºC
Feuchtigkeit 20% bis 80% Relative Luftfeuchtigkeit
Lagertemperatur - 20 ºC ~ + 80ºC
Physische Eigenschaften
Produktbreite 0.000
Produktgewicht 0.000
Produkthöhe 0.000
Produktlänge 0 cm [0 in]
Verpackungsinformationen
Package Height 55.000
Package Length 166.000
Package Width 242.000
Versandgewicht (Verpackung) 810.000
Verpackungsinhalt
Im Paket enthalten 1 - Universelles 65-W-Netzteil
4 - Stromkabel (NA/JP, EU, UK, ANZ)
1 - Klemmenblock für zwei Leitungen (angeschlossen)
1 - Klemmenblock für drei Leitungen
1 - Kurzanleitung

Zertifikate

Verwandte Produkte

Ersatz 20V DC Netzteil für DK30A2DH / DK30ADD Dockingstationen - 2A
SVA20N2NEUA
Ersatz 20V DC Netzteil für DK30A2DH / DK30ADD Dockingstationen - 2A

Ersatz DC Netzteil | 20 Volt | 4 Ampere | N-Type-Barrel

33,99 € ohne USt
36,71 € mit USt
Netzteil - 12V, 5A
SVA12M5NA
Netzteil - 12V, 5A

Ersetzen Sie verlorene oder ausgefallene Netzadapter

80,99 € ohne USt
87,47 € mit USt
Ersatz 5V DC Netzteil - 5 Volt, 3 Ampere
SVA5N3NEUA
Ersatz 5V DC Netzteil - 5 Volt, 3 Ampere

Ersetzen Sie verlorene oder ausgefallene Netzadapter

24,99 € ohne USt
26,99 € mit USt
Ersatz 5V DC Netzteil - 5 Volt, 4 Ampere
SVA5M4NEUA
Ersatz 5V DC Netzteil - 5 Volt, 4 Ampere

Ersetzen Sie verlorene oder ausgefallene Netzadapter

31,99 € ohne USt
34,55 € mit USt
Netzteil - 5V, 2A
SVA5H2NEUA
Netzteil - 5V, 2A

Ersetzen Sie verlorene oder ausgefallene Netzadapter

24,99 € ohne USt
26,99 € mit USt
Ersatz-Netzteil 12V, 6,5A
SVA12DN4NEUA
Ersatz-Netzteil 12V, 6,5A

Ersetzen Sie verlorene oder ausgefallene Netzadapter

73,99 € ohne USt
79,91 € mit USt
DC Netzteil - 12 Volt, 2 Ampere
SVA12M2NEUA
DC Netzteil - 12 Volt, 2 Ampere

Ersetzen Sie verlorene oder ausgefallene Netzadapter

24,99 € ohne USt
26,99 € mit USt
12V 1,5A DC Universal-Netzgerät
IM12D1500P
12V 1,5A DC Universal-Netzgerät

Ersetzen Sie Ihr 12-V-DC-Stromkabel (1,5 A) durch eine zuverlässige Verbindung

21,99 € ohne USt
23,75 € mit USt

Zubehör