Rack-Blindblenden

Server-Rack-Blindblenden sorgen für ein sauberes und professionelles Erscheinungsbild, da leere Plätze abgedeckt und Kabel in den Server-Racks verborgen werden. Unser Angebot umfasst eine Vielzahl von Optionen, einschließlich Blenden mit Scharnieren für einfachen Zugang zu montierten Geräten und werkzeuglose Blenden für schnelle und einfache Montage. Die Blenden gibt es sowohl belüftet als auch massiv, sodass Sie die Luftzirkulation durch das Rack nach Bedarf regulieren können.

Filtern nach:
2 Ergebnisse
1HE Blindblende für 19 Zoll Servergehäuse und -schränke
BLANKB1
1HE Blindblende für 19 Zoll Servergehäuse und -schränke

Verbessern Sie die Kühlströmungseigenschaften und das Erscheinungsbild Ihrer Gehäuse und Schränke indem Sie die Zwischenräume zwischen den Geräten ausfüllen

12,99 € ohne USt
14,03 € mit USt
2HE Rack Blindblende für 19
BLANKB2
2HE Rack Blindblende für 19" Serverschränke und Racks

Verbessern Sie die Kühlströmungseigenschaften und das Erscheinungsbild Ihrer Gehäuse und Schränke indem Sie die Zwischenräume zwischen den Geräten ausfüllen

20,99 € ohne USt
22,67 € mit USt