Adaptador Portátil USB-C a VGA con Llavero de Conexión Rápida

Convertidor de Vídeo USB Type-C™ | 1080p | con Cable Flexible Incorporado | para Mac y Windows®

ID del Producto: CDP2VGAFC

  • Adaptador de vídeo compacto y de peso ligero que cabe en la palma de su mano
  • Conector extraíble en llavero que se engancha fácilmente a la bolsa de su ordenador portátil o proyector para perfecta portabilidad
  • Calidad de imágenes con la más clara nitidez y compatibilidad con resoluciones HD de hasta 1080p
Su precio
€32,99 EUR excl. VAT
€39,92 EUR incl. VAT

Este compacto adaptador USB-C™ a VGA constituye una solución ultraportátil para la conexión de su ordenador portátil u otro dispositivo equipado con USB Type-C a un monitor, proyector u otra pantalla VGA de alta definición. El conversor está equipado con un llavero extraíble tipo argolla que se engancha rápidamente a la bolsa de su ordenador portátil o proyector, lo cual ofrece máxima portabilidad. 

El compañero de viaje ideal  

Puede llevar consigo fácilmente a donde quiera que vaya este adaptador de vídeo USB-C a VGA, de peso ligero. Ya que se engancha fácilmente a la bolsa de su dispositivo y es lo suficientemente pequeño para caber en un bolsillo, es el accesorio ideal para aplicaciones BYOD (Trae tu propio dispositivo) en la oficina o al desplazarse o viajar.  

Solución perfecta para:  

  • Presentaciones profesionales en su oficina o al desplazarse 
  • Conectar su tablet o smartphone a un monitor VGA  
  • Entornos de oficina compartida  

Lleve su adaptador consigo  

Evite extraviar su adaptador de pantalla, gracias al llavero que puede enganchar de forma segura a la bolsa donde suele llevar sus dispositivos. El llavero se puede desenganchar y enganchar de nuevo al adaptador como prefiera o necesite. El adaptador también incluye un cable integrado y flexible de 3,3cm, que se puede doblar, lo cual aporta aún más al diseño de factor de forma compacto.  

Conectividad plug-and-play  

Para garantizar una conexión sencilla, el adaptador de vídeo funciona con todos sus dispositivos USB Type-C con sistema Mac y Windows también compatibles con Thunderbolt 3. Verdadera conectividad plug-and-play: no se requiere instalar software ni controladores.  

El modelo CDP2VGAFC está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.               

Aplicaciones

  • Conecte con cualquier monitor o proyector VGA al trabajar en la oficina o donde quiera que vaya
  • Conecte su tablet o smartphone equipado con USB-C a una pantalla VGA de generación anterior
  • Agregue un monitor secundario a su estación de trabajo

Referencias de Distribución

  • Ingram Micro España V934902
  • Esprinet CDP2VGAFC
  • UPC 065030884471

Especificaciones

Warranty Information Warranty 3 Years
Características Físicas Color Negro
Altura del Producto 14 mm [0,6 in]
Longitud del Producto 32,0 mm [1,3 in]
Peso del Producto 17 g [0,6 oz]
Ancho del Producto 48 mm [1,9 in]
Tipo de Gabinete Plástico
Conector(es) 1 - Conector A Modo Alt (alternativo) de DisplayPort USB-C (24 pines)
1 - Conector B VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Contenido de la Caja 1 - Incluido en la Caja Adaptador Grafico USB-C a VGA
Hardware Cantidad de Puertos 1
Entrada A/V USB-C
Salida A/V VGA
Soporte de Audio
ID del Conjunto de Chips Realtek RTD2169U-CG
Información de la Caja Altura de la Caja 14 mm [0,6 in]
Longitud de la Caja 12,2 cm [4,8 in]
Peso (de la Caja) del Envío 21,5 g [0,8 oz]
Ancho de la Caja 90 mm [3,5 in]
Observaciones / Requisitos Requerimientos del Sistema y Cables Para que este adaptador funcione, su dispositivo USB-C debe ser compatible con DisplayPort a través de USB-C (modo Alt (alternativo) de DisplayPort).
Rendimiento Resoluciones Admitidas 1920x1080 / 60Hz
Additional resolutions and refresh rates may be supported
Pantalla Plana Soportada
Especificaciones de Audio VGA - No compatible con audio
Requisitos Ambientales Temperatura Operativa 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad HR de 5-90% (sin condensación)

Accesorios

MXT101MMHQ10

Cable 3m Coaxial de Vídeo VGA 3 metros para Monitor Alta Resolución - 2x HD15 Macho

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

Su precio
€14,99 EUR excl. VAT
€18,14 EUR incl. VAT
MXT101MMHQ30

Cable 9,1m Coaxial de Vídeo VGA 9,1 metros para Monitor Alta Resolución - 2x HD15 Macho

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

Su precio
€29,99 EUR excl. VAT
€36,29 EUR incl. VAT

Controladores y Descargas

Consulte a un asesor técnico.

Siempre estamos a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta o duda que tenga.

Chat en Línea (opens in new window)

Ficha Técnica

Soporte de Productos

Consulte a un asesor técnico.

Siempre estamos a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta o duda que tenga.

Chat en Línea (opens in new window)

Compliance and safety

Compliance letters

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
Volver al inicio
Espere...