Búsqueda de productos
Producto Futuro

Módulo de A/V para Caja de Conectividad de Mesas de Conferencia con HDMI por CAT5e/CAT6 - Módulo para Grommet Eléctrico

Conectividad de Vídeo para Sala de Juntas | Certificado HDBaseT™ | 4K | HDMI®, VGA y DisplayPort™

ID del Producto: MOD4AVHDBT

  • Simplifique la conectividad de audio/vídeo en su sala de juntas, aula o área de colaboración
  • Presente contenido de su ordenador portátil en una pantalla HDMI cercana y extienda la señal HDMI a hasta 70m de distancia
  • El módulo A/V transmite automáticamente las salidas conectadas más recientemente o del ordenador portátil encendido
Su precio
€596,99 EUR excl. VAT
€722,36 EUR incl. VAT

Agregue práctica conectividad de audio/vídeo y acceso a la red en su sala de juntas, aula o espacio re reuniones. Este módulo de audio/vídeo para conectividad con una mesa de conferencias facilita la conexión de ordenadores portátiles equipados con HDMI, DisplayPort y VGA a una pantalla o proyector HDMI. 

Conecte de forma práctica con una pantalla 

Los entornos modernos de oficinas necesitan tecnología de apoyo más que nunca, para mantener ordenadores portátiles, smartphones y tablets conectados.El módulo de vídeo para salas de juntas simplifica la conectividad y la colaboración. Le permite presentar contenido de su ordenador portátil en una pantalla HDMI, sin tener que hacer selecciones de menú y valores de entrada. Además, cambia automáticamente a las salidas conectadas más recientemente o del ordenador portátil encendido. 

Conectividad a través de HDMI y HDMI a través de CAT5/CAT6

El módulo con certificado HDBaseT tiene dos salidas de vídeo, una para una pantalla cercana y otra para la conexión con una pantalla a hasta 70m de distancia. Cualquier pantalla HDMI es compatible con HDBaseT, mediante el receptor HDBaseT STHDBTRX de StarTech.com (se adquiere por separado).

Ajuste personalizado a sus requisitos concretos 

La conectividad arquitectónica se está convirtiendo rápidamente en tendencia a la hora de diseñar espacios de reunión. Este módulo A/V de  StarTech.com le permite:  

  • Ajustar de forma personalizada la conectividad A/V, según sus requisitos específicos de espacio 
  • Instalación posible en entornos de fácil acceso 

Puede instalar el módulo como solución autónoma mediante el soporte de montaje para mesa proporcionado. O puede instalarlo como accesorio de una caja de conectividad módulo único (BEZ4MOD) o módulo doble (BOX4MODULE) de StarTech.com (se adquieren por separado).  

El modelo MOD4AVHDBT está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida. 

Aplicaciones

  • Agregue versatilidad de conectividad A/V a las cajas BOX4MODULE o BEZ4MOD
  • Simplifique la conectividad entre su ordenador portátil y una pantalla
  • Ideal para salas de reuniones, aulas de clases, espacios de reuniones y auditorios
  • Instálela como una solución autónoma en un banco de trabajo o un podio

Referencias de Distribución

  • UPC 065030871068

Compatibilidad

Especificaciones

Warranty Information Warranty 2 Years
Características Físicas Color Negro
Tipo de Gabinete Aluminio y Plástico
Longitud del Producto 10,7 cm [4,2 in]
Ancho del Producto 66,5 mm [2,6 in]
Altura del Producto 61,0 mm [2,4 in]
Peso del Producto 195,0 g [6,9 oz]
Conector(es) 2 - Conector A HDMI (19 pines)
1 - Conector B HDMI (19 pines)
1 - Conector A VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
2 - Conector A Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
1 - Conector B RJ-45
VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
DisplayPort (20 pines)
2 - Conector A RJ-45
1 - Conector A DisplayPort (20 pines)
Contenido de la Caja 1 - Incluido en la Caja Módulo A/V Grommet
Adaptador universal de alimentación
3 - Incluido en la Caja clavijas de alimentación (NA, UE, RU)
1 - Incluido en la Caja Soporte de Montaje
4 - Incluido en la Caja Soporte de montaje, tornillos (M5 x 20mm)
8 - Incluido en la Caja Tornillos del módulo (#6-32 x 3/16")
1 - Incluido en la Caja Guía rápida de inicio
Hardware Active or Passive Adapter Activo
Entrada A/V VGA
Entrada de audio de 3,5mm
Active or Passive Adapter Pasivo
Salida A/V HDMI
Entrada A/V HDMI
Cableado UTP Cat 5e o superior
Salida A/V HDBaseT
Entrada A/V DisplayPort
Soporte de Audio
USB 3.0 Pass Through No
ID del Conjunto de Chips Parade - PS176
Valens - VS010
Chrontel - CH7035
Explore Micro - EP9442U
TI - TS3DV642
Indicadores 1 - Indicadores LED Alimentación
Información de la Caja Peso (de la Caja) del Envío 200,0 g [7,1 oz]
Longitud de la Caja 25,0 cm [9,8 in]
Ancho de la Caja 100,0 mm [3,9 in]
Altura de la Caja 21,0 cm [8,3 in]
Observaciones / Requisitos Nota VGA (entrada) a HDMI (salida) - Puerto de salida HDMI activo
DisplayPort (entrada) a HDMI (salida) - Puerto de salida HDMI activo
HDMI (entrada) a HDMI (salida) - Puerto de salida HDMI pasivo
Rendimiento Video Revision HDMI 1.4
DisplayPort 1.2
Distancia Máxima 70 m / 230 ft
Resolución Analógica Máxima 1920 x 1200 60Hz
Resolución Digital Máxima 3840x2160 (4K) a 30Hz (10,6m - salida HDMI)
1920 x 1080 (1080p) a 60Hz (15,2m - salida HDMI)
3840x2160 (4K) a 30Hz (35m - salida HDBaseT)
1920 x 1080 (1080p) a 60Hz (70m - salida HdBaseT)
Resoluciones Admitidas 3840x2160 (4K) 30Hz (HDMI and DP Inputs Only)
2560x1600 60Hz (HDMI and DP Inputs Only)
1920x1200 60Hz (HDMI and DP Inputs Only)
1920x1080 (1080p) 60Hz (Maximum VGA Input)
1280x720 (720p) 60Hz

**Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported
Relación de Aspecto 16:9
Pantalla Plana Soportada
Requisitos Ambientales Temperatura Operativa 0°C ~ 60°C (32° ~ 140°F)
Temperatura de Almacenamiento -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad 10% a 85% RH (humedad relativa, sin condensación)
Requisitos de Energía Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada 100 - 240 AC
Corriente de Entrada 0.4 A
Tensión de Salida 5 DC
Alimentación de Salida 2 A
Polaridad Central Positivo
Tipo de Enchufe M
Consumo de Energía 10
Software Compatibilidad OS Independiente del Sistema Operativo; No requiere de software o controladores

Accesorios

MXT101MMHQ10

Cable 3m Coaxial de Vídeo VGA 3 metros para Monitor Alta Resolución - 2x HD15 Macho

Conecte su monitor VGA con la más alta calidad de conexión disponible

Su precio
€14,99 EUR excl. VAT
€18,14 EUR incl. VAT
DISPLPORT6L

Cable de 1,8m Certificado DisplayPort 1.2 4k con Cierre de Seguridad - 2x Macho DP

Conexiones de alta resolución 4K x 2K y soporte HBR2 entre dispositivos equipados con DisplayPort

Su precio
€18,99 EUR excl. VAT
€22,98 EUR incl. VAT
DISPLPORT10L

Cable de 3m Certificado DisplayPort 1.2 4k con Cierre de Seguridad - 2x Macho DP

Cree conexiones de alta resolución 4K x 2K y soporte HBR2 entre dispositivos equipados con DisplayPort

Su precio
€24,99 EUR excl. VAT
€30,24 EUR incl. VAT
MU10MMS

Cable de 3m Delgado de Audio Estéreo de 3,5mm - Macho a Macho

Cable delgado de 3m de audio de 3,5mm

Su precio
€4,99 EUR excl. VAT
€6,04 EUR incl. VAT
MU15MMS

Cable de 4,5m Estéreo Delgado de 3,5mm - Macho a Macho

Fácil conexión de un iPod u otro reproductor MP3 a un dispositivo estéreo

Su precio
€5,99 EUR excl. VAT
€7,25 EUR incl. VAT
USBLT1MW

Cable Lightning a USB de 1m - Cable e Carga Rápida para iPhone / iPad / iPod - Certificación MFi de Apple - Blanco

Recargue y Sincronice sus dispositivos Apple® equipados con puerto Lightning

Su precio
€22,99 EUR excl. VAT
€27,82 EUR incl. VAT
USBLT2MW

Cable Lightning a USB de 2m - Cable Largo para iPhone / iPad / iPod - Cable de Carga Rápida - Certificación MFi de Apple - Blanco

Carga y sincronización a distancias más largas de dispositivos Apple® con conexión Lightning disponible

Su precio
€23,99 EUR excl. VAT
€29,03 EUR incl. VAT
USBLT3MW

Cable 3m Lightning 8 Pin a USB A 2.0 para Apple iPod iPhone iPad - Blanco

Carga y sincronización a distancias más largas de dispositivos Apple® con conexión Lightning disponible

Su precio
€31,99 EUR excl. VAT
€38,71 EUR incl. VAT

Controladores y Descargas

Consulte a un asesor técnico.

Siempre estamos a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta o duda que tenga.

Chat en Línea (opens in new window)

Manual:

Ficha Técnica

Soporte de Productos

Consulte a un asesor técnico.

Siempre estamos a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta o duda que tenga.

Chat en Línea (opens in new window)

Compliance and safety

Compliance letters

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
Espere...
Volver al inicio