Chasis para Conversores de Medios de Fibra ET Serie 2 de 20 Ranuras para Montaje en Rack Armario 2U

Agregue un chasis para conversor de medios de 20 ranuras no administrado a un rack o gabinete

ID del Producto: ETCHS2U

  • Chasis para Conversor de Medios de 20 Ranuras 2U con corriente AC/DC
  • Incluye una Fuente de Alimentación Redundante de 200W - <a class="featurenavlink" href="/product/ETCHS2UPSU">también hay disponible una fuente de alimentación redundante</a> (ETCHS2UPSU) - se vende por separado
  • Incluye 2 ventiladores extraíbles
Su precio
€1.012,99 EUR excl. VAT
€1.225,72 EUR incl. VAT

El Chasis de 20 Ranuras 2U de Montaje en Rack para Conversores de Medios ET Serie 2, ETCHS2U permite agregar un chasis para conversor de medios no-administrado de 20 ranuras a su rack o gabinete para suministrar alimentación y refrigeración central.

El rack conversor de medios incluye una fuente de alimentación de 200W que permite alimentar las 20 ranuras de manera centralizada y dispone de una ranura adicional para agregar una fuente de alimentación redundante (ETCHS2UPSU) para asegurar un tiempo máximo de funcionamiento. Además, incluye dos ventiladores (uno de cada lado) que contribuyen a prolongar la vida útil de los conversores de medios.

Un accesorio perfecto para los conversores ET de la serie 2 de StarTech.com, este chasis 2U está diseñado de modo que todos los componentes críticos (alimentación, ventiladores y tarjetas de conversores de medios) tienen capacidad hot-swap evitando así interrupciones en la red.

Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Aplicaciones

  • Instale y alimente hasta 20 conversores de medios de manera centralizada con un sólo chasis, proporcionando a su vez enfriamiento adicional y alimentación redundante opcional

La ventaja de StarTech.com

  • El chasis permite concentrar conversores de medios en un mismo espacio al tiempo que suministra alimentación y refrigeración para una solución de montaje en rack optimizada
  • El diseño modular permite intercambiar tarjetas de conversor de medios, ventiladores, o añadir una fuente de alimentación adicional sin ocasionar períodos de inactividad

Referencias de Distribución

  • Ingram Micro España V932226
  • Esprinet ETCHS2U
  • UPC 065030848275

Especificaciones

Warranty Information Warranty 2 Years
Características Físicas Color Negro
Tipo de Gabinete Acero
Espesor del Gabinete 1 mm [0,0 in]
Longitud del Producto 39,4 cm [15,5 in]
Ancho del Producto 51,7 cm [20,4 in]
Altura del Producto 16,4 cm [6,5 in]
Peso del Producto 6,1 kg [13,4 lb]
Contenido de la Caja 1 - Incluido en la Caja Chasis para Conversor de Medios 2U
3 - Incluido en la Caja Cables de Alimentación (NA/UE/RU)
1 - Incluido en la Caja Tornillo de conexión a tierra
Manual de Instrucciones
Hardware Altura U 2U
Tipo de Marco Rack Abierto
Opciones de Montaje Montaje Frontal (Delantero Solamente)
Ventilador(es)
2 - Ventiladores 80 mm
Información de la Caja Altura de la Caja 19,1 cm [7,5 in]
Longitud de la Caja 56,7 cm [22,3 in]
Ancho de la Caja 43,8 cm [17,2 in]
Peso (de la Caja) del Envío 8,4 kg [18,5 lb]
Rendimiento Velocidad de Flujo de Aire 59.37 CFM
Nivel de Ruido 44.5 dBA
MTBF 65,000 Hours (25°C)
Requisitos Ambientales Temperatura Operativa 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad HR 5~90% Sin Condensación
Requisitos de Energía Adaptador de Corriente Incluido Standard 120V Power Cords
Tensión de Entrada 110V-240V AC
Corriente de Entrada 2.2 A
Tensión de Salida 12V DC
Alimentación de Salida 16.6 A
Consumo de Energía 60

Accesorios

ETCHS2UPSU

Módulo Fuente de Alimentación Corriente Redundante de 200W para Chasis Rack de Conversores de Medios ETCHS2U

Agregue una fuente de alimentación redundante o de reemplazo al chasis para conversor de medios ETCHS2U

Su precio
€497,99 EUR excl. VAT
€602,57 EUR incl. VAT
ET90110ST2

Conversor de Medios Ethernet 10/100 Mbps a Fibra Multi Modo Conector ST - 2km

Convierta y extienda una conexión Ethernet 10/100 Mbps a distancias de hasta 1,2 millas/2km a través una fibra Multi Modo ST

Su precio
€101,99 EUR excl. VAT
€123,41 EUR incl. VAT
ET90110WDM2

Juego Kit Extensor Ethernet Conversor de Medios 10/100 a Fibra SC de Modo Único WDM - 20km

Convierta y extienda una conexión Ethernet 10/100 Mbps a distancias de hasta 20 km a través de una fibra de Modo Único SC

Su precio
€489,99 EUR excl. VAT
€592,89 EUR incl. VAT
ET90110SM302

Conversor de Medios Ethernet 10/100 Mbps a Fibra Modo Único Monomodo Conector SC - 30km

Convierta y extienda una conexión Ethernet 10/100 Mbps a distancias de hasta 18,6 millas/30km a través una fibra de Modo Único SC

Su precio
€234,99 EUR excl. VAT
€284,34 EUR incl. VAT
ET91000SM402

Conversor de Medios Gigabit Ethernet a Fibra Monomodo SC - 40km

Convierta y extienda una conexión Gigabit Ethernet a distancias de hasta 24,8 millas/40km a través de una fibra de Modo Único SC

Su precio
€639,99 EUR excl. VAT
€774,39 EUR incl. VAT
ET91000LC2

Conversor de Medios Gigabit a Fibra Multimodo Modo 1000Mbps LC 550m

Convierta y extienda una conexión Gigabit Ethernet a distancias de hasta 550m a través de una fibra Multi Modo LC

Su precio
€251,99 EUR excl. VAT
€304,91 EUR incl. VAT
ET91000SC2

Conversor de Medios Gigabit Ethernet a Fibra Multi Modo Conector SC - 550m

Convierta y extienda una conexión Gigabit Ethernet a distancias de hasta 550 miles/885 km a través de una fibra Multi Modo SC

Su precio
€203,99 EUR excl. VAT
€246,83 EUR incl. VAT
ET90110SC2

Conversor de Medios Ethernet 10/100 Mbps a Fibra Multi Modo Conector SC -2km

Convierta y extienda una conexión Ethernet 10/100 Mbps a distancias de hasta 1,2 millas/2km a través una fibra Multi Modo SC

Su precio
€103,99 EUR excl. VAT
€125,83 EUR incl. VAT

Controladores y Descargas

Consulte a un asesor técnico.

Siempre estamos a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta o duda que tenga.

Chat en Línea (opens in new window)

Manual:

Ficha Técnica

Soporte de Productos

Consulte a un asesor técnico.

Siempre estamos a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta o duda que tenga.

Chat en Línea (opens in new window)

Compliance and safety

Compliance letters

  • RoHS
    • Idioma: English
  • WEEE
    • Idioma: English

Safety Measures

  • If product has an exposed circuit board, do not touch the product under power.
  • If Class 1 Laser Product. Laser radiation is present when the system is open.
  • Wiring terminations should not be made with the product and/or electric lines under power.
  • Product installation and/or mounting should be completed by a certified professional as per the local safety and building code guidelines.
  • Cables (including power and charging cables) should be placed and routed to avoid creating electric, tripping or safety hazards.
* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.
Volver al inicio