Dónde comprar

Estante Ajustable 1U para Rack de Servidores - 79,3kg - Bandeja Universal de 19 Pulgadas Ajustable de 49,5 a 96,5cm -  para Equipos de Red y AV - 27,5" ( 69,8cm) de Profundidad

Estante Ajustable 1U para Rack de Servidores - 79,3kg - Bandeja Universal de 19 Pulgadas Ajustable de 49,5 a 96,5cm - para Equipos de Red y AV - 27,5" ( 69,8cm) de Profundidad

Agregue un estante fijo de profundidad ajustable y alta capacidad a prácticamente cualquier rack o armario de servidores

ID del Producto: ADJSHELFHD

Regresar a la página del producto
Espere...
Back to top