ID del Producto: LENX1MDPUGBK
Disponible en stock: 28
El kit de accesorios, modelo LENX1MDPUGBK, para los nuevos portátiles ThinkPad® X1 Carbon 2 de Lenovo® es un conjunto de complementos que contiene dos adaptadores de StarTech.com que permiten extender la capacidad de imagen y red de un Ultrabook™ con un número limitado de puertos.
El kit contiene un adaptador Mini DisplayPort a VGA, el cual permite la conexión de un portátil Lenovo X1 Carbon 2 (o Ultrabook/portátil con similar configuración) a una pantalla o un proyector VGA externo, a través de Mini DisplayPort.
También se incluye un adaptador USB 3.0 a Gigabit Ethernet con puerto USB pass-through integrado, el cual se puede utilizar como alternativa actualizada del adaptador incluido con los nuevos sistemas X1 Carbon 2, o bien como reemplazo de un adaptador extraviado. El puerto pass-through permite utilizar una conexión Gigabit Ethernet con cable, sin tener que utilizar el puerto USB 3.0 y dejarlo así disponible para otros periféricos.
Aunque extremadamente portátiles, los ordenadores Ultrabook tienen un sistema que a veces no incluye suficientes puertos para la conexión de varios periféricos, como pantallas/proyectores y conexiones a red mediante cable, a la hora de desplazarse entre salas de juntas, oficinas domésticas/remotas, ferias, hoteles o centros de conferencias. Este kit de accesorios para Ultrabook permite efectuar las conexiones que falten y que generalmente requieren los usuarios de equipos móviles, a fin de estar preparados para casi cualquier imprevisto de conexión.
Contenido del kit:
- Adaptador Mini DisplayPort a VGA (MDP2VGA)
- Adaptador de red USB 3.0 a Ethernet Gigabit con puerto USB (USB31000SPTB)
Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.
Warranty Information | Warranty | 2 Years |
---|---|---|
Características Físicas | Peso del Producto | 74 g [2,6 oz] |
Color | Negro | |
Tipo de Gabinete | Plástico | |
Contenido de la Caja | 1 - Incluido en la Caja | Adaptador Mini DisplayPort a VGA |
Adaptador USB 3.0 a Ethernet Gigabit | ||
CD del Controlador | ||
Manual de Instrucciones | ||
Información de la Caja | Altura de la Caja | 29 mm [1,1 in] |
Longitud de la Caja | 14,2 cm [5,6 in] | |
Peso (de la Caja) del Envío | 159 g [5,6 oz] | |
Ancho de la Caja | 16,6 cm [6,5 in] |
Siempre estamos a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta o duda que tenga.
Chat en Línea (opens in new window)Siempre estamos a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta o duda que tenga.
Chat en Línea (opens in new window)