ID del Producto: LENYMCHDVUGK
Agregue aún más versatilidad a su Yoga 3 Pro con la alimentación y la portabilidad que ofrece este kit de accesorios para Yoga 3 Pro. Este kit ha sido diseñado específicamente para equipar su Yoga para conectividad con redes con cable, así como compatibilidad con vídeos HDMI® y VGA.
El ultrapequeño puerto Micro HDMI permite que su potente equipo Yoga 3 Pro tenga no solo más portabilidad, sino además el perfil de un tablet. El único problema es que resulta difícil encontrar una pantalla que funcione con este equipo. Este kit de accesorios le garantiza que podrá conectar cualquier pantalla HDMI o VGA, con el uso de cada adaptador audiovisual (A/V) incluido. Ahora es posible obtener la máxima versatilidad de su equipo Yoga, gracias a la certeza de poder conectarlo con prácticamente cualquier monitor, proyector o televisor. Esta compatibilidad adicional convierte a este kit de accesorios en la solución perfecta al desplazarse o viajar entre o hacia salas de juntas, su hogar, oficinas distantes, ferias, hoteles o centros de convenciones.
Muchas oficinas con sistema de seguridad de su red solo ofrecen conectividad de red por cable, lo cual limita la conexión con Internet de un equipo Yoga 3 que no tenga tarjeta NIC a la costosa señal de red de teléfono móvil 4G LTE, sin que sea posible el uso compartido de archivos. El kit para Yoga 3 Pro incluye un fiable adaptador USB 3.0 a Ethernet Gigabit, el cual ofrece compatibilidad con redes mediante cable, solución ideal en el caso de usuarios que tengan que traer su propio equipo al trabajar en oficinas compartidas (BYOD), o incluso para crear una solución de conexión más portátil, a fin de mejorar su estación de trabajo de uso doméstico.
Su Yoga 3 Pro es uno de los ordenadores más versátiles y con mayor portabilidad del mundo. No se imponga limitaciones con accesorios que requieren un adaptador de alimentación externo, o una voluminosa caja. Cada dispositivo de este kit está diseñado para facilitar dicha portabilidad, fabricado con componentes que no requieren alimentación externa, a fin de que se puedan llevar de forma sencilla en la bolsa de transporte de su portátil.
Cada componente del kit LENYMCHDVUGK está avalado de forma individual por la garantía de StarTech.com, ya sea durante 2 años o de por vida, con la ventaja adicional de soporte técnico de por vida.
Warranty Information | Warranty | 2 Years |
---|---|---|
Características Físicas | Color | Negro |
Tipo de Gabinete | Plástico | |
Longitud del Producto | 25.5 cm [10.0 in] | |
Ancho del Producto | 55.0 mm [2.2 in] | |
Altura del Producto | 20.0 mm [0.8 in] | |
Peso del Producto | 180.0 g [6.4 oz] | |
Contenido de la Caja | 1 - Incluido en la Caja | adaptador de red USB 3.0 |
Adaptador Micro HDMI a HDMI | ||
Adaptador Micro HDMI a VGA | ||
CD de controladores para el adaptador USB de red | ||
Manual de instrucciones para el adaptador USB de red | ||
Información de la Caja | Altura de la Caja | 32.0 mm [1.3 in] |
Longitud de la Caja | 16.8 cm [6.6 in] | |
Peso (de la Caja) del Envío | 158.0 g [5.6 oz] | |
Ancho de la Caja | 14.1 cm [5.6 in] |
Permite conexiones Ultra HD entre dispositivos equipados con HDMI® a alta velocidad
Siempre estamos a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta o duda que tenga.
Chat en Línea (opens in new window)Siempre estamos a su disposición para ayudarle con cualquier pregunta o duda que tenga.
Chat en Línea (opens in new window)