Dónde comprar

Hub Concentrador Ladrón USB de 7 Puertos con Adaptador de Corriente - con Protección contra Descargas - Hub de Industrial de Transferencia de Datos USB 3.0 - de Montaje en Pared Riel DIN o Mesa - Hub USB 3.1 Gen 1 de 5Gbps

Hub Concentrador Ladrón USB de 7 Puertos con Adaptador de Corriente - con Protección contra Descargas - Hub de Industrial de Transferencia de Datos USB 3.0 - de Montaje en Pared Riel DIN o Mesa - Hub USB 3.1 Gen 1 de 5Gbps

de Tipo Industrial | 15kV por Aire | 8kV por Contacto | de Metal | Instalable | de Carril DIN | 5Gbps

ID del Producto: HB30A7AME

Regresar a la página del producto
Volver al inicio
Espere...