Búsqueda de productos

Dónde comprar

Caja Thunderbolt con Cable - Carcasa Thunderbolt con Ventilador de 2 Bahías para Disco Duro de 2,5"
Descontinuado

Caja Thunderbolt con Cable - Carcasa Thunderbolt con Ventilador de 2 Bahías para Disco Duro de 2,5"

Permite agregar unidades de disco duro SATA HDD de 2,5”, de hasta 15 mm de altura, a un Mac® o PC a través de Thunderbolt, con una solución de almacenamiento bien ventilada que ayuda a mantener a temperatura adecuada las unidades de disco duro

ID del Producto: S252SMTB3

Regresar a la página del producto
Espere...
Volver al inicio